Der DeltaV™ PK Flex Controller baut auf der bahnbrechenden Innovation und Technologie des PK Controllers auf. Er bietet die gleichen leistungsstarken Funktionen, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer flexiblen Kapazität und einer abonnementbasierten Lizenz , d. h. Sie können nur die gerade benötigten Funktionen abonnieren und jederzeit weitere Funktionen hinzufügen. Dies senkt Ihre Kapitalkosten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Einsparungen auf Ihr OPEX-Budget zu übertragen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
DeltaV PK Flex Controller – Produktabbildung
Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Es ist keine exakte oder zeitintensive Planung erforderlich, und die Kapazität der Device Signal Tags (DST) muss nicht zu Beginn des Projekts bestimmt werden. Die Kapazität kann einfach durch Hinzufügen von Softwarelizenzen auf Abonnementbasis erhöht werden. Beginnen Sie mit nur 50 DSTs und erhöhen Sie bis hin zu 1 500 DSTs pro PK Flex Controller.

Einfache Projektdimensionierung mit Flex DST

Einfache Projektdimensionierung mit Flex DST

Der E/A-Typ muss nicht bekannt sein, sondern nur die Anzahl der E/A, was das Engineering und die Planung der Kapazität eines Projekts vereinfacht.

Reduzierte Projektkosten

Reduzierte Projektkosten

Unternehmen können die Projektkosten erheblich senken, indem sie auf eine abonnementbasierte Lizenz umsteigen und nur für das bezahlen, was sie benötigen, wenn und solange sie es benötigen, und nicht im Voraus. So werden die Kosten auf die Betriebskosten verlagert und die Rendite beschleunigt.

Künftige Hardware-Updates erschwinglicher

Künftige Hardware-Updates erschwinglicher

Mit der abonnementbasierten Lizenzierung können Unternehmen den Controller zu einem reduzierten Preis erwerben. Jetzt ist es preisgünstiger, die Controller häufiger zu wechseln, um mit der neuesten CPU und dem neuesten Speicher auf dem Laufenden zu bleiben und das System immer auf dem neuesten Stand zu halten, indem neue Funktionen mit der Gewissheit ausgeführt werden, dass neuere Controller sie unterstützen.

Hardware-Gewährleistung

Hardware-Garantie

In Ihrem Abonnement ist der Support für Ihre PK Flex Hardware enthalten.

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Das DeltaV Flex System ist ein Abonnement, das laufzeitbasierte Softwarelizenzierung und Produktsupport in einer Paketlösung für den PK Flex Controller kombiniert und für kleinere, modularere Systeminstallationen optimiert ist.

Das Neueste

Überarbeitete mobile App für Emersons SCADA in der Cloud sorgt für effizienteren, optimierten...

DeltaV SaaS SCADA mobile App aktualisiert, um Bedienern und Technikern, unabhängig vom Standort, mehr Transparenz, Sensibilisierung und...

Emersons Automatisierungsplattform fördert die Datenmobilität in der gesamten Life...

Die neue, speziell entwickelte und zielorientierte Produktreihe der DeltaV-Automation Platform verbindet die gesamte Produktpalette von Forschung...

Das neue Edge-Gerät von Emerson vereinfacht die SCADA-Architektur

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect verbindet die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.