Systeme zur Windturbinensteuerung

Windturbinen-Steuerungssysteme

Zuverlässige Steuerungssysteme für Windkraftanlagen und SCADA-Systeme für optimierten Betrieb einzelner Turbinen oder ganzer Windkraftanlagen.

Software zur Steuerung von Windkraftanlagen zwecks Maximierung der Produktion

Mit skalierbarer Automatisierungssoftware und Technologien zur Erhöhung der Leistung von Windturbinen und Windenergieanlagen liefern Sie zuverlässige, kostengünstige Windenergie - unabhängig von Standort- bzw. Witterungsbedingungen.

Die speziellen integrierten Lösungen von Emerson basieren auf mehr als 50 Jahren Innovation und Erfahrung, die in über 60.000 installierten Systemen weltweit genutzt werden. Unser ertragstarkes, kostenoptimiertes Portfolio umfasst Lösungen für Windkraftanlagen- und Pitchsteuerung, Betriebsoptimierung, SCADA, Zustandsüberwachung und Nachrüstung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Software zur Steuerung von Windkraftanlagen zwecks Maximierung der Produktion
Lösungen für die Steuerung von Windkraftanlagen
Nachrüstung von Windkraftanlagen

Nachrüstung von Windkraftanlagen

Emersons ganzheitlicher Ansatz für die Nachrüstung von Windkraftanlagen bietet deren Eigentümern und Betreibern volle Transparenz ihrer Daten und einen anschaulichen Überblick über den Betrieb der Windkraftanlagen. Unsere innovativen, standortspezifischen Ovation Green-Automatisierungsprogramme für ältere Windkraftanlagen sind eine schnelle, sichere und kosteneffektive Option, um die Lebensdauer zu verlängern.

Der Betrieb mit moderner, auf Windkraft zugeschnittener Automatisierungssoftware und -technologien steigert Kapazität, Produktion und Erträge auf kosteneffiziente Weise.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nachrüstung von Windkraftanlagen

Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen

Die Vorhersage anstehender Wartungsarbeiten an älteren Windkraftanlagen kann sich als schwierig erweisen, wenn die Automatisierungssysteme keine Zustandsüberwachung bieten oder der Zugang zu den detaillierten Daten, die für die Wartungsplanung erforderlich sind, eingeschränkt ist.

Emersons Ovation Green Zustandsüberwachungslösung für Windkraftanlagen mit Schwingungsanalyse deckt alle Aspekte des Windkraftanlagenbetriebs ab und hilft dabei, die Ursache eines Problems schnell zu ermitteln, bevor es eskaliert – so wird die Verfügbarkeit erhöht und gleichzeitig werden Ausfallzeiten und Kosten reduziert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung des Zustands von Windkraftanlagen
Lösungen für die Steuerung von Windkraftanlagen
Windkraftanlagen-Pitchsystem

Windkraftanlagen-Pitchsystem

Das äußerst robuste elektrische Pitchsystem Ovation Green von Emerson trägt dazu bei, die Belastung der Rotorblätter von Windkraftanlagen sicher zu reduzieren, was zu geringeren Kosten, einer längeren Lebensdauer und einer höheren Leistung führt.

Die Blätter der Windkraftanlage werden automatisch und präzise an die wechselnden Windverhältnisse angepasst, um die Anlage vor hohen Windgeschwindigkeiten zu schützen.

Unsere Lösungen sind als schlüsselfertige Standardsysteme für dreiblättrige Windkraftanlagenmodelle bis zu 10 MW oder als kundenspezifische Systeme für zweiblättrige Windkraftanlagen bis zu 20 MW konzipiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Windkraftanlagen-Pitchsystem

Anwendungssoftware für Windkraftanlagen

Software-Suite zur Steuerung von Windkraftanlagen und fortschrittliche Anwendungen, die eine sichere und optimierte Energieerzeugung ermöglichen.

Die Lösungen von Ovation Green werden von einem erfahrenen Team für erneuerbare Energien mit fundierten Branchenkenntnissen unter Verwendung intelligenter Software und einer leistungsstarken Automatisierungsplattform entwickelt. Geben Sie Ihren Experten eine wertvolle Unterstützung an die Hand - mit den Emerson Dienstleistungen für Windkraftprodukte, einschließlich Lastberechnung und -optimierung, Steuerungsdesign, Machbarkeits- und Windkraftanlagenkonzeptstudien sowie Energiekostenanalyse und -optimierung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Anwendungssoftware für Windkraftanlagen
Anwendungssoftware für Windkraftanlagen

Häufige Herausforderungen bei Windturbinen

Erfahren Sie mehr über häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windturbinen und über die Lösungen von Emerson, die diese Herausforderungen angehen und gleichzeitig zur Aufrechterhaltung der Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Windenergieproduktion beitragen.

Die neuesten

Emerson unterstützt Alaskas größten Windpark bei der Bereitstellung von zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie

Emerson unterstützt Alaskas größten Windpark bei der Bereitstellung von zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie

Emerson stärkt seine Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien mit der Übernahme von Mita-Teknik

Sektor der erneuerbaren Energien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.