Die Abschaltung einer Windkraftanlage ist ein Ereignis, bei dem die Turbine zum Schutz vor Schäden oder unsicheren Bedingungen abgeschaltet wird. Während einer Abschaltung wechselt die Turbine in der Regel in einen sicheren Zustand. Hierzu werden die Rotorblätter in den Wind gestellt, um die aerodynamischen Kräfte zu reduzieren, während Bremsen die Rotation verlangsamen und die Anlage vom Netz trennen.
Eine häufige Ursache für die Abschaltung von Windkraftanlagen sind sehr schnelle Winde, die über die Auslegungsgrenzen hinausgehen. Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Windgeschwindigkeiten zur Stromerzeugung, Probleme innerhalb des Stromnetzes sowie mechanische oder elektrische Störungen.
Sobald die ursächlichen Bedingungen für die Abschaltung nicht mehr vorliegen, kann die Turbine automatisch oder manuell zurückgesetzt und wieder online geschaltet werden.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Windböen die Betriebsgrenze einer Windturbine überschreiten. In solchen Situationen besteht die OEM-Lösung für einige Windturbinen darin, die Anlage einfach abzuschalten. Dies führt zu einem Produktionsausfall, bis diese Turbinen gestartet werden, und erhöht so den Verschleiß der Maschine. Fortschrittliche Steuerungsalgorithmen von Windturbinen können die Auswirkungen plötzlicher Windböen und Turbulenzen jedoch abmildern und Abschaltungen reduzieren.
Eine grundlegende Steuereinheit für Windenergieanlagen (WEA) mit einfacher Steuerungslogik versucht, auf eine plötzliche Böe zu reagieren und sofort die Blattstellung zu ändern, um das Drehmoment des Getriebes/Generators in erster Linie anhand einer Tabelle zu reduzieren. Um übermäßiges Reagieren und Abschaltungen zu vermeiden, muss die Reaktion proportional zu den Umgebungsvariablen sein. Dies ist angesichts der Verzögerung der rotierenden Blätter und der großen Verzögerung der Ansprechzeit bei einer plötzlichen Böe sowie anderer Variablen, die zu einer ungenauen Steuerungsreaktion führen, besonders herausfordernd.
Ein besserer Ansatz ist die Verwendung fortschrittlicher, adaptiver Windböensteuerungslogik, die Windböen und Turbulenzen mit spezifischen Logikalgorithmen verarbeitet, um eine Reihe von Umweltfaktoren zu kompensieren. Es gibt drei Stufen der Reaktionen auf übermäßige Windböen/-geschwindigkeiten.
Emerson hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Systemen zur Windturbinensteuerung und bietet Lösungen zur Nachrüstung von Windturbinen, die den Anforderungen unterschiedlicher Umweltbedingungen gerecht werden, Abschaltungen reduzieren und die jährliche Energieerzeugung (AEP) von Windkraftanlagen verbessern.