Integrierte Steuer- und Überwachungssysteme
Aperio ist ein integriertes, cybersicheres Steuer- und Überwachungssystem, das die Optimierung Ihres Schiffs ermöglicht.
Das Aperio Integrated Control and Monitoring System integriert Produkte und Systeme nahtlos in eine zuverlässige, cybersichere Automatisierungsplattform. Unsere Komplettlösung aus einer Hand bietet Ihnen Vertrauen und das Kommando beim Betrieb Ihres Schiffes. Dabei vereint Emerson Fracht-, Ballast-, Bunker-, Kraftstoffverbrauch-, Alarm- und Antriebssysteme sowie Untersysteme in einer Lösung für alle Schiffstypen. Verbessern Sie Ihre Betriebseffizienz und minimieren Sie Ausfallzeiten mit einem einzigen Ansprechpartner. Aperio ermöglicht jedem an Bord ein müheloses Sehen, Entscheiden, und Handeln.
Aperio verfügt über die Cybersicherheits-Typzulassung E27, die Sicherheitsfunktionen gemäß IACS UR E27 abdeckt. Dies bestätigt seinen Status als cybersicheres integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem und schützt Ihren Betrieb vor Cybersicherheitsbedrohungen.
Das Alarmsystem ist für die Überwachung kritischer Systeme an Bord konzipiert und kann so konfiguriert werden, dass Alarmanzeigen an bestimmten Standorten aktiviert werden können, was eine effektive Handhabung und eine genaue Statusdarstellung gewährleistet. Es verfügt über erweiterte Alarmverwaltungsfunktionen, einschließlich Gruppierungs-, Filter- und Darstellungsoptionen, die entwickelt wurden, um zeitgerechte und zugängliche Alarmanzeigen für sicheren Betrieb bereitzustellen.
Innovatives und fortschrittliches Design mit integrierter Tankmanagementfunktionalität. Sie unterstützt interne Lösungen von Emerson und kann auch in andere Subsysteme integriert werden.
Die dynamische Einfärbungsfunktion gibt der Crew einen optimalen Überblick über das System, wenn verschiedene Ladungen befördert werden. Sie verfügt über ein eingebautes Warnsystem, das die Trennung zwischen ein und zwei Ventilen zwischen verschiedenen Ladungen ständig sicherstellt.
Eine effektive Überwachung und Kontrolle der Ladung beim Be- und Entladen ist sehr wichtig, um einen sicheren und effizienten Ladebetrieb sicherzustellen.
Unser integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem umfasst eine Tankmanagement-Funktion und ein internes Tankradarsystem mit zuverlässigen Echtzeit-Füllstandsdaten, verbesserter Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Unser ICMS-System bietet integriertes Tankmanagement, Echtzeitdaten und erweiterte Funktionalität für einen sicheren und effizienten Ballast- und Bunkerbetrieb. Es umfasst die Überwachung von Tankinhalt, der Messung von Tiefgang, Trimm und Krängung sowie die Kompensation für die sichere und effiziente Verwaltung von Flüssigkeiten in Ballast-, Bunker- und Servicetanks – einschließlich alternativer Kraftstoffe.
Unsere Lösungen für die Durchflussmessung bieten außergewöhnliche Funktionen zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs. Das System bietet einen umfassenden Überblick über die Durchflussbedingungen und -parameter im System, um den Betrieb effizienter zu gestalten.
Unsere einzigartigen Funktionen der Smart Systemverifizierung erhöhen die Zuverlässigkeit und Genauigkeit, indem Ausfallzeiten reduziert werden und die Betriebssicherheit erhöht wird.
Das Hilfssystem bietet dem Bediener über Echtzeitdaten detaillierte Einblicke in die Motorleistung, das Energiemanagement und die Steuerung von Pumpen und Ventilblöcken, damit dieser die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.
Das System ist mit allen Geräten kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Integration an Bord für Zuverlässigkeit und Effektivität in Ihren Betriebsabläufen.