无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy - 适用于危险区域的热能测量设备

产品描述

FLUXUS G608 CA Energy 是能源管理者的最佳多功能工具。这款便携设备将压缩空气、工业气体与液体的非侵入式流量和热能测量集于一体。

经过 ATEX/IECEx 2 区和 FM I 级 2 类认证的主机能够在危险区域进行测量,而无需额外授权和预防性措施。

超声波时差原理支持广阔的动态流量范围,能够检测到流速低至 0.01 m/s(0.03ft/s) 的最小泄漏。压缩空气系统的勘测、消耗量验证和检查计量从未如此简单。

集成的热能计算功能符合 EN1434 标准的要求,可快速、简便地安装在暖通空调系统、冷却器或冷却塔中。

准确度
测量不确定度(体积流量):读数的 ±0.3% ±0.005m/s (0.02ft/s)
测量点的测量不确定度(体积流速):读数的 ±1-2% ±0.005m/s (0.02ft/s)
重复性
读数的 0.15% ±0.005m/s
范围
流速范围:0.01m/s (0.03ft/s) 至 23m/s (75ft/s)(液体)
0.01m/s (0.03ft/s) 至 >31m/s (100ft/s)(气体)(具体取决于管道尺寸)
电源
锂离子 7.2V/6.2Ah 工作时间超过 25 小时
输入
4 个温度输入 (Pt1000)

特点

  • 已获得 ATEX/IECEx 和 FM 认证,轻便易携带,利用非侵入式技术对液体、压缩空气和工业气体进行流量和热能计量。
  • 可对压缩空气进行双向高动态测量。
  • 可测量绝对压力为 3 bar 以上的压缩空气和气体。
  • 便携式流量主机易于使用,具有 2 个流道、多个输入/输出和一个带串行接口的集成数据记录器。
  • 自动加载校准数据和传感器检测,减少设置时间,并可提供长期稳定的精确结果。
  • 锂离子电池支持长达 25 小时的测量运行时长。
  • 久经验证的外夹技术,传感器可抵御灰尘和潮湿。
  • 可提供用于测量壁厚的探头。
  • 集成数据记录器和功能强大的 FluxDiag 软件用于读数和报告。

文档与图纸