无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-T205

Fisher™ T205 系列储罐氮封调压器

产品描述

T205 系列氮封阀是直接作用式簧压调压器。T205 系列产品可保持微正压,以阻止所储存液体的蒸气散逸到大气中,降低液体的燃烧风险,避免产品暴露于空气还可预防其受到氧化或污染。

CAD 图纸与模型:单击此处

特点

  • 低压设置和快速响应
  • 精确控制和关闭压力小
  • 耐腐蚀
  • 不同结构间轻松转换
  • 极地施工选项
  • FDA/USP VI 级认证/不含动物源成分选项
主体尺寸
3/4 或 1 in. / DN 20 或 25
允许的最大入口压力
灰口铁:150 psig / 10.3 bar
WCC 碳钢、LCC 碳钢或 CF8M/CF3M 不锈钢:200 psig / 13.8 bar
最大出口(壳体)压力
灰铸铁:35 psig / 2.4 bar
WCC 碳钢、LCC 碳钢或 CF8M/CF3M 不锈钢:75 psig / 5.2 bar
避免内部零件损坏的最大紧急出口压力
NBR、FKM 或 EPDM 阀膜:35 psig / 2.4 bar
FEP 阀膜:10 psig / 0.7 bar
标准温度适用范围
NBR:-20 至 180°F / -29 至 82°C
FEP:-20 至 180°F / -29 至 82°C
EPDM:-20 至 225°F / -29 至 107°C
耐高温性
FKM:40 至 300°F / 4 至 149°C
FFKM:0 至 300°F / -18 至 149°C
取压方式
T205 型:内部
T205M 型:外部
弹簧腔通风口接头
1/4 NPT
阀膜箱体控制管道连接(T205M 型)
1/2 NPT
大致重量
17.7 lbs / 8 kg
其他技术参数
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸