温度传感器

您可以利用艾默生的 Rosemount 温度传感器准确、可靠且可重复地测量过程温度。我们的传感器方便快捷、质量上乘、选择多样,能够为您提供准确的温度测量,帮助设施设备保持一致的过程控制、生产效率、质量和安全性。

读取更多...
单击以继续读取 温度传感器

传感器如何运作

电阻温度探测器(RTD)

电阻温度探测器(RTD)由电阻金属制成,其导线用保护套管包裹。根据热电阻现象,可从 RTD 的电阻变化推断出温度读数,即如果温度升高,电阻也会增大。电阻金属可以是铂、铜或镍,最常见的是铂,因为它具有高精度和优异的可重复性。

热电偶

热电偶温度测量基于热端和冷端两根不同金属线之间产生的电磁场。通过这两个点之间的电压差,您可以推断温度读数。根据热电偶的金属成分,您可以测量不同的温度范围。

常见问题解答 (FAQ)

热电阻与热电偶传感器的区别是什么?
如何决定使用热电阻还是热电偶传感器?
热电阻 (RTD) 与热电偶是否可以互换使用?
是否应搭配热电阻或热电偶传感器使用变送器?
导致热电阻或热电偶传感器随着时间的推移而漂移或失效的原因是什么?
读取更多...
单击以继续读取 常见问题解答 (FAQ)

温度传感器

第1-13条产品搜索结果(共13条)
: