A Emerson apresenta o posicionador de válvula inteligente projetado para operar em uma variedade de condições ambientais

O TopWorxTM série PD da Emerson usa tecnologia de efeito Hall para detectar e controlar a posição da válvula de forma confiável.

Projetado para aplicações exigentes, o TopWorxTM série PD da Emerson usa tecnologia de efeito Hall para detectar e controlar a posição da válvula de forma confiável.
Imagem em alta resolução

O posicionador de válvula inteligente TopWorx série PD oferece posicionamento de válvula confiável e operação mais segura e mais eficiente em um pacote compacto

FLORHAM PARK, N.J. (28 de abril de 2022) — A Emerson, uma líder global em controle de fluídos e tecnologia pneumática, lançou o posicionador de válvula inteligente TopWorxTM série PD. A série PD expande o portfólio atual de produtos de detecção e controle TopWorx da Emerson, fornecendo inteligência, confiabilidade e versatilidade no controle de válvulas.

A série PD aprimora o atual portfólio TopWorx de controladores de válvula discretos, fornecendo 100% de controle sobre a posição da válvula e integrando a comunicação por meio de um loop de corrente 4-20 mA e protocolos HART. Os clientes podem obter feedbacks valiosos por meio desta comunicação inteligente e monitorar tendências que oferecem insights de manutenção preditiva para ajudar a evitar tempos de inatividade dispendiosos.

A fim de aumentar a confiabilidade, a série PD usa detecção de posição por efeito Hall, sem contato físico. Dois alarmes PNP que podem ser configurados em toda a faixa de deslocamento ajudam a melhorar a produtividade e a segurança da planta em qualquer aplicação de processo. A construção da linha de produtos da série PD também é projetada para suportar uma variedade de condições ambientais. A série PD será lançada inicialmente com dois modelos: o PD100 para aplicações gerais e não inflamáveis e o PD200 que também é intrinsecamente seguro.

“Toda instalação, independentemente do ambiente, precisa ter certeza de que está operando da forma mais segura e eficiente possível”, disse Paul Bristow, gerente global de produtos para posicionadores nas soluções de automação TopWorx da Emerson. “É por isso que a série PD foi projetada: oferecer desempenho confiável em condições exigentes em muitas aplicações e indústrias diferentes.”

O design compacto e leve da série PD oferece muita versatilidade, permitindo instalação rápida e simples em atuadores rotativos e lineares em muitas aplicações. A mesma solução pode oferecer controle de precisão em atuadores de ação simples e dupla. Uma tela LCD permite que os operadores acessem o status do dispositivo e a tecnologia de chave magnética opcional permite que os operadores definam todas as funções do dispositivo sem remover a tampa no campo. O baixo consumo de ar e a resposta rápida proporcionam operações eficientes, fornecendo uma solução única para condições-padrão e de serviço pesado.

O TopWorx série PD é construído com os mesmos padrões líderes do setor que outros produtos TopWorx comprovados, para oferecer valor excepcional e desempenho confiável para aplicações exigentes. A série PD é adequada para uso em aplicações de petróleo e gás, químicas, de energia industrial, de utilidades locais, de geração de energia, de papel e celulose, de resíduos e de águas residuais e de alimentos e bebidas.

Para mais informações, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-pd.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, visite Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.