O atuador easy-Drive 200R da Fisher com autocalibração é uma alternativa confiável e sustentável aos atuadores operados a gás
MARSHALLTOWN, Iowa (30 de janeiro de 2024) – A Emerson apresenta o atuador elétrico easy-Drive™ 200R da Fisher™ para uso em válvulas borboleta e esfera. Quando combinado com essas válvulas, o novo atuador opera de forma confiável e precisa sob condições extremas, geralmente encontradas em indústrias pesadas, principalmente em instalações de gás e óleo em locais frios e remotos. Esses conjuntos de válvulas e atuadores aumentam o tempo de atividade, melhoram o desempenho e reduzem o risco de emissões causadas por locais com sistemas operados a gás.
Muitos atuadores de válvula pneumáticos instalados em locais remotos são operados a gás natural, mas essa tecnologia libera emissões atmosféricas toda vez que a válvula é ativada. Atuadores elétricos lidam com esse problema ao eliminar as emissões relacionadas ao controle, mas as soluções existentes têm limitações, que são resolvidas com o atuador 200R.
• Fácil instalação e calibração: o 200R calibra de forma autônoma quando o usuário clica em um botão usando o software de configuração easy-Drive, fornecido gratuitamente com o atuador.
• Baixo consumo energético: opera com alimentação de 11 a 30 VCC e consome menos de 0,4 W quando está no modo de manutenção de posição, o que o torna adequado para uso em aplicações sem potência de serviços gerais disponível.
• Baixa temperatura de operação: opera em temperaturas até –40 ºC (–40 ºF), eliminando a necessidade de espaço para aquecedores em todas as ocasiões, exceto em aplicações de temperatura muito extrema.
• Posicionamento em perda de energia: em caso de perda de energia, o atuador pode ser acionado para a posição de definição do usuário usando sua unidade de alimentação reserva RPU-100 opcional.
• Configuração e monitoramento remoto: monitoramento de posição, movimentos, ciclos, tempo de viagem para posicionamento e perda energética em tempo real disponível por meio da interface serial Modbus RTU.
O 200R é uma extensão do portfólio do atuador easy-Drive, que também inclui opções de atuadores tanto para válvulas globo e rotativas. Para mais informações, acesse Emerson.com/fisher200r.
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, visite Emerson.com.