Soluções para turbinas a vapor
O controle, monitoramento e proteção inadequados da turbina podem ser catastróficos para suas operações.
As turbinas a vapor representam um dos investimentos mais significativos para uma usina de energia, mas, com o passar do tempo, a tecnologia de controle mais precisa e confiável é fundamental para garantir confiabilidade, capacidade de resposta, eficiência e proteção desses ativos essenciais da planta.
Trabalhando com os especialistas em turbinas da Emerson, você pode revitalizar e proteger seus ativos antigos por meio de controle completo de turbinas e readequações mecânicas, bem como através do monitoramento de condições e dos sistemas de proteção integrados.
Acompanhar a carga mais frequentemente sobrecarrega todas as peças da sua instalação, incluindo a turbina. Os controles envelhecidos e antigos da turbina podem ficar cada vez mais sem resposta e levar a maiores custos de manutenção e interrupções não planejadas. Os controles mecânicos e elétricos atualizados oferecem uma transição perfeita da automação OEM obsoleta e fornecem um sistema totalmente integrado para qualquer perfil operacional.
As turbinas grandes e rotativas correm alto risco de problemas, mas diagnósticos inadequados e sistemas de monitoramento desatualizados podem dificultar o diagnóstico, a detecção e o tratamento dessas complicações. Atualize esses sistemas com um pacote completo de monitoramento e proteção que se instala diretamente no E/S Ovation. Juntamente com a eliminação de um sistema separado, você obterá monitoramento e projeção automáticos de condições de turbina e receberá alertas sobre problemas iminentes bem antes de sua turbina ser afetada negativamente.
A implementação da tecnologia digital levou a uma maior frequência de obsolescência para muitas unidades de partida, resultando em maiores custos de manutenção e desempenho ineficiente em cargas que mudam continuamente. A integração dos controles de excitação diretamente no sistema de controle e E/S permite uma operação mais rígida e um controle de gerador mais eficiente, além de um projeto simplificado e integrado.