Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Wireless ET310C Corrosion Erosion Transmitter

Transmissor wireless de corrosão e erosão Rosemount™ ET310C

Product Description

Obtenha visibilidade contínua das tendências de corrosão e erosão com dados em tempo real do transmissor wireless de corrosão e erosão Rosemount ET310C. Otimizado para uso na indústria química, este transmissor de espessura ultrassônica, não intrusivo, alimentado por bateria, mede continuamente a espessura da parede do vaso ou da tubulação para ajudar você a entender o impacto da corrosão e erosão em ativos com temperaturas que vão até 160 °C (320 °F). O dispositivo é rápido e fácil de instalar e fornece dados confiáveis e precisos por meio de uma rede WirelessHART®, ajudando você a tomar decisões mais informadas sobre a manutenção e a substituição de ativos.

Faixa de temperatura
Pode ser usado em metais com uma temperatura de serviço de até 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Vida útil da bateria
Até 9 anos, substituível em campo.
Certificações/aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista completa de certificações
Compatibilidade de material
Todos os metais
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 2 mm (0,08 pol.)
Espessura máxima da parede: até 8 mm (0,31 pol.)
Diâmetro aplicável do tubo
Tamanho mínimo do tubo: NPS2
Tamanho máximo do tubo: NPS8
Desempenho
Capacidade de detecção de perda de metal superior a 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão – a cada 12 horas; configurável pelo usuário – a cada hora

Características

  • Pode ser usado em aplicações operando até 160 °C (320 °F)
  • Identificação precisa e de ponta de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Não é necessário acoplar e uma longa vida útil da bateria ajuda a permitir que o transmissor fique livre de manutenção por até 9 anos
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%

Documentação e desenhos