Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount™

Product Description

O detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount utiliza quatro sensores acústicos ultrassensíveis que monitoram constantemente amplas áreas em busca do ultrassom gerado pela liberação do gás pressurizado. Ideal para monitoramento de ambientes externos bem ventilados, o detector ultrassônico de vazamento de gás foi projetado para suportar as condições mais extremas possíveis e não ser afetado por clima severo, vento, direção do vazamento e diluição ou estratificação de gás.

Montagem
Aço inoxidável AISI 316 (incluído)
Fonte de alimentação
15–30 V CC (24 V CC)
6 W — operação padrão
Certificações/aprovações
IECEx ITS 10.0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb -40°C a +85°C); (Tamb -55°C a +85°C) opção
c FM us CL1 Divisão 1, GP B, C, D T4
CL1 Zona I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.ГБ04.B.00297
KOSHA: 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS: 13-LD1021861
DNV: A-13745
EMC: EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Peso
18 kg (40 lb)
Garantia
36 meses após o envio

Características

  • Resposta instantânea a todos os vazamentos de gás (gases tóxicos, gases combustíveis ou gases inertes)
  • Não é necessário calibrar
  • As quatro cabeças de detecção oferecem a maior faixa de detecção de gás disponível no mercado: 2 a 40 metros (7 a 130 pés)
  • Cada sensor acústico é completamente livre de partes móveis e não se desgastará, não sofrerá desvios e nunca precisará de substituição sob condições normais de funcionamento
  • Opera em temperaturas extremas: –40°C a 85°C (–40°F a 185°F)
  • Autoteste eletrônico automatizado oferece operação à prova de falhas
  • 4-20 mA analógica ou escalonado e protocolo de comunicação HART™
  • Certificação mundial para locais perigosos
  • Atrasos de tempo programáveis ajudam a exibir fontes intermitentes de alarmes indesejados

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
: