Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel

Medidor Coriolis Micro Motion™ G150M, 1 1/2 polegada (DN40), aço inoxidável 316L

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis compacto de aço inoxidável 316L idealmente adequado para medição de vazão mássica e densidade de uso geral.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2500
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
5700
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1500
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4200
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2700
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1700
G150M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1°C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Certificações/aprovações
CSA
IECEx
ATEX
Proteção contra infiltração (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Efeitos da EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Tamanho
Flange CL150: 41,7 cm (16,94 pol.)
Peso
9,98 kg (22 lb)

Características

  • Espaço ocupado ultracompacto para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
  • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre nossos medidores de vazão e densidade Coriolis Série G.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
:
Conjunto de processadores centrais aprimorados Micro Motion™ modelo 800
Tipo de medição
Flow Measurement
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de medição
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Flow Measurement
Peças de reposição
Vazão – Coriolis