Controladores digitais de válvulas
Alcance suas metas de desempenho e confiabilidade dos processos ao acrescentar inteligência a seu conjunto completo de válvulas.
Esse tipo de posicionador é um instrumento com base em um microprocessador, compatível com diversos protocolos de comunicação, incluindo HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. O microprocessador habilita os diagnósticos e a comunicação de duas vias para simplificar a configuração e a resolução de problemas. Em um controlador digital de válvulas comum, o sinal de controle é lido pelo microprocessador, processado por um algoritmo digital e convertido em um sinal de corrente do acionamento ao conversor I/P. O microprocessador executa o algoritmo de controle da posição em vez de um conjunto mecânico de feixe, came e membrana.
Hoje é o dia! Apresentação do FIELDVUE™ DVC7K da Fisher™. Com base em um histórico de 3 milhões de unidades vendidas e 10 bilhões de horas de operação, estamos elevando o tempo de atividade e o desempenho com edge computing. O futuro chegou.
Uma rápida visão geral do funcionamento de controladores digitais de válvulas, ou posicionadores inteligentes, e de como eles podem beneficiar os processos.
Conheças as opções de níveis de diagnóstico para controladores digitais de válvulas da série FIELDVUE DVC6200 da Fisher.
Este webinar aborda como os controladores digitais de válvulas FIELDVUE da Fisher funcionam, os níveis de diagnóstico disponíveis e como usar diagnósticos a seu favor. Também apresentamos demonstrações de testes de diagnóstico usando um conjunto de válvulas de controle no Centro de soluções da Emerson em Marshalltown, Iowa.
Aprenda a montar um instrumento FIELDVUE em um atuador 657 ou 667.
Descubra como usar um controlador digital de válvulas FIELDVUE DVC6200 para monitorar uma válvula solenoide.
Como substituir uma base de módulo no instrumento FIELDVUE DVC6200 da Fisher
Fornecer o conteúdo digital de posicionadores Inteligentes em um projeto global pode ser um desafio. Mostraremos como a combinação de controladores digitais de válvulas da série DVC6200 com uma mistura de simplificação e automação ajuda você em todo o ciclo de vida útil da válvula.
Os controladores digitais de válvulas passaram por melhorias radicais nos últimos 30 anos. A última geração de controladores não apenas posiciona válvulas, como também monitora o desempenho, diagnostica problemas e fornece orientações de reparo.
O controlador usa recursos de computação de ponta para analisar dados em tempo real, fornecendo indicações de diagnóstico da condição das válvulas e ações corretivas recomendadas.
O controlador digital de válvulas DVC7K da Emerson oferece desempenho, diagnóstico e orientação de resolução de problemas integrada para válvulas de controle e on/off
Descubra como gerenciar alertas de diagnóstico da válvula de controle e analisar dados.
Obtenha informações sobre a tecnologia de rede WirelessHART.
Veja as recomendações de manutenção para aplicações que tenham impacto direto e significativo no controle de seu processo.
Uma solução para toda a instalação em um único instrumento.
Mantendo sempre o controle de processo seguro, eficiente e intuitivo.
Leia como uma refinaria reduziu o consumo de ar de 1,275 para 0,14 Nm3/h por válvula de controle.
Descubra mais sobre testes de diagnóstico de válvulas dentro e fora de serviço.
Melhore o controle do processo com informações sobre a tubulação e soluções personalizadas de controladores e posicionadores de válvula configuráveis, software de diagnóstico e peças sobressalentes de OEM.
As soluções de válvulas, atuadores, reguladores e instrumentação da Fisher aumentam a disponibilidade do processo ao mesmo tempo em que reduzem a manutenção da planta e a conformidade regulatória.
Descubra como eliminar problemas de feedback da posição da haste da válvula, como desgaste, corrosão e danos por vibração.