O software empresarial que leva o desempenho operacional e a eficiência da força de trabalho a novos níveis

O AMS Optics é um software que aumenta o desempenho dos negócios por meio da gestão simplificada de dados, fluxos de trabalho automatizados e suporte aprimorado a decisões.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O software empresarial que leva o desempenho operacional e a eficiência da força de trabalho a novos níveis

Boundless Automation: transformando complexidade em clareza

Os dias de ganhos de confiabilidade fáceis na fábrica são coisas do passado. Com os problemas mais simples já resolvidos, as equipes estão agora enfrentando desafios mais complexos e em toda a empresa. Softwares de nível empresarial, como o AMS Optics, capacitam as equipes da planta a transformar quantidades imensas de dados em conhecimentos efetivos. 

Ao aproveitar a visão Boundless Automation, o AMS Optics garante uma mobilidade de dados perfeita, do campo inteligente até o Edge e para a nuvem. Com a conectividade por meio de padrões abertos como OPC UA e MQTT, o AMS Optics consolida informações essenciais em um único painel intuitivo, permitindo que as equipes monitorem, analisem e automatizem ações corretivas em um sistema centralizado. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Boundless Automation: transformando complexidade em clareza

AMS Optics

Gerencie seus ativos e possibilite um fluxo de trabalho integrado habilmente

PWODMDSS

Conectividade de TO aprimorada

Conecte-se facilmente a fontes da Emerson e de terceiros por meio de interfaces agnósticas para uma variedade de plataformas de TO.

Historiador de ativos

Para melhorar a confiabilidade dos ativos, você precisa ser capaz de consultar o estado de seus ativos críticos e saber o desempenho deles ao longo do tempo. A AMS Optics pode historizar parâmetros de ativos para permitir o diagnóstico de condição do ativo.


Interface unificada com arquitetura moderna

Um local central para gestão de conexões garante a melhor manutenção e segurança e também promove a integração mais eficaz com clientes externos e ambientes de desenvolvimento.

Escalabilidade empresarial

Uma arquitetura flexível e modular que facilita a integração aos sistemas existentes, na instalação ou na nuvem, sem reprojeto significativo e permite que funções de manutenção e recuperação de rotina sejam executadas sem interromper as operações.

Interface CMMS

A interface CMMS mapeia os ativos da AMS Optics para o seu CMMS, para que as solicitações de trabalho sejam criadas de maneira proativa antes que perturbações no processo ocorram na instalação. Isso permite integrar seu fluxo de trabalho e impulsionar ações corretivas.

Projetado para segurança

As tecnologias de gestão de dados da Emerson são desenvolvidas de acordo com as mais altas normas recomendadas pelo setor para proteção cibernética e soberania de dados.

Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio de Confiabilidade AMS ajuda Engenheiros de confiabilidade, Técnicos de manutenção, Gerentes de operações, Engenheiros de automação, Especialistas em instrumentação, Engenheiros de processo, Especialistas em válvulas de controle, Analistas de vibração e muitos outros a fazerem seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e muito mais.

Descubra mais explorando a página da marca AMS.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
Catálogo de gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

INICIAR

Conecte com um especialista

Capacite os colaboradores com acesso a informações relevantes, processos de trabalho mais eficientes e aplicativos móveis aprimorados. 

Solicite uma consulta para descobrir como o AMS Optics pode ajudar a impulsionar a produtividade em toda a sua empresa.
 

enchimento
Acesso seguro

O acesso de usuários baseado em funções é concedido por meio de perfis configuráveis; e o acesso a parceiros externos é habilitado pela definição de espaços de nomes virtuais apenas com as informações necessárias.

enchimento
Alertas pessoais

As informações priorizadas e práticas são entregues automaticamente ao pessoal responsável, dentro ou fora do local, por meio de uma única interface de usuário intuitiva, em tempo real.

enchimento
Fluxos de trabalho automatizados

Aumente a confiabilidade de circuitos fechados com fluxos de trabalho gerados quando surge o problema e encerrados após uma resposta operacional apropriada ter sido validada.

enchimento
Conhecimento on Demand

Aprimore o treinamento e a transferência de conhecimento com uma biblioteca dedicada de documentação, vídeos e procedimentos passo a passo acessíveis ao seu pessoal.

Documentação

Ative o JavaScript para usar este site.