Controlador PK DeltaV

Controlador PK DeltaV

O controlador DeltaV™ mais potente e versátil já desenvolvido.

Potente e autônomo. Facilmente integrado.

Oferecendo a solução de controle mais versátil do mercado, o controlador PK do DeltaV pode ser implementado em aplicações de pequena escala, como unidades de skid e até aplicações de controle tradicionais em larga escala.

O controlador adequada ao propósito pode funcionar como um sistema autônomo e integrar-se perfeitamente a um sistema DeltaV maior, resultando em um único sistema e banco de dados nativos, o que permite reduzir o cronograma do projeto e acomodar as mudanças tardias.

O controlador DeltaV PK gerencia suas mais exigentes demandas, independentemente do tamanho ou etapa da operação. Com execução de lógica mais rápida, portas Ethernet nativas integradas e protocolos nativos de dispositivos, o controlador PK DeltaV gerencia uma ampla gama de tamanhos de sistema e aplicações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Potente e autônomo. Facilmente integrado.
Controlador PK DeltaV

Como funciona?

Ambientes operacionais flexíveis

Projetado para operar de forma autônoma, o controlador PK funciona sem conexão a um servidor, painel de IHM ou elementos adicionais do sistema de controle distribuído. 


Além disso, ele pode ser configurado como um nó nativo nos sistemas DeltaV DCS que oferece uma solução para aplicações de controle mais rápidas. 

Reduz o impacto ecológico

1)     Redundância fácil - elimine a divisão de E/S em diferentes transportadoras/chassis, adicionando mais custo e pegada. O controlador PK permite que você adicione um controlador redundante à transportadora ao lado do primário sem adicionar a pegada ou fazer alterações na configuração.

2)     Conecte-se com facilidade a dispositivos de terceiros - conecte-se facilmente a dispositivos de terceiros, como HMIs de painel e unidades de velocidade variáveis de forma nativa, sem o uso de um cartão dedicado Ethernet ou E/S.

3)     Gerenciamento de controle de dispositivos Ethernet - usando seis portas Ethernet embutidas, a necessidade de interruptores é eliminada em muitas aplicações. Os protocolos nativos incluem servidor OPC UA, cliente e servidor Modbus TCP e cliente Ethernet/IP.

Elimine o mapeamento de dados

Eliminando muitas das dificuldades, custos e tempo associados aos exercícios de mapeamento de dados. 

I/O flexível

Conecte-se a quaisquer opções de E/S DeltaV existentes, incluindo:

 

  • Série M tradicional
  • Série S tradicional
  • CIOC, e
  • Cartões de E/S wireless

Solução de segurança integrada

O controlador DeltaV PK pode ser usado com o DeltaV SIS Electronic Marshalling e DeltaV SlS 1508 Safety Logic Solver - oferecendo benefícios únicos e tornando-o facilmente escalável.

O mais recente

Aplicativo móvel redesenhado para SCADA da Emerson na nuvem gera operações mais eficientes e...

Aplicativo móvel DeltaV SaaS SCADA atualizado para capacitar operadores e técnicos com mais opções de visibilidade, conscientização e...

A plataforma de automação da Emerson impulsiona a mobilidade de dados em toda a cadeia de valor...

Um novo pacote de produtos desenvolvidos e orientados para um projeto específico na plataforma de automação DeltaV conecta a cadeia completa...

O novo dispositivo Edge da Emerson simplifica a arquitetura SCADA

A solução Edge DeltaV SaaS SCADA com Edge Connect combina a potência do Edge Computing com a flexibilidade de uma plataforma na nuvem
Ative o JavaScript para usar este site.