Reinvente a forma como você mede a temperatura​

Mais fácil de usar​

Mais fácil de usar​

Gaste menos tempo em tarefas de configuração e de manutenção e mais tempo na otimização das operações da planta. O transmissor de temperatura Rosemount 3144S simplifica suas tarefas do dia a dia, permitindo mais tempo para fazer o que mais importa.​

  • Configuração rápida e sem erros do sensor com a funcionalidade plug-and-play da Tecnologia ReadyConnect™
  • O display gráfico maior, com iluminação de fundo é mais fácil de ler, visível em condições escuras ou de luz baixa da planta e está disponível em sete idiomas
  • Os botões de serviço rápido ajudam a economizar tempo em tarefas simples de configuração e manutenção
  • Interface do usuário intuitiva, portanto, há menos suposições (e menos frustração!)​
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Mais fácil de usar​

Desempenho superior

Desenvolvido para manter os padrões de mais alta qualidade, integridade e desempenho do setor, conte com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S para ter desempenho diário. ​

  • A precisão de 0,05 °C líder do setor traz a certeza de que suas medições são válidas e consistentes​

  • A estabilidade líder do setor em 20 anos ajuda a estender os intervalos de calibração para haver menos visitas ao campo e garantir a confiabilidade da medição ao longo da vida útil do transmissor​

  • A garantia líder do setor de 20 anos ajuda a aumentar a confiança e a tranquilidade na durabilidade e robustez do seu transmissor​

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desempenho superior
Transmissor de temperatura aprovado
Temperatura X-well

Segurança elevada

Certifique-se de que a segurança de sua equipe e do meio ambiente seja sempre a prioridade máxima. O transmissor de temperatura Rosemount 3144S é criado com recursos avançados de segurança, para que você possa se sentir confiante de que está operando com a maior segurança possível. ​

  • Meça a temperatura de forma não intrusiva em aplicações com temperaturas de até 650 °C com a tecnologia Rosemount X-well™, evitando a necessidade de penetrações na tubulação e potenciais vazamentos​
  • Projetado para reduzir falhas perigosas não detectadas para maior confiabilidade ​
  • O teste de prova guiado fornece um processo passo a passo para a garantir uma operação segura e correta​
  • O registro de teste de prova registra todas as atividades e resultados dos testes de prova para garantir a conformidade e a segurança
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Segurança elevada

Cobertura completa de diagnóstico

Deixe para trás medições perdidas, tempo de inatividade não planejado e imprecisões nas medições. Tenha mais informações ao seu alcance com a cobertura completa de diagnóstico do transmissor de temperatura Rosemount 3144S do sensor para sua sala de controle, fornecendo insights em tempo real sobre seu ponto de medição para ajudar a garantir confiança no seu processo.

  • A proteção de medição RTD converte sua configuração do sensor de um 4 fios para uma de 3 fios se um fio estiver quebrado ou danificado, ajudando a evitar perda de medição e tempo de inatividade​

  • A integridade do circuito monitora continuamente a integridade de todo o circuito elétrico para detectar possíveis falhas antes que elas ocorram​

  • Os diagnósticos de integridade do sensor, como Hot Backup™, degradação de termopares e alerta de derivação do sensor, ajudam a informar se o sensor está se deteriorando ou falhando e precisa de sua atenção

  • Os registros de diagnóstico capturam eventos e alertas de diagnóstico básicos e avançados com carimbos de data/hora para obter insights úteis e de fácil referência

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Cobertura completa de diagnóstico
Insights maiores
Bluetooth para pressão

Maior produtividade

Trabalhe de forma mais fácil, segura e eficiente com a conectividade Bluetooth®, agora disponível no transmissor de temperatura Rosemount 3144S.

  • Execute a resolução de problemas e a configuração onde estiver com seu laptop, telefone ou tablet para simplificar as rondas do operador e resoluções básicas de problemas

  • O aplicativo intuitivo AMS Device Configurator compartilha uma interface similar com o AMS Trex e o AMS Device Manager para uma experiência fácil e consistente entre os dispositivos da Emerson

  • Evite a necessidade de obter uma autorização de trabalho a quente, ajudando a manter a equipe segura e longe de áreas perigosas

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Maior produtividade
default-emerson-thumb

Explore Emerson's Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter​

Defina seu novo padrão de desempenho.​

Explore essas opções e configure suas medições de temperatura.​

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

Tecnologia Rosemount X-well​

Tecnologia Rosemount X-well​

Ajude-me a escolher​

Ajude-me a escolher​

Interessado na medição de temperatura de processo não intrusiva com a tecnologia Rosemount X-well, mas não tem certeza se ela atende às necessidades da sua aplicação? Insira as condições do seu processo na nossa ferramenta Consultor de produtos de temperatura e receba comparações de desempenho e cálculos de tempo de resposta para determinar se a tecnologia Rosemount X-well é adequado para a sua aplicação.

Reforce a melhor medição de temperatura do mercado

Desenvolvido com a tecnologia comprovada do transmissor de temperatura Rosemount 3144P, o transmissor de temperatura Rosemount 3144S eleva o padrão de funcionalidade e desempenho por meio de seus recursos e capacidades adicionais inovadores. Veja como esses dois transmissores se comparam.

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

Transmissor de temperatura Rosemount 3144S

  • Precisão de 0,05 °C para sensores RTD 
  • 20 anos de garantia e 20 anos de estabilidade
  • Display LCD gráfico com luz de fundo disponível em sete idiomas diferentes
  • Configure com comunicador de campo, laptop, tecnologia Bluetooth ou configuração automática de botão plug-and-play com a tecnologia ReadyConnect 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, hot backup, derivação do sensor, monitoramento da integridade do sensor, proteção de medição RTD, integridade do circuito, alertas do processo 
  • 8 terminais para entrada do sensor duplo 
  • Registro: alarme, diagnóstico, calibração e teste de prova  
  • Compatível com SIL2/SIL3 
  • Meça até 650 °C/1202 °F de forma não intrusiva e com capacidade de montagem remota com a tecnologia Rosemount X-well 
  • Testes de prova guiados

Transmissor de temperatura Rosemount 3144P

Transmissor de temperatura Rosemount 3144P

  • Precisão de 0,08 °C para sensores RTD 
  • 5 anos de garantia e 1 ano de estabilidade 
  • Display LCD segmentado 
  • Configure com o comunicador de campo ou o laptop 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, hot backup, derivação do sensor, monitoramento da integridade do sensor 
  • 5 terminais para entrada de sensor duplo 
  • Registro: alarme e diagnóstico  
  • Compatível com SIL2/SIL3 
  • Meça de forma não intrusiva até 300 °C/572 °F com a tecnologia Rosemount X-well 

Pronto para falar com um especialista

Pronto para falar com um especialista? ​

Nossos especialistas estão prontos para responder qualquer pergunta que você tenha sobre o transmissor de temperatura Rosemount 3144S.

Você tem o número do modelo do transmissor de temperatura Rosemount 3144P?​

Use esta ferramenta para converter para um transmissor de temperatura Rosemount 3144S.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Você tem o número do modelo do transmissor de temperatura Rosemount 3144P?​

Perguntas frequentes (FAQs)​

Quais tipos de sensor ou sonda são compatíveis com o transmissor de temperatura Rosemount 3144S? ​
Que desafios comuns de medição de temperatura o transmissor de temperatura Rosemount 3144S resolve?​
Como configurar o transmissor de temperatura Rosemount 3144S?​
Qual é a precisão do transmissor de temperatura Rosemount 3144S? ​
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes (FAQs)​

Ative o JavaScript para usar este site.