Monitoramento da corrosividade de fluido em linha
Maximize o desempenho do processo e aumente a segurança em sua planta com sistemas de monitoramento em linha.
Monitore continuamente o risco de corrosão ou erosão com as soluções de monitoramento de corrosividade de fluidos em linha da Emerson. Os Rosemount™ 4390 Transmissores wireless para corrosão e erosão fornecem dados precisos e altamente sensíveis de monitoramento de corrosão e erosão em tempo real por meio de sondas que ficam em contato diretamente com o fluido do processo. O aplicativo Plantweb Insight™ Inline Corrosion da Emerson comunica tendências e análises de monitoramento da corrosão, bem como conhecimentos sobre a integridade do transmissor Rosemount 4391 ou Rosemount 4392 e alertas de corrosividade severa, span da vida útil da sonda e muito mais, do dispositivo à sua mesa. Veja como essa solução altamente confiável pode ajudar você a se antecipar aos riscos de corrosão ou erosão e evitar grandes incidentes e a redução da lucratividade.
O melhor transmissor de alta sensibilidade da categoria fornece dados de monitoramento de corrosão contínuo para que uma planta seja mais segura, eficiente e rentável.
Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis
Compatível com sondas ER e LPR
O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
O melhor transmissor de alta sensibilidade da categoria fornece dados de monitoramento de erosão contínuo para que uma planta seja mais segura, eficiente e rentável.
Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis
Compatível com sondas de areia
O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
Análise contínua e tendências de monitoramento da corrosão, insights sobre a integridade do transmissor e alertas de limites pré-definidos sobre corrosividade severa, span da vida útil da sonda, baixos níveis de bateria e muito mais. Usado com o Rosemount 4391 Transmissor de corrosão wireless.
Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
Os usuários terão uma visão dos indicadores-chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
Perguntas frequentes (FAQs):
A corrosividade de fluido é a corrosão que ocorre no fluido dentro de um processo devido a várias reações químicas, processos eletroquímicos ou substâncias corrosivas dentro do fluido. Ácidos e outros fluidos corrosivos podem quebrar e danificar praticamente qualquer ativo em sua instalação, não importa o tipo de material, tamanho etc.
Você pode obter dados precisos, altamente sensíveis, de corrosão e erosão em tempo real de sondas intrusivas usando os Rosemount 4390 Transmissores wireless para corrosão e erosão da Emerson.
Usando dados em tempo real de sondas de corrosão e erosão, você pode detectar com precisão mudanças rápidas na corrosividade ou erosividade do fluido do processo, ajudando você a antecipar riscos de corrosão ou erosão e manter sua instalação operando com segurança e eficiência.
O Rosemount 4391 monitora a corrosão e o Rosemount 4392 monitora a erosão. O Rosemount 4391 também está disponível para uso com o aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion.
O Rosemount 4391 Transmissor de corrosão wireless é compatível com qualquer sonda ER ou LPR.