Detectores de fumaça e gás por aspiração
Os sistemas de monitoramento por amostragem de ar detectam fumaça, H 2S, H, CH 4, CO e muitos outros componentes em uma ampla gama de aplicações
Sistemas de aspiração são usados para medir a concentração de componentes específicos em um fluxo de gás que flui através de um duto, usando um instrumento externo. O monitoramento da liberação de materiais perigosos e a ação sobre leituras de amostras podem melhorar a operação, garantir a segurança e auxiliar na conformidade regulatória em uma variedade de aplicações, tais como geração de energia por turbina a gás, plantas de tratamento de efluentes e tanques de GNL ou GPL.
Aspiradores são instrumentos de coleta de amostra por aspiração de ar dos sistemas de proteção, predominantemente usados para fins de segurança. A amostra medida é submetida a um vácuo ajustável criado por um edutor por aspiração. As vazões são controladas por um valor de agulha integral com a velocidade sendo indicada em um medidor de vazão. A amostra é passada através do sensor e evacuada, junto com o ar do instrumento, pela porta de exaustão. Se o aspirador estiver posicionado em uma área "segura", é recomendável conduzir o escape para a área de origem. Com a medição externa, um fluxo de amostra é retirado do duto e enviado para um instrumento de análise montado remotamente a uma distância segura do fluxo de gás.
Aspiradores de fumaça e gás são colocados em um local fora da área de amostragem para manter a precisão, que poderia ser afetada pela temperatura e condições de umidade dentro do duto. As sondas para dutos com compensação automática podem ser colocadas em áreas de amostragem de ar tais como no duto na entrada ou na exaustão de ar. Um aspirador resolve os problemas encontrados em outros sistemas de amostragem, colhendo simultaneamente amostras em toda a largura do duto para garantir que todos os componentes sejam capturados. Essas amostras são misturadas para manter as proporções adequadas com respeito a sua verdadeira distribuição dentro do duto
Os funcionários de instalação impossibilitados de monitorar remotamente a presença de gás combustível ou tóxico poderiam entrar em áreas potencialmente perigosas e, assim, estar expostos a condições de trabalho insalubres. Exemplos de aplicações em que os aspiradores seriam úteis incluem: óleo e gás; hidrocarbonetos a jusante; geração de energia; produtos químicos; e água e efluentes. Os aspiradores normalmente são usados para monitoramento de metano, hidrogênio, fumaça, sulfato de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e esgotamento do oxigênio em fluxos de gás.
Sistemas in situ são um método alternativo de monitoramento de liberação de materiais perigosos em fluxos de gás. Embora as medições in situ ofereçam um tempo de resposta rápido, esses tipos de sistemas não funcionam bem quando o fluxo de gás está em alta temperatura ou é altamente corrosivo. Nesses casos, o sensor pode sujar ou falhar completamente, tornando a medição inválida. Isso pode ser particularmente problemático quando a substituição do sensor requer tempo de inatividade em aplicações em que a operação ininterrupta é essencial. Os instrumentos e analisadores in situ tendem a ser caros devido à exigência de designs com certo nível de proteção contra o fluxo de gás.