Ao realizar operações de teste de poço, mover equipamentos grandes e pesados de um local para outro pode ser desafiador. Múltiplos instrumentos e complexidade, além de logística significativa, podem estar envolvidos, assim como a coordenação com múltiplos fornecedores. Ao utilizar o Medidor de vazão multifásica Roxar 2600, você pode contar com um instrumento de medição de alto desempenho, fornecendo os dados que você precisa. A solução compacta e leve é facilmente transportável, dando suporte às suas operações eficazes e eficientes. A eficiência é garantida ainda mais com a interface do usuário da Web intuitiva e fácil de usar.
Os medidores de vazão multifásicos (MVM) Roxar 2600 caracterizam com precisão regimes de vazão e fornecem informações essenciais sobre as capacidades de produção de um poço. Construído em uma plataforma tecnológica escalonável, o processamento de sinal avançado e a eletrônica de campo do medidor fornecem medições sensíveis e um mapeamento abrangente de vazão. Use este medidor modular para melhorar a otimização da produção, a garantia da vazão e o teste de poços, enquanto atende a todas as condições de campo e a todos os requisitos de custos.