Tanques plásticos ou contêineres IBC são recipientes pequenos que podem ser usados para armazenar água ou aditivos químicos, mas também para manusear e transportar resíduos descartáveis. Alguns dos desafios que as aplicações que usam contêineres IBC ou tanques de plástico podem apresentar são a falta de conexão do tanque e a presença de meios corrosivos. O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 possui tecnologia de medição de nível por radar sem contato, que permite que as ondas de radar penetrem facilmente no teto de plástico, de modo que o sensor não esteja em contato com o meio e não haja necessidade de conexão do tanque. O sensor de radar tem uma forma compacta e um ângulo estreito de feixe de 80 GHz FMCW que o torna adequado para instalação em aplicações com espaço limitado.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é um radar de FMCW versátil que apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™, além de ser adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.