Sistema SCADA para turbinas eólicas
Software SCADA desenvolvido especificamente para fornecer uma visão unificada das operações renováveis.
O software SCADA e a gestão de ativos renováveis Ovation™ Green da Emerson fornece ferramentas de análise, manutenção preditiva e previsão para otimizar efetivamente o desempenho de parques eólicos, parques solares, locais de armazenamento de energia e outros ativos renováveis em seu portfólio.
A gestão de desempenho de ativos Ovation Green acomoda essas demandas oferecendo software que pode ser baixado, ferramentas de configuração intuitivas, interfaces de protocolos abertos e de banco de dados e serviços de projeto colaborativos para atender às suas necessidades específicas.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
Perguntas frequentes sobre Gestão de ativos de energia renovável
Geralmente, ativo de energia renovável se refere a qualquer site físico, estação ou parque que gere eletricidade utilizando recursos renováveis, incluindo parques eólicos, parques solares, usinas hidrelétricas, usinas geotérmicas ou de biomassa. O portfólio de energia renovável também pode incluir ativos de armazenamento de energia, inclusive o armazenamento de bombas hidráulicas e instalações de hidrogênio verde ou de bateria de lítio. Em alguns casos, o ativo renovável pode sugerir um componente ou peça principais para a geração de ativos em sites como inversores solares ou turbinas individuais. No entanto, estas são mais comumente referidas como PGUs (unidades geradoras de energia) ou apenas Unidade.
PGUs individuais, grupos de sites semelhantes ou frotas de ativos verdes normalmente operam com ativos de vários fabricantes e são gerenciados por uma variedade de tecnologias de controle e monitoramento de automação de versões variadas.
Muitas vezes, esses sistemas não se integram facilmente e limitam o acesso aos dados necessários para o fornecimento de uma visão ampla das operações, podendo dificultar a tomada de decisões tempestiva e eficiente.
A gestão de ativos de energia renovável está relacionada à gestão de frotas (expedição, operação e manutenção) das várias unidades de geração de energia renovável. Um dos diversos contribuidores para uma gestão ideal da frota de geração renovável é o uso do software de APM (Gestão do desempenho de ativos), que proporciona visibilidade para toda a planta no que se refere a dados, integridade e análises importantes de ativos de energia renovável. Isso permite a transformação digital mediante a adoção de padrões e protocolos abertos para conectividade com uma ampla gama de unidades e dispositivos. O software oferece suporte à manutenção preditiva para aumentar a confiabilidade, reduzir viagens e melhorar a segurança.
Ele permite o acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes e, dessa forma, a equipe de manutenção e o pessoal de operações pode responder rapidamente e tomar decisões informadas. Além disso, o software simplifica a gestão da planta e a conformidade da rede, presta suporte a processos de trabalho variados e se integra a aplicações de nível empresarial para fornecer visibilidade do sistema e da integridade da planta.
Nosso software de gestão de ativos de energia renovável foi projetado para reduzir significativamente os custos O&M (de operação e manutenção) por meio de recursos abrangentes de gestão de ativos. Ao agilizar e otimizar esses processos, nosso software garante que seus ativos de energia renovável operem em máxima eficiência, proporcionando maior economia de custos e produção de energia mais confiável.
Seja ao gerenciar um único site ou supervisionar vários locais em uma frota difundida, nossa solução é altamente escalável e feita para atender às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite uma expansão perfeita à medida que suas operações de energia renovável crescem, garantindo uma gestão consistente e eficiente, independentemente da escala.
Nosso software fornece acesso total aos dados agregados de vários ativos e sistemas, oferecendo uma visão holística de métricas operacionais e de produção de energia. Essa integração de dados em vários ativos e com diversos sistemas fornece informações valiosas aos usuários, facilitando a tomada de decisão mais informada e um planejamento estratégico.
Também reconhecemos a diversidade de instalações de energia renovável e, por essa razão, nosso software é compatível com ativos de fabricantes variados e diferentes versões de sistemas. Essa compatibilidade garante que, qualquer que seja a fabricação ou vida útil do seu ativo, nossa solução pode oferecer um gerenciamento eficiente, preservando o valor de seus investimentos.
A segurança é primordial ao gerenciar ativos de energia essenciais, e nosso software oferece um conjunto abrangente de soluções e serviços de segurança cibernética. Essas medidas robustas de segurança protegem seus ativos e dados contra ameaças potenciais, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de seus sistemas de gestão de energia.