Controle definido pelo software: onde a inteligência impulsiona a automação

A Emerson está adotando uma arquitetura definida por software para possibilitar uma automação mais inteligente, rápida e adaptativa. Ao eliminar as restrições de hardware dos sistemas de automação tradicionais, o controle definido pelo software simplifica a execução do projeto, reduz custos e melhora a eficiência operacional. A combinação de software comprovado de controle DeltaV e plataformas de computação baseadas em servidor oferece uma solução única que oferece maior flexibilidade, escalabilidade perfeita, resiliência aprimorada e operações extensíveis.

Em branco

Flexível

Dimensione facilmente para atender às necessidades futuras.

Flexível


Em branco

Extensível

Adicione ou atualize componentes sem interrupções.

Extensível


Em branco

Resiliente

Maior tempo de atividade com maior tolerância a falhas.

Resiliente


DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined (1)

DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined

Aproveite a arquitetura de automação mais flexível que o DeltaV já entregou

Apresentando o Controlador DeltaV IQ: A próxima evolução na tecnologia de controle de processo. Projetado para ampliar controladores industriais altamente projetados e específicos, o controlador IQ traz maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência para sistemas de controle modernos.

Ao implantar cargas de trabalho de controle em um ambiente baseado em servidor, o controlador IQ simplifica a engenharia, a manutenção e as atualizações, reduzindo significativamente o espaço ocupado e aumentando a escalabilidade.

Com mais capacidade de controle do que um controlador DeltaV tradicional, um único par de servidores pode lidar com os requisitos de controle da maioria das instalações em larga escala, transformando a automação industrial como nunca antes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aproveite a arquitetura de automação mais flexível que o DeltaV já entregou
Aproveite a arquitetura de automação mais flexível que o DeltaV já entregou
Maior flexibilidade
Custos de inicialização mais baixos
Alta capacidade em uma solução
Alta disponibilidade fácil
Controlador DeltaV IQ

Controle mais inteligente, escalável e potente

O controlador DeltaV IQ aproveita a tecnologia de ponta para fornecer desempenho de controle incomparável para todos os tipos e tamanhos de aplicações. Ao remover o software de controle comprovado do DeltaV da plataforma de hardware do controlador tradicional, o Controlador IQ oferece um sistema mais flexível. Ele minimiza a necessidade de hardware e o espaço físico, permitindo aos usuários que vários controladores sejam executados em um único host.

Maior flexibilidade

Aumente ou diminua o número de instâncias do controlador usadas de acordo com a demanda. Com licença flexível, você só paga os controladores de que precisa e quando precisa.

Maior flexibilidade
Custos de inicialização mais baixos

O controlador DeltaV IQ minimiza as despesas iniciais, reduzindo a necessidade de painéis e de ligação dos fios do controlador. Sua fácil escalabilidade reduz o custo das mudanças no estágio final, enquanto o licenciamento de assinatura ajuda a reduzir gastos de capital.

Custos de inicialização mais baixos
Alta capacidade em uma solução

Execute várias instâncias do controlador IQ em um par de hosts. Essa plataforma simplificada minimiza o consumo de energia, a fiação e os requisitos do painel.

Alta capacidade em uma solução
Alta disponibilidade fácil

O controlador DeltaV IQ é compatível com redundância 1:1 em hosts independentes, garantindo maior disponibilidade.

Alta disponibilidade fácil

Como funciona?

Totalmente integrado

  • O controlador IQ usa as mesmas ferramentas de engenharia e operações que os controladores tradicionais.
  • Use o DeltaV Virtual Studio para gerenciar facilmente as instâncias do controlador IQ durante todo o ciclo de vida do controlador.

Alta disponibilidade

  • Redundância fácil: O DeltaV Virtual Studio cria automaticamente parceiros redundantes em servidores separados.
  • Maior resiliência: Parceiros redundantes podem ser dispersados em curtas distâncias para maior tempo de atividade.

Simulação simplificada

  • Fácil sincronização: Não há necessidade de criar controladores IQ “virtuais”, ele já é virtual.
  • Integração perfeita: O controlador DeltaV IQ integra-se diretamente ao DeltaV Simulate. Em breve, suporte para o DeltaV SimulatePro.
Possibilitando o valor multifacetado com Boundless Automation

Boundless Automation desencadeada

A arquitetura de Boundless Automation da Emerson estabelece a rede de dados necessária para implementar o controle definido por software, abrindo caminho para inovações futuras.

Descubra mais

Fale conosco

Quer saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da indústria DeltaV podem beneficiar seus negócios?

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fale conosco

O mais recente

Emerson simplifica a criação de fórmulas de ciências biológicas para agilizar tempo de...

A nova ferramenta de importação de receitas DeltaV MES automatiza a criação de registros de batelada para execução do fluxo de trabalho...

Aplicativo móvel redesenhado para SCADA da Emerson na nuvem gera operações mais eficientes e...

Aplicativo móvel DeltaV SaaS SCADA atualizado para capacitar operadores e técnicos com mais opções de visibilidade, conscientização e...

A Emerson lança biblioteca de modalidades para acelerar a inovação em ciências biológicas em...

A nova DeltaV PKM Modality Library reduz o tempo de transferência de tecnologia para ajudar as empresas de ciências biológicas a levar novos...
Ative o JavaScript para usar este site.