Penberthy
A Penberthy agora faz parte da Clark-Reliance. Para obter as informações mais recentes e detalhes do produto, acesse PenberthyProcess.com ou entre em contato por sales@penberthyprocess.com
Desde o início, em 1886, com o injetor de água de abastecimento de caldeira até a certificação ISO 9001, a marca Penmerthy da Emerson utilizou uma tecnologia avançada para antecipar as necessidades dos clientes e resolver problemas. Muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, testes de laboratório e de campo e monitoramento do desempenho do produto resultaram em uma linha de produtos superior usada nas indústrias de produção, transporte, refino, petroquímica, química e produção de petróleo.
Os produtos Multiview™ oferecem uma solução para o monitoramento do nível do líquido e uma alternativa às tecnologias de nível mecânicas e eletrônicas. Eles fornecem modelos e acessórios, que podem executar aplicações de medição de nível.