Flexim
Medidores ultrassônicos clamp-on líderes para líquidos, gases e vapor
De líquidos a gases, as tecnologias ultrassônicas clamp-on não intrusivas do FLEXIM da Emerson para medição de vazão e refratômetros medem praticamente qualquer coisa que flui. A tecnologia inovadora e a precisão nos tornam líderes da indústria em soluções de medição de vazão. Os medidores de vazão clamp-on FLUXUS® medem de forma confiável quase todos os fluidos, líquidos ou gases, e são excelentes para medir vapor, sem interromper as operações. O suporte de montagem WaveInjector® pode operar em temperaturas extremas, expandindo a faixa de aplicação de tecnologia ultrassônica não intrusiva para temperaturas de –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F). E nossos instrumentos de medição projetados para ambientes explosivos garantem precisão, segurança e confiabilidade em todas as condições.
O que você precisa medir?
Medição da vazão de gás natural durante injeção e retirada em uma instalação de armazenamento subterrâneo de gás
Medidor de alocação na transferência de óleo cru do campo para uma estação de bombeamento
Medição da vazão volumétrica padrão (com funcionalidade DGM) de gás natural em uma estação de compressão
Detecção de vazamento via vazão diferencial em linhas de hidrocarbonetos
Medição da vazão e concentração de ácido sulfúrico em dois tubos no fluxo de entrada para uma torre HRS (Sistema de recuperação de calor)
Medição da vazão de água de resfriamento, salmoura e resfriamento em trocadores de calor de destilação
Medições de vazão relevantes para a segurança na unidade de hidrocraqueamento de uma empresa de refino e química.
Medição da vazão de misturas de gás etileno e também de copolímero de etileno sob alta pressão
Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos com clamp-on fornecem monitoramento preciso das Áreas de medição por distrito (DMAs)
Medição da vazão em mais de 200 pontos subterrâneos na rede de água potável de uma cidade alemã
Medição da vazão não intrusiva em uma estação de bombeamento de água de rios
Medição da vazão não intrusiva em um tubo de concreto de 3,2 m (PCCP) na entrada de um reservatório
Os medidores de vazão ultrassônicos clamp-on dominam o desafio de monitorar a vazão em tubos cilíndricos de concreto protendido (PCCP)
Medição de vazão mássica de gás natural na entrada da turbina a gás de uma usina combinada de calor e energia
A Flexim fabrica instrumentos de medição de alta qualidade e oferece serviços técnicos e de consultoria. Oferecemos medições no local, análises laboratoriais, manuseio de projetos, treinamento, comissionamento, aluguéis e consultoria especializada.
A instalação do medidor de vazão não intrusivo FLUXUS é fácil, mas técnicos podem ajudar com configurações complexas. O posicionamento adequado garante leituras precisas. Oferecemos consultoria, configuração do sistema, testes e aceitação da instalação.
A Flexim oferece medição escalável da vazão no local, desde verificações de ponto único até auditorias completas. Mesmo em áreas classificadas, medimos a vazão de líquido, gás, energia e ar comprimido, além de fornecer verificações de ativos e relatórios detalhados.
Os sistemas de medição da Flexim são altamente duráveis, mas verificamos e mantemos, revisando sistemas, lendo dados de diagnóstico e comparando resultados com sistemas de referência. A recalibração está disponível em nossa plataforma interna de vazão.
A garantia da vazão é vital nos setores de Geração de energia, indústria Química e Óleo e gás. Os medidores de vazão portáteis e para áreas classificadas da Flexim permitem testar bombas de incêndio, detectar vazamentos e monitorar o desempenho sem interrupções na operação.
A recalibração da Flexim garante a precisão de longo prazo do medidor de vazão. Nos laboratórios certificados pela ISO17025 em Berlim e Nova York, a calibração segue padrões nacionais reconhecidos. Os medidores do tipo clamp-on permitem a recalibração sem interrupção do serviço.
A Flexim oferece um serviço de aluguel semanal de medidores de vazão do tipo clamp-on. Escolha entre modelos para medições padrão, de energia ou de áreas classificadas. O aluguel oferece flexibilidade e acesso a ativos avançados sem altos custos de propriedade.
Os treinamentos sobre produtos da Flexim por engenheiros experientes garantem um uso eficiente do medidor de vazão do tipo clamp-on. O treinamento pode incluir medição da vazão de gás, verificações regulares do sistema ou configurações complexas, e pode ser realizado tanto no local quanto em nossas instalações.
Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos e os analisadores líquidos da Emerson da Flexim são usados em uma ampla gama de aplicações. Nossos relatórios de aplicações fornecem conhecimentos úteis do ponto de vista do cliente.
Visite nosso centro de download de software para baixar drivers de dispositivo com a ajuda da ferramenta de assistente de pesquisa, obter as versões mais recentes dos seus aplicativos favoritos e acessar softwares e aplicativos licenciados.
Os sistemas ultrassônicos FLUXUS medem a vazão usando o método de diferença de tempo de trânsito. Sensores ultrassônicos do tipo clamp-on montados na parte externa do tubo alternadamente enviam e recebem sinais na direção da vazão do tubo e contra a direção dele. Como o fluido em que os sinais se espalham flui, os sinais são transportados junto com ele. Esse movimento causa um encurtamento do caminho do som do sinal na direção da vazão e um alongamento do sinal contra a direção da vazão. Como resultado, os tempos de trânsito também mudam. O tempo de trânsito do sinal na direção da vazão é menor do que o da direção oposta. A diferença de tempo de trânsito é proporcional à velocidade média de vazão. Com base nisso, o transdutor de medição calcula a vazão volumétrica processando a seção transversal do tubo e os parâmetros de fluido mecânico.
A medição da diferença de tempo de trânsito é uma medição puramente temporal. Isso pode ser percebido com extrema precisão. A incerteza de nossos medidores de vazão FLUXUS para a vazão volumétrica medida é normalmente 1% do valor medido, enquanto a repetibilidade, que é crucial em muitas aplicações, é de 0,15%.
Com o software FluxDiag, a Emerson | Flexim oferece um software poderoso para determinar com precisão a incerteza no ponto de medição e avaliar a qualidade da medição.
Emerson | Flexim é o único fabricante de medidores de vazão ultrassônicos que calibra transmissores e pares de sensores independentemente uns dos outros e rastreáveis aos padrões nacionais. Somente ao fazê-lo é garantido que a incerteza de medição especificada seja mantida de forma confiável, independentemente da combinação de transdutor e sensores.
Em princípio, sim. O único requisito para o funcionamento da medição da vazão com sensores ultrassônicos do tipo clamp-on montados externamente é que tanto a parede do tubo quanto o fluido no interior possam ser penetrados acusticamente, ou seja, a medição em tubos parcialmente preenchidos não é possível ou não fornece resultados confiáveis. Os sensores ultrassônicos para líquidos da Emerson | Flexim são compatíveis com tubos de diâmetro interno entre 6 mm (0,24 pol.) e 6,5 m (256 pol.).
Os transmissores de alto desempenho da série FLUXUS, bem como o amplo portfólio de sensores com ondas de cisalhamento e sensores de onda de Lamb, permitem a medição da vazão não intrusiva mesmo em materiais de tubos compostos complexos, como PCCP, e também líquidos com alto teor de sólidos ou gases. Uma das principais vantagens da tecnologia de medição não intrusiva em aplicações tão desafiadoras é que a viabilidade pode ser verificada diretamente no local sem nenhuma interrupção na operação da planta.
Não. Uma característica fundamental da tecnologia de medição da vazão ultrassônica é sua dinâmica extrema de medição. O FLUXUS mede velocidades de vazão altamente precisas de 0,39 pol./s a 82 pés/s (0,01 a 25 m/s) independentemente da direção da vazão, ou seja, a medição é bidirecional. O afilamento transversal, antes necessário para métodos de medição em contato com o processo que exigem vazão mínima, deixou de ser obrigatório.
Não, o FLUXUS pode fazer muito mais. A variável primária medida pelo medidor de vazão FLUXUS é a diferença no tempo de trânsito do sinal na direção e na contracorrente da vazão. Esta é uma métrica para a velocidade média de vazão. O transdutor de medição usa isso para calcular a vazão volumétrica.
Se a pressão e a temperatura, e, portanto, a densidade do fluido, forem constantes no processo, o transmissor também pode calcular a vazão mássica. Se a pressão e a temperatura mudarem, elas deverão ser medidas e informadas ao transmissor por meio de entradas de corrente. O FLUXUS então determina a vazão mássica da vazão volumétrica e da densidade de forma não intrusiva.
O FLUXUS também consegue determinar o fluxo de calor nos processos de transferência de calor. Para isso, basta registrar a temperatura na vazão e no retorno. Os medidores de vazão térmica da Emerson | Flexim são chamados de FLUXUS F TE.
Usando a mesma tecnologia de medição da vazão, ou seja, os sensores ultrassônicos do tipo clamp-on montados no tubo, o FLUXUS também mede simultaneamente a velocidade sônica no fluido. A velocidade sônica é uma variável específica do material. Portanto, a tecnologia de medição acústica não intrusiva também é adequada para fins de análise de processo, como diferenciação e determinação do meio. Os sistemas analíticos ultrassônicos do tipo clamp-on da Emerson | Flexim são chamados de PIOX S.
Não. Já que os sensores não entram em contato direto com o processo, eles praticamente não estão sujeitos a desgaste. As pastilhas de acoplamento permanentemente estáveis garantem o melhor acoplamento acústico a longo prazo. Para tarefas de medição em que a precisão é particularmente importante, a Emerson | Flexim recomenda a verificação regular da medição em intervalos de 5 anos e possivelmente recalibração. A verificação pode ser realizada por nossos técnicos de serviço experientes no seu local.
Sem contato com o meio e sem risco de vazamentos
Sem perfuração e sem interrupção das operações
Independente do fluido, material da tubulação e diâmetro