AMS WIRELESS VIBRATION MONITOR 

Simplifique o monitoramento da condição em um número expandido de ativos de máquina rotativa

Muitas organizações não têm a experiência em mão de obra e análise para expandir seus programas de monitoramento para todos os ativos necessários em suas instalações. O AMS Wireless Vibration Monitor ampliará seu programa de confiabilidade para um número sem precedentes de ativos da planta, incluindo aqueles em áreas perigosas ou difíceis de alcançar, ou ativos de equilíbrio da planta, e proporcionará a máxima visibilidade da condição do ativo. A unidade apresenta aquisição completa de dados, vibração triaxial com medições de temperatura e PeakVue, para ofereecer uma análise sofisticada da condição do ativo em comparação a outras opções de monitoramento on-line e portátil.
 

Entre em contato com um especialista

Entre em contato com um especialista

Junte-se à crescente família de usuários satisfeitos em todo o mundo. Comece hoje com o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson. 

Oferta exclusiva por tempo limitado: oportunidade de desconto para troca 


Análise prescritiva automatizada PeakVue Plus

Desde o seu lançamento em 1995, o PeakVue da Emerson é reconhecido há muito tempo como a principal tecnologia para detecção de defeitos em mancais de elementos rolantes. A Análise PeakVue Plus leva o PeakVue a uma etapa adiante para oferecer análises prescritivas.

O AMS Wireless Vibration Monitor usa a tecnologia PeakVue™ Plus para eliminar a complexidade da análise da condição das máquinas e oferecer uma indicação simples e confiável do estado do ativo por meio de uma única tendência. O PeakVue Plus detecta o impacto em componentes críticos, como rolamentos e engrenagens, e informa ao técnico se o impacto é resultado de problemas comuns, como lubrificação ou falha no mancal.

Mais informações sobre a tecnologia PeakVue 

ROI mais rápido, menor custo total de propriedade e muitas opções de integração

Reduza os custos de instalação e engenharia do projeto quando comparado a outras técnicas de monitoramento. Integre-o a sistemas como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiadores da planta, lagos de dados, sistemas de controle, IA/ML e plataformas de análise, e muito mais.

Ponto lista
Rede WirelessHART®

O AMS Wireless Vibration Monitor usa uma rede de malha WirelessHART®, fazendo com que cada sensor seja um transmissor e um receptor. Se o caminho normal para o gateway não estiver disponível, ele usa sensores vizinhos como um ponto de passagem, resultando em uma rede wireless mais confiável. Totalmente compatível com as redes WirelessHART existentes e com as instalações do AMS 9420. 

Ponto lista
Vida útil da bateria de 3 a 5 anos

Nenhum funcionário altamente qualificado da planta quer gastar seu tempo trocando baterias em centenas ou milhares de sensores wireless espalhados pela fábrica. A unidade de bateria do AMS Wireless Vibration Monitor funcionará por 5 anos sob condições normais de operação. Isso permite que seus especialistas gastem mais tempo em tarefas de alto valor. 

Ponto lista
Aquisição superior de dados

O AMS Wireless Vibration Monitor oferece dados de diagnóstico detalhados com uma taxa de amostragem líder do setor de 51,2 kHz. Alta frequência, forma de onda de alta resolução disponível sob demanda e dentro da programação, e o espectro é calculado e transmitido com até 1600 linhas de resolução, ideal para diagnóstico aprofundado com o software AMS Machine Works.

Ponto lista
Treze parâmetros configuráveis

Gere até treze parâmetros para facilitar a avaliação rápida da condição da máquina. Embora as configurações padrão se apliquem aos ativos de planta mais comuns, esses parâmetros também são totalmente configuráveis e podem ser personalizados para se concentrarem em características específicas da máquina que indicam a condição do ativo ou o desempenho do processo.

Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio de Confiabilidade AMS ajuda Engenheiros de confiabilidade, Técnicos de manutenção, Gerentes de operações, Engenheiros de automação, Especialistas em instrumentação, Engenheiros de processo, Especialistas em válvulas de controle, Analistas de vibração e muitos outros a fazerem seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e muito mais.

Descubra mais explorando a página da marca AMS.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
Catálogo de gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
Ative o JavaScript para usar este site.