Artigos sobre o AMS Machine Works
ARTIGO DE NOTAS DA VERSÃO

A versão 1.8 do software AMS Machine Works oferece avanços revolucionários na gestão de ativos, confiabilidade e manutenção de máquinas rotativas industriais.

Visão geral


O software AMS Machine Works da Emerson continua avançando em sua missão de unificar toda a gama de tecnologias de monitoramento de condição e vibração que compõem a linha de gestão da condição do maquinário da AMS, incluindo dispositivos portáteis baseados em rotas, sensores wireless, análises com edge AI e sistemas online de predição com proteção, em uma única plataforma de software. 

Ao reunir todas as ferramentas modernas de monitoramento de condição AMS em um software de interface unificada, a versão 1.8 tem como objetivo simplificar o uso dos dados, permitindo que as equipes tomem decisões informadas e otimizem as atividades de manutenção. Em sua próxima fase, a versão 1.8 do AMS Machine Works apresenta uma série de melhorias centradas no cliente, incluindo uma nova experiência do usuário mais intuitiva, painéis, menus e navegação aprimorados, suporte a mais equipamentos de aquisição de dados, ferramentas de análise avançadas, gestão de usuários baseado em funções e muito mais, tudo desenvolvido com foco no ser humano e funcionalidades que facilitam o uso. 

Pela primeira vez, os dados coletados pelo AMS 2140 Machinery Health Analyzer, uma ferramenta portátil consagrada no setor e utilizada por milhares de usuários em plantas industriais ao redor do mundo, serão integrados diretamente ao software AMS Machine Works. O lançamento deste recurso tão aguardado pela Emerson, juntamente com uma interface totalmente reformulada, nova estrutura de menus, recursos de cibersegurança, orquestração de fluxos de trabalho, gestão de rotas e de casos, entre outros, estabelecerá um novo padrão de excelência para plataformas de monitoramento de condição de máquinas industriais.

Compatibilidade do Machinery Health Analyzer AMS 2140

Integração do monitoramento portátil baseado em rotas


O AMS 2140, agora compatível com o AMS Machine Works, é o analisador de vibração portátil e multicanal da Emerson, projetado para avaliar a condição das máquinas rotativas. Ele oferece coleta de dados simultânea de quatro canais, permitindo que os usuários meçam vários pontos na máquina.



Machine Train Builder

Ferramentas de configuração intuitivas e de fácil utilização


O AMS Machine Works aprimorou o seu Design Studio com um projeto mais intuitivo, beneficiando tanto novos usuários quanto os mais experientes. Ele oferece uma ferramenta de diagramação com funcionalidade de arrastar para configurar o layout das máquinas, além de um fluxo de trabalho simplificado e uma biblioteca completa de tipos de ativos especializados. 



Ferramentas de configuração intuitivas e de fácil utilização

Priorize com precisão, navegue com fluidez, explore análises mais aprofundadas


O painel do AMS Machine Works combina acessibilidade aos dados, navegação intuitiva, ferramentas avançadas de análise, projeto voltado para o usuário, recursos de priorização inteligente e fluxos de trabalho otimizados, permitindo que equipes de manutenção trabalhem de forma mais estratégica, e não apenas mais. 

Compatibilidade do Machinery Health Analyzer AMS 2140


O AMS 2140 se junta a outros hardwares de monitoramento de condição AMS, como o AMS Wireless Vibration Monitor, o AMS Asset Monitor, o AMS 6500 ATG e o Transmissor de vibração wireless AMS 9420, em um único sistema de software consolidado.

Anteriormente, o AMS 2140 exigia o uso do AMS Machinery Manager, o antecessor obsoleto da plataforma mais avançada AMS Machine Works. Essa configuração geralmente envolvia alternar entre sistemas de software, gerenciar mais licenças e outras tarefas extras.

Agente de dispositivo portátil 

O AMS Machine Works v1.8 inclui um novo Agente de dispositivo portátil, um serviço leve que permite ao seu laptop detectar quando o AMS 2140 é conectado à porta USB. Assim que o dispositivo é detectado pelo laptop, a comunicação com o AMS 2140 é encaminhada diretamente ao servidor do AMS Machine Works. Agora, você estará pronto para transferir rotas e dados de monitoramento de condição do seu AMS 2140 para o banco de dados do AMS Machine Works. Além disso, o serviço também será compatível com comunicação via Wi-Fi e Ethernet. 

Rotas

O monitoramento de condições tradicional baseado em rotas é uma abordagem proativa de gestão de ativos, na qual técnicos de manutenção ou engenheiros utilizam ferramentas de diagnóstico portáteis para coletar regularmente dados de máquinas rotativas (como bombas, motores, redutores e outros), seguindo uma rota predefinida e previamente carregada com os equipamentos a serem monitorados em uma instalação ou unidade de processo. Esse método é utilizado há décadas. O objetivo principal é detectar os primeiros sinais de falha do equipamento e evitar avarias inesperadas, analisando vibração, temperatura e outros parâmetros operacionais. Assim como há anos no AMS Machinery Manager, os usuários da AMS 2140 agora poderão configurar e modificar rotas no AMS Machine Works v1.8, bem como definir parâmetros e alarmes de análise.

Design Studio


A versão 1.8 incorpora um projeto mais amigável, ao mesmo tempo em que oferece aos usuários das versões anteriores do AMS Machine Works (e do AMS Machinery Manager) níveis razoáveis de familiaridade sobre os quais podem se apoiar à medida que exploram o valor agregado pelos diversos novos recursos e benefícios. Alternativamente, novos usuários do software encontrarão a versão 1.8 um ponto de partida vantajoso devido à natureza altamente intuitiva e assistida pelo usuário do software. Essa melhoria reflete o compromisso da Emerson com uma abordagem de design centrado no usuário (HCD).

Isso se torna especialmente evidente ao configurar suas máquinas no módulo Machine Train Builder. Aqui, você encontrará uma ferramenta intuitiva de diagramação por arrastar e soltar, um fluxo de trabalho de design mais simplificado, menus redesenhados e uma extensa biblioteca de tipos de ativos especializados, com conhecimento técnico incorporado à estrutura do software.

A construção e configuração de máquinas aumentará significativamente a capacidade de suportar muitos mais ativos dentro de uma mesma série de máquinas. A versão 1.8 adicionará frequências de falhas personalizadas, a capacidade de configurar mais alarmes por ponto de medição, coleta de formas de onda curtas e transitórias para o AMS 6500 ATG e mais opções de personalização para os parâmetros de análise.

Novos painéis e interfaces de análise


Uma página inicial desenvolvida para a eficiência

O painel do AMS Machine Works combina acessibilidade aos dados, navegação intuitiva, ferramentas avançadas de análise, projeto voltado para o usuário, recursos de priorização inteligente e fluxos de trabalho otimizados, permitindo que equipes de manutenção trabalhem de forma mais estratégica, e não apenas mais. A nova página inicial do AMS Machine Works funciona como um hub centralizado, dando aos usuários uma visão geral dos KPIs essenciais e ferramentas que são frequentemente acessadas. O design reflete um código moderno e uma abordagem centrada no usuário, organizando as informações em painéis intuitivos que destacam as principais prioridades desde o início. Esse projeto garante que, desde o momento em que você faz login, os dados mais relevantes sejam apresentados de imediato.

Priorização de ativos por criticidade e alarmes

Um dos recursos de destaque deste painel é seu sistema dinâmico de priorização. Se o usuário tiver fornecido uma classificação de criticidade dos ativos, o software pode detectar alarmes em tempo real, multiplicar a pontuação de criticidade do ativo pela criticidade do alarme e gerar uma lista de equipamentos classificados por ordem de urgência. Essa funcionalidade facilita a identificação de quais séries de máquinas ou equipamentos precisam de atenção imediata, garantindo que os problemas mais críticos estejam no topo da sua lista de prioridades. Essa ferramenta de priorização ajuda as equipes de manutenção a concentrarem seus esforços onde realmente importa, potencialmente prevenindo falhas dispendiosas ou longos períodos de inatividade.

Fluxo de trabalho simplificado da página inicial aos painéis detalhados

O AMS Machine Works tem como objetivo minimizar cliques e maximizar os conhecimentos. A partir da página inicial, os usuários podem facilmente acessar o painel de uma série específica de máquinas com um único clique, facilitando o acesso a informações mais detalhadas sobre os ativos de alta prioridade. Essa transição contínua da visão geral para o painel individual de cada ativo torna a navegação pelos detalhes dos equipamentos simples e eficiente, sem perda de tempo.

Reconhecimento visual e indicação imediata do status dos ativos

O design do painel não é apenas funcional; é visualmente intuitivo. O AMS Machine Works inclui gráficos projetados especificamente para tornar a identificação das máquinas rápida e fácil. Por exemplo, se um alarme crítico for detectado em uma caixa de engrenagens, os usuários podem reconhecer o problema instantaneamente por meio de uma indicação visual. Ao clicar na caixa de engrenagens, o sistema fornece imediatamente uma visão detalhada dos locais de medição, pontos de medição e dos parâmetros medidos que dispararam o alarme, facilitando como nunca a localização e resolução dos problemas.

Dados em tempo real e valores recentes

Para os profissionais de manutenção, ter acesso a dados atualizados em tempo real é fundamental. O novo painel do AMS Machine Works apresenta os valores de medição mais recentes para cada equipamento, oferecendo aos usuários uma visão em tempo real do desempenho dos ativos. Esses dados em tempo real são especialmente úteis para o controle da integridade de componentes críticos, permitindo uma resposta mais rápida a problemas emergentes.

Lançamento contextual para análise de vibração

Um dos recursos mais empolgantes do novo painel é a capacidade de lançamento contextual da ferramenta de análise de vibração. Os usuários podem iniciar essa ferramenta avançada diretamente do painel, seja ao visualizar uma tendência, um ponto de medição ou um parâmetro específico da máquina. A funcionalidade de lançamento contextual permite que os usuários passem diretamente da identificação de um possível problema para a análise dos dados de vibração em uma ferramenta baseada no navegador, sem precisar navegar por menus ou aplicativos adicionais. Esse processo simplificado permite que os usuários mergulhem profundamente na análise de causa-raiz com atrito mínimo, acelerando a tomada de decisão e facilitando resoluções mais rápidas.

Acesso em múltiplos níveis a detalhes críticos

O AMS Machine Works entende a necessidade de flexibilidade. O novo painel permite que os usuários interajam com as informações em vários níveis, desde uma visão geral da série de máquinas até pontos de medição específicos e parâmetros individuais. Esse acesso em múltiplos níveis oferece aos usuários a liberdade de escolher o grau de detalhamento desejado, fornecendo desde um resumo rápido até uma análise aprofundada em apenas alguns cliques.

Previsão com o AMS 6500 ATG

O AMS 6500 ATG é projetado para substituir sistemas de proteção obsoletos, permitindo que os usuários iniciem o monitoramento de previsão on-line de ativos críticos de máquinas rotativas com baixo custo, como geradores de turbinas a vapor, turbinas a gás, bombas de alimentação de caldeiras, compressores offshore, turbocompressores de tubulações, compressores da indústria química, turboexaustores, sopradores, intensificadores e mais.

                                                                             

 


Previsão com o AMS 6500 ATG


Para quem investe no monitoramento da condição de ativos industriais de alta criticidade, como compressores, turbinas, geradores e outros, o módulo AMS 6500 ATG integrado ao AMS Machine Works oferece possibilidades emocionantes. Na versão 1.8, o AMS Machine Works não apenas simplifica as capacidades de monitoramento, como também aprimora a visualização de dados, a configuração de dispositivos e oferece suporte a análises avançadas sobre a condição dos ativos, tudo isso com uma interface intuitiva para o usuário. O Agente AMS 6500 ATG é responsável por configurar os dispositivos, visualizar os status dos dispositivos, canais e a integridade dos sensores, além de facilitar a coleta de dados dos dispositivos AMS 6500 ATG conectados. O design coloca a configuração e o diagnóstico ao seu alcance, tornando mais fácil do que nunca monitorar e gerenciar:

  • Visualização do status do dispositivo: exibição de status em tempo real de dispositivos, canais e sensores para diagnóstico rápido.
  • Configuração de coletas de dados: permite que os usuários configurem as coletas escalares nativas (como os níveis globais de vibração, por exemplo) e definam parâmetros de análise adicionais que o dispositivo ATG calculará.
  • Suporte a gráficos transitórios: o sistema processa as formas de onda coletadas pelos dispositivos AMS 6500 ATG, transformando-as em espectros e parâmetros derivados para uma análise aprofundada.

O agente no AMS 6500 ATG é o verdadeiro motor que leva a coleta de dados a um nível superior. As capacidades inteligentes de monitoramento do ATG permitem não apenas realizar coletas sob demanda e programadas, mas também gerar gráficos transitórios por meio de múltiplos acionamentos internos, como variações de RPM ou condições de alarme. Um dos recursos notáveis é a funcionalidade Store on Alert (armazenamento em alerta) e Store on Demand (armazenamento sob demanda), que permite aos operadores armazenar dados importantes exatamente quando necessário para análises preditivas. Os dados transitórios, que podem ser publicados sob demanda, oferecem conhecimentos em alta resolução durante eventos críticos, como partidas ou paradas de máquinas. Um avanço significativo nesta versão do AMS Machine Works é a adoção do MongoDB como banco de dados principal para vibração. Ao consolidar dados no MongoDB, os usuários ganham:

  • Dados de tendências de alta resolução: a estrutura de dados unificada do MongoDB permite a coleta contínua e detalhada de tendências, atendendo a uma demanda frequente dos clientes.
  • Gestão eficiente do gráfico transitório: os usuários não precisam mais escolher entre gráficos transitórios de longo prazo para análise e capturas curtas. Ambas as opções estão disponíveis, permitindo que os operadores retenham gravações completas para ferramentas de marcação de transitórios, ao mesmo tempo em que capturam capturas curtas para análise de espectro e forma de onda.


Essa unificação do banco de dados proporciona uma experiência mais fluida, reduzindo a duplicidade de fontes de dados e facilitando o acesso das equipes a informações de alta qualidade e de longo prazo sobre os ativos.

A adição do AMS 6500 ATG traz melhorias significativas na funcionalidade de gráficos transitórios. Agora, os usuários podem manter os gráficos como gravações para ferramentas de plotagem de transitórios ou cortá-los em formas de onda curtas para análises rápidas de espectro. Essa abordagem dupla oferece flexibilidade, especialmente para quem precisa de análises transitórias detalhadas ao longo de períodos mais longos. Além disso, otimizamos os recursos de gráficos transitórios para aprimorar as funcionalidades preditivas, como a antecipação de padrões de vibração que podem preceder falhas nos ativos. Na versão 1.8, os operadores podem gerenciar múltiplas coletas de formas de onda com base em gatilhos como eventos programados, variações de RPM e alarmes. Cada cartão de dispositivo no sistema captura dados transitórios específicos para esses acionamentos, facilitando a identificação e a resolução de flutuações na integridade dos ativos.

Nova Interface do AMS 6500 ATG: funcional e intuitiva

O AMS Machine Works oferece uma interface aprimorada do módulo de dispositivos em rede que se destaca tanto em funcionalidade quanto em transparência:

  • Informações detalhadas do dispositivo: os dispositivos AMS 6500 ATG são exibidos com destaque na seção AMS 6500 ATG, onde os usuários podem navegar até os detalhes individuais de cada dispositivo. A interface exibe todas as coletas configuradas, o status do dispositivo e a integridade dos canais, oferecendo uma visão holística rapidamente.
  • Coletas agendadas e sob demanda: os operadores podem configurar facilmente coletas baseadas em demanda ou agendar capturas regulares de dados. Essa flexibilidade é crucial para quem precisa de controle preciso sobre os intervalos de coleta de dados.
  • Revisão das coletas de forma de onda: o novo módulo lista as diferentes formas de onda transitórias coletadas por cada cartão de dispositivo ATG, facilitando a gestão e a interpretação de diversos tipos de dados, desde capturas instantâneas acionadas por variações de RPM até gravações mais longas para análises transitórias detalhadas.

O módulo AMS 6500 ATG está pronto para atender às necessidades da gestão moderna de ativos. Este módulo não é apenas um produto; é uma solução estratégica que cresce com suas necessidades operacionais.


Artigo sobre o AMS Machine Works


O AMS Machine Works é utilizado por engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, especialistas em monitoramento de condição, analistas de manutenção preditiva, gestores de ativos, analistas de vibração, engenheiros de planta, supervisores de manutenção, engenheiros de automação industrial, entre outros. 


Conclusão


Ao longo de 2025, começaremos a trabalhar com os clientes para migrar as informações históricas de seus sistemas AMS Machinery Manager para a versão mais  recente do AMS Machine Works.

Com a missão de ajudar os usuários a consolidar licenças, adquirir e analisar dados de forma mais eficiente e apoiar programas de monitoramento de condições completos em uma única plataforma, estamos alcançando um dos marcos de desenvolvimento histórico mais abrangentes e significativos da linha de produtos de gestão da condição do maquinário da AMS da Emerson. O AMS Machine Works v1.8 da Emerson representa um avanço significativo e muito aguardado no monitoramento de condições, oferecendo uma plataforma unificada que integra ferramentas avançadas para a gestão da condição do maquinário industrial. 

Iniciar 

Para começar, entre em contato com seu representante da Emerson ou contate-nos eletronicamente e encaminharemos sua solicitação diretamente para a equipe da sua conta.




Ative o JavaScript para usar este site.