Mariana Dionisio, dyrektorka ds. marketingu produktów DeltaV, wyjaśnia, w jaki sposób zaawansowane rozwiązania w zakresie oprogramowania w chmurze umożliwiają organizacjom tworzenie wydajności w projektowaniu i operacjach, co skutkuje zoptymalizowanymi procesami i niższymi kosztami.
W ciągu ostatniej dekady chmura stała się synonimem pamięci masowej danych na dużą skalę, dystrybucji oprogramowania, a ostatnio także prób „analizy dużych zbiorów danych”. Dziś dzięki większej responsywności komunikacji sieciowej, innowacyjności oprogramowania i przeprojektowanym organizacyjnym przepływom pracy, a także zwiększonemu zaufaniu wynikającemu z lat niezawodnego korzystania z infrastruktury IT, chmura staje się integralną częścią strategii przepływu pracy producentów w czasie rzeczywistym, od zarządzania projektami kapitałowymi po codzienne operacje produkcyjne.
Silosy danych ograniczają usprawnienia operacyjne
Organizacje chcą pozyskać dodatkową wartość z systemów operacyjnych, niezależnie od kontroli produkcji. Inwestycje w systemy, czujniki i elementy sterujące pomagają usprawnić zadania i dostosować wydajność zakładu produkcyjnego. Jednak większe korzyści można osiągnąć dzięki optymalizacji wielowymiarowej. Na przykład dane dotyczące niezawodności urządzeń można łączyć z danymi procesów produkcyjnych, co pozwala zrozumieć ich wzajemny wpływ. Jednak zakładowe systemy techniczne i ich dane są często podzielone na silosy według roli, co utrudnia wykorzystanie danych procesowych w celu poprawy niezawodności i na odwrót. I podobnie szczegółowe dane dotyczące wydajności w jednostce lub na poziomie zasobów z jednego zakładu mają ograniczoną widoczność dla zasobów inżynierii centralnej lub innych obiektów. Ogranicza to możliwość modelowania najlepszych w swojej klasie zachowań z jednego obiektu i rozszerzania ich na inne.
Urzeczywistnianie działalności przedsiębiorstwa
Aby zmaksymalizować wydajność w wielu zakładach, niezbędne jest ustanowienie najlepszych praktyk poprzez porównanie krytycznych danych operacyjnych i danych o aktywności w skali przedsiębiorstwa. Strategie kontroli i zasobów zapewniające najlepszą wydajność przedsiębiorstwa mogłyby być modelowane dla innych zakładów, gdyby tylko istniał zintegrowany widok z narzędziami do porównywania różnych operacji i zrozumienia zachowań, które decydują o różnicy.
Rozwiązania chmurowe, które zarządzają ogromnymi ilościami danych w czasie rzeczywistym i analizują je, idealnie nadają się na przykład do identyfikacji trendów niezawodności sprzętu. Umożliwia to identyfikację i wykrywanie usterek maszyn, zanim wpłyną one na ich dostępność w zakładzie. Firma Emerson szacuje, że w niektórych branżach każdy wzrost dostępności o 1% może przekładać się na około 8,4 mln USD dodatkowej marży zysku rocznie.
Integracja skutecznych systemów komputerowych opartych na chmurze zmienia sposób działania organizacji. Dzięki bezpiecznej dostępności danych i systemów w chmurze autoryzowani eksperci mogą z łatwością podjąć działania na rzecz poprawy wydajności z dowolnego miejsca. Optymalizacja przepływów pracy ma kluczowe znaczenie dla uzyskania większej wydajności, poprawy jakości produktów, zwiększonego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz obniżenia kosztów. Przykłady konkretnych rozwiązań operacyjnych dla przedsiębiorstw:
W przypadku systemów opartych na chmurze sprawdzone oprogramowanie jako model wykorzystania usługi (SaaS) umożliwia użytkownikom końcowym przyjęcie nowych rozwiązań bez konieczności konserwacji infrastruktury IT, takiej jak serwery, oprogramowanie, bezpieczeństwo systemu i aktualizacje. Zespoły mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach produkcyjnych zamiast na konserwacji i utrzymaniu złożonych systemów IT.
Stawienie czoła złożoności projektu
Skala i złożoność nowoczesnych projektów automatyzacji produkcji sprawiają, że wykorzystanie danych stanowi wyzwanie. Nowe obiekty są często budowane metodą modułową, co sprawia, że po skończeniu niekoniecznie stanowią jedną całość. Kilkudziesięciu dostawców pracuje niezależnie nad poszczególnymi elementami technologii procesowej, łącząc wszystko na etapie montażu w dalszej części projektu. Utrzymanie synchronizacji dostawców pakietów technologicznych, firm inżynieryjnych i zespołów obsługi projektów ze wspólnym i często zmieniającym się planem projektowania i inżynierii stanowi niełatwe wyzwanie, które w przeszłości skutkowało błędami i opóźnieniami spowodowanymi problemami z zarządzaniem wersjami lub nieodpowiednimi testami komponentów przeprowadzanymi ze zdalnych obiektów projektowych. Utrzymywanie pojedynczego źródła wiedzy w projektowaniu i dokumentacji inżynieryjnej od dziesięcioleci stanowi wyzwanie dla zespołów projektowych.
Aby sprostać tym wyzwaniom, oparte na chmurze platformy inżynierii i zarządzania projektami ułatwiają bezproblemową komunikację i współpracę między globalnymi zespołami, dostawcami i klientami, wspierając bardziej połączone i zwinne środowisko inżynieryjne. Chmura zapewnia połączenie ludzi z zasobami rozproszonymi, z zaawansowanymi rozwiązaniami programowym poprawiającymi wydajność inżynieryjną. Oto kilka przykładów:
Podsumowanie
Przez cały cykl życia obiektu, od projektu po operacje, chmura zmienia sposób współpracy zespołów, sposób wykonywania przepływów pracy i optymalizowanie wydajności. Pozwala zdalnym, odłączonym zespołom projektowym działać jako jeden zintegrowany zespół i umożliwia rozproszonym obiektom współdzielenie i powielanie najlepszych zachowań w celu poprawy wydajności wszystkich zasobów.
Dowiedz się wszystkiego na temat automatyzacji bez granicSM z magazynu „Innovations in Automation”.