Advanced Therapy Medicinal Products

Zaawansowane Terapie Medyczne

Przyspiesz wprowadzenie nowych terapii na rynek, wspierając techniki wytwarzania terapii komórkowych i genowych.

Przekształcanie granic ludzkiego zdrowia

Terapie komórkowe i genowe przekształcają granice biotechnologii, wprowadzając już dziś nowe terapie dla rzadkich zaburzeń metabolicznych, onkologii i zaburzeń autoimmunologicznych. Nowe granice przynoszą nowe wyzwania: skalowanie terapii komórkowych autologicznych, produkcja wektorów na dużą skalę i dostosowywanie systemów zbierania danych do organizacji o różnej wielkości. Emerson może pomóc obniżyć koszty, skrócić czas wprowadzenia na rynek i wdrożyć odpowiednią jakość dzięki odpowiednim rozwiązaniom, co pomożo produkować poprawnie za pierwszym razem na drodze do GMP i produkcji komercyjnej.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Przekształcanie granic ludzkiego zdrowia

Przyspieszanie spersonalizowanych terapii – Fazy ATMP



Każda faza ATMP jest kluczowa dla pomyślnego rozwoju terapii i wymaga specyficznych potrzeb - Emerson rozumie Twoje unikalne wyzwania, niezależnie od etapu, na którym się znajdujesz. Od ustanowienia infrastruktury technologicznej i bezpieczeństwa informacji, poprzez zarządzanie sprzętem, dokumentami i materiałami, po umożliwienie transferu wiedzy, posiadamy wiedzę i szeroką gamę rozwiązań zaprojektowanych tak, aby sprostać Twoim potrzebom.

Faza przedkliniczna

W fazach przedklinicznych potrzeby o wysokim priorytecie mogą się znacząco różnić. Od infrastruktury technologicznej i bezpieczeństwa informacji, przez zarządzanie wiedzą, sprzętem, dokumentacją oraz materiałami, oferujemy różnorodne rozwiązania i odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zależności od Twoich potrzeb.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Faza przedkliniczna
Pre-Clinical Phase
Early Clinical Phase

Faza wczesnych badań klinicznych

We wczesnych badaniach klinicznych kluczowe znaczenie mają wiedza o procesach i ciągłe bezpieczeństwo, a także minimalizacja odchyleń i bezpieczeństwo danych. Emerson oferuje różnorodne rozwiązania i odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zależności od Twoich potrzeb.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Faza wczesnych badań klinicznych

Faza kliniczna w późnym etapie

Jako organizacja działająca w późnym etapie klinicznym potrzebujesz systemów i technologii do zarządzania jakością produkcji oraz informacji wspierających Twoje badania, a następnie przygotowujących do komercjalizacji. Firma Emerson posiada odpowiednią wiedzę, aby pomóc w tym zakresie.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Faza kliniczna w późnym etapie
Late-Stage Clinical Phase
Commercial Manufacturing Stage

Faza kliniczna w późnym etapie

W produkcji komercyjnej posiadanie fundamentu opartego na GMP jest niezbędne. Dzięki odpowiednim strategiom oraz wykorzystaniu technologii i usług firmy Emerson możesz minimalizować odchylenia, tworzyć zgodne zapisy elektroniczne, integrować dane oraz maksymalizować wydajność i wykorzystanie produkcji.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Faza kliniczna w późnym etapie

Rozwiązania i wsparcie

Emerson zapewnia rozwiązania niezależnie od fazy procesu ATMP, w której się znajdujesz. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Emerson może pomóc Ci w całej podróży ATMP, dowiedz się więcej o rozwiązaniach, które oferujemy, klikając poniższe linki.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Rozwiązania i wsparcie
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.