Reliable and easy-to-use level sensors, designed with you in mind

Our wide range of level transmitters, detectors, switches and accessories for liquids and solids measurement will help you to optimize processes and improve safety at your plant, from the most challenging and extreme applications with viscous, corrosive and aggressive media to the simplest ones.


Gain ease-of-use, reliability and accuracy with Emerson's Rosemount level measurement sensors and technologies.

View Products
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Reliable and easy-to-use level sensors, designed with you in mind

Radary falowodowe do pomiaru poziomu

Falowodowe radarowe przetworniki do pomiaru poziomu

Radary falowodowe do pomiaru poziomu wykorzystują technologię mikrofalową do pomiarów ciągłych oraz sygnalizacji obecności medium zarówno cieczy, ciał stałych jak i zawiesin. W ramach uznanego na rynku portfolio firmy Emerson oferujemy precyzyjne, niezawodne, bezpieczne i opłacalne pomiary poziomu nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych. Dzięki zaawansowanej, wbudowanej diagnostyce można uzyskać informacje dotyczące stanu urządzenia i jakości sygnału, by zyskać kontrolę nad wszystkimi elementami procesu.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Radary bezkontaktowe do pomiaru poziomu

Bezkontakowe radarowe przetworniki poziomu służą do mierzenia ciągłego poziomu cieczy lub ciał stałych w małych i dużych zbiornikach oraz w zastosowaniach na otwartym powietrzu w wielu różnych branżach. Od najbardziej wymagających aplikacji, gdzie trzeba zastosować precyzyjne pomiary poziomu do najprostszych zastosowań – dzięki naszym czujnikom radarowym można zwiększyć efektywność i poprawić bezpieczeństwo w zakładzie; dodatkowo urządzenia są proste w obsłudze, niezawodne i dokładne.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Bezstykowe czujniki radarowe do pomiaru poziomu

Przetworniki poziomu ciśnienia różnicowego

Pomiar poziomu – pomiar poziomu DP

Do pomiaru ciśnienia różnicowego (ang. differential pressure, DP) wykorzystuje się odczyty ciśnienia i ciężar właściwy do poziomu wyjściowego. Poziom DP to powszechna technika pomiaru stosowana w wielu aplikacjach i branżach. Rozwiązania obejmują standardowe połączenia przetwornika i zintegrowane przetworniki z uszczelnieniami do montażu bezpośredniego lub z separatorem, które można skonfigurować w gotowym, skalibrowanym fabrycznie zestawie. Bezprzewodowa transmisja sygnału jest dostępna jako opcja


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Technologia poziomu magnetycznego

Technologia magnetycznego pomiaru poziomu to solidne, niewymagające konserwacji pomiary w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i energetycznym. Magnetyczne wskaźniki poziomu Rosemount™ 9930 można zastąpić wziernikami i zwiększyć redundancję w przypadku wykorzystania ich jako kompletnego rozwiązania do mierzenia poziomu obok falowodowego radarowego przetwornika poziomu Rosemount™ 5300 i komory typu bypass Rosemount™ 9935. Oferta firmy Emerson obejmuje również przetworniki magnetostrykcyjne i magnetyczne Sygnalizatory poziomu, by móc swobodnie wykrywać poziomy w wielu rodzajach instalacji.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Pomiar poziomu – Magtech

Przełączniki poziomu

Pomiar poziomu – przełączniki poziomu cieczy

Informacje dotyczące sygnalizatorów poziomu cieczy

Wibracyjne sygnalizatory poziomu służą do sygnalizacji obecności medium w zbiorniku. Oferta firmy Emerson opiera się na technologii czujników widełkowych; oferujemy bezpieczne, niezawodne i opłacalne rozwiązanie w większości zastosowań, takich jak monitorowanie niskiego/wysokiego poziomu cieczy, sterowanie pompą, alarmy krytyczne i zapobieganie przepełnieniu. Przełączniki można instalować w celu podstawowego monitorowania lub sterowania wraz z technologią pomiaru ciągłego, aby zadbać o redundancję i zmniejszyć ryzyko.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące sygnalizatorów poziomu cieczy

Informacje dotyczące sygnalizatorów poziomu materiałów sypkich

Sygnalizatory poziomu ciał stałych to niezawodne i opłacalne rozwiązanie do wykrywania obecności lub braku ośrodków stałych w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł spożywczy, przetwórstwo chemiczne i oczyszczanie ścieków. W ofercie firmy Emerson dostępne są technologie czujników widełkowych i prętowych przełączniki łopatkowe i sondy pojemnościowe; oferujemy łatwe w instalacji i dokładne przyrządy służące do pomiaru i kontroli poziomu różnych mediów i warunków procesowych.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące sygnalizatorów poziomu materiałów sypkich
Przełącznik poziomu pomiaru poziomu ciał stałych

Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne

Zyskaj dodatkowe możliwości i maksymalną moc urządzeń do pomiaru poziomu przy użyciu oprogramowania i akcesoriów Rosemount.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie
Pomiar poziomu – oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczne

Akcesoria montażowe

Akcesoria do pomiaru poziomu

Oferta akcesoriów do pomiaru poziomu firmy Emerson obejmuje komory typu bypass i kontrolery oraz części zamienne, takie jak wkładki elektroniki, adaptery i zestawy antenowe. Dzięki naszym akcesoriom można zoptymalizować pracę dzięki usprawnieniu czynności związanych z konserwacją, modernizacją i naprawą urządzeń do pomiaru poziomu; oferujemy także dostosowanie produktów do konkretnych potrzeb.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie

Systemy pomiaru poziomu

Informacje na temat pomiarów rozliczeniowych

Pomiary rozliczeniowe są realizowane w dużych zbiornikach magazynowych w celu ilościowego określenia objętości i masy produktu w zbiornikach. To rozwiązanie umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami, niezawodne zapobieganie przepełnieniu (standard IEC 61508 zgodnie z normą SIL2/SIL3) oraz rozliczenia akcyzowe zgodnie ze standardami OIML i API.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje na temat pomiarów rozliczeniowych
Badanie poziomu zbiornika-1020x576
System monitorowania zbiornika

Informacje dotyczące monitoringu zbiorników

System monitorowania zbiorników Rosemount to ekonomiczny sposób monitorowania poziomu cieczy, temperatury i objętości w celu kontroli zapasów.

Dzięki możliwości podłączania szeregu różnych przyrządów system można dostosować do każdego zbiornika – niezależnie od jego wielkości, kształtu lub zawartości.

Po integracji z naszym oprogramowaniem do zarządzania zapasami system zapewnia podgląd ilości, pomaga zmniejszyć ręczne pomiary, poprawić dokładność i zapobiec przepełnieniu zbiornika.


Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące monitoringu zbiorników

Informacje dotyczące zdalnego monitorowania zbiornika

System zdalnego monitorowania zbiorników Rosemount™ to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie logistyczne służące do monitorowania zasobów, które działa z jednego miejsca, niezależnie od ich lokalizacji.​ System składa się z bezprzewodowego czujnika poziomu Rosemount™ 408 oraz oprogramowania Plantweb™ Insight Tank do monitorowania poziomu, temperatury i lokalizacji GPS. Dzięki systemowi można uzyskać wgląd w działalność operacyjną, by móc podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne i poprawić wyniki biznesowe.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Informacje dotyczące zdalnego monitorowania zbiornika
Uzyskaj rzeczywiste usprawnienia biznesowe i wgląd w zasoby dzięki łatwemu w użyciu rozwiązaniu do monitorowania.

O poziomie w zastosowaniach stoczniowych

Nasze systemy monitorowania skonstruowano tak, aby mogły wytrzymać trudne warunki morskie; są trwałe i wyposażone je w zaawansowane przetworniki poziomu, ciśnienia i temperatury, by móc uzyskać odczyty w trudnych warunkach.Wytrzymałość uzupełnia możliwość łatwej instalacji i konieczność minimalnej konserwacji, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Systemy są w pełni zgodne z przepisami niezależnie od tego, czy istnieje potrzeba tradycyjnego monitorowania ładunku (ang. traditional cargo monitoring, CMS) lub paliwa, czy też potrzeba zastosowania systemu pomiaru rozliczeniowego (ang. custody transfer measurement system, CTMS).

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie O poziomie w zastosowaniach stoczniowych
Przemysł stoczniowy
Pomiar poziomu

Oś czasowa historii pomiarów poziomu​

Poznaj naszą historię, aby dowiedzieć się więcej o naszych podstawach i innowacjach, jakie wprowadziliśmy na rynek w ciągu ostatnich 50 lat​

Go to History Timeline
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.