Punktowe wykrywanie poziomu
Sygnalizatory firmy Emerson™ to idealne rozwiązanie w przypadku wysokich i niskich alarmów; służą do zapobiegania przepełnieniu, kontroli pompy oraz do wykrywania poziomu w określonym punkcie zbiornika.
Przepisy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa w coraz większym stopniu wymuszają konieczność monitorowania zbiorników; nieustannie wzrasta potrzeba minimalizacji kosztów operacyjnych.
Urządzenia do pomiaru poziomu to prosta, niewymagająca konserwacji technologia służąca do wykrywania obecności cieczy lub materiałów sypkich. Instaluje się je często jako alarm wysokiego poziomu w celu zapobiegania przepełnieniu i jako alarm niskiego poziomu w przypadku wykrywania pustego zbiornika lub rury; można je używać jako dodatek do innych urządzeń pomiarowych.
Firma Emerson™ oferuje szeroką ofertę urządzeń do pomiaru poziomu, w tym wibracyjne czujki widełkowe, czujniki łopatkowe, pręty wibracyjne i sondy pojemnościowe, które są odpowiednie do wszystkich zastosowań.
Seria Rosemount 2100 wykorzystuje widełki wibracyjne. Urządzenie zaprojektowano w oparciu o zasadę działania kamertonu, który składa się z dwuprętowych widełek wibrujących z częstotliwością drgań własnych. Częstotliwość zmienia się w zależności od ośrodka, w którym jest zanurzony. W powietrzu widełki drgają z częstotliwością własną. Kiedy ciecz zakrywa widełki, częstotliwość spada.
Zmiany częstotliwości są stale monitorowane przez elektronikę przełącznika, która następnie zmienia stan wyjścia w celu uruchomienia alarmu, pompy lub zaworu.
Czujniki poziomu materiałów sypkich składają się z kilku technologii, które nie wymagają konserwacji i nadają się do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika (również na żądanie) dla wszystkich mediów składowanych masowo we wszystkich rodzajach zbiorników.
Są proste w obsłudze i instalacji, wytrzymałe i niezawodne, odporne na kurz, ładunek elektryczny, przywieranie i radzą sobie w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, ciśnienie, naprężenia mechaniczne i siły rozciągające.
Aby zapewnić bezpieczeństwo procesu, można zamontować wiele urządzeń w położeniu pionowym, poziomym lub skośnym.
Matt Brummer wyjaśnia, w jaki sposób klienci rozwiązują wyzwania dzięki bezprzewodowemu falowodowemu radarowemu przetwornikowi Rosemount 3308 i przełącznikowi poziomu 2160; osiągają niskie koszty instalacji i niezawodne pomiary poziomu.
Zespół ds. rozwiązań firmy Emerson rozwiązuje krytyczny problem dotyczący przepełniania zbiorników (obsługa zdalna) za pomocą bezprzewodowego przełącznika widełek wibracyjnych poziomu Rosemount 2160. Zabezpieczenie przed przepełnieniem oraz alarmy wysokiego i niskiego poziomu...