Pomiary materiałów sypkich — informacje

Pomiary materiałów sypkich — informacje

Pomiar poziomu pozwala sprostać wyzwaniom w zastosowaniach związanych z masowymi materiałami sypkimi​

Zastosowanie związane z pomiarem pylących materiałów sypkich

Pomiar poziomu materiałów sypkich

Mierzenie poziomu materiałów sypkich może stanowić wyzwanie ze względu na właściwości materiału, nierówne powierzchnie o nieregularnych kształtach i wysoki poziom zapylenia. Ponadto materiały sypkie często charakteryzują się niskimi stałymi dielektrycznymi, co utrudnia wykonywanie pomiarów.​

Urządzenia do pomiaru poziomu materiałów sypkich Rosemount™ wykorzystują różnorodne technologie – bezkontaktowe przetworniki radarowe, falowodowe przetworniki radarowe i sygnalizatory poziomu materiałów sypkich, które pomagają uzyskać wgląd w procesy, ograniczać przerwy, optymalizować produkcję i osiągać wyższy poziom bezpieczeństwa w różnych branżach.​

Wyświetl produkty
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Pomiar poziomu materiałów sypkich

Pomiar poziomu materiałów sypkich

Główną zaletą ciągłego pomiaru poziomu jest możliwość zastosowania go do kontroli procesu lub zapewnienia dostępności materiału. Stały nadzór nad procesem umożliwia jego optymalizację, ograniczenie przestojów i wyższy poziom bezpieczeństwa.

W pomiarach poziomu często mamy do czynienia ze stosunkowo szybkimi zmianami poziomu i niskimi wartościami stałych dielektrycznych. Urządzenia radarowe na ogół bardzo dobrze sobie z tym radzą i dlatego są zalecane do kontroli poziomu i zarządzania zapasami magazynowymi.

Czujniki poziomu materiałów sypkich obejmują kilka technologii, które nadają się do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika (również na żądanie) dla mediów składowanych masowo we wszystkich rodzajach zbiorników.

Są proste w obsłudze i instalacji, wytrzymałe i niezawodne, odporne na pył, ładunki elektryczne i oklejanie. Można ich używać do prostej kontroli procesu lub do pracy w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, ciśnienie, naprężenia mechaniczne i siły rozciągające. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo procesu, można zamontować wiele urządzeń w położeniu pionowym, poziomym lub skośnym. 

W przypadku wszystkich urządzeń nierówność powierzchni ma wpływ na pomiar poziomu materiałów sypkich. Właściwości materiału i rozmiar zbiornika wpływają na strukturę powierzchni, co z kolei decyduje o wyborze odpowiedniego miejsca montażu i technologii. 

Najlepszą praktyką jest stosowanie zarówno ciągłych, jak i punktowych urządzeń do pomiaru poziomu, zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność działania.

Podczas procesu napełniania materiałami sypkimi często powstaje znaczna ilość pyłu.

Zarówno czujniki radarowe, jak i czujniki poziomu działają bez zakłóceń w środowiskach narażonych na wysokie zapylenie i w przestrzeniach wypełnionych parą. Inne rozwiązania techniczne, takie jak urządzenia ultradźwiękowe i laserowe, sprawdzą się o wiele gorzej, gdyż ich mechaniczny sygnał będzie w znacznym stopniu zakłócany przez pył.

Istotne jest rozważenie, gdzie w silosie dochodzi do zmian poziomu, w zależności od charakterystyki materiału, rozmiaru silosu i miejsca napełniania. Im bliżej punktu napełniania zamontowane jest urządzenie, tym większe ryzyko zakłóceń pomiaru. 

Radary do pomiarów ciągłych montowane są pionowo (od góry do dołu), podczas gdy sygnalizatory poziomu są montowane pionowo, poziomo lub skośnie. Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie, zaleca się montaż wielu urządzeń w różnych lokalizacjach. W niektórych zastosowaniach wybór zbiornika odpornego na korozję jest kluczowy, zwłaszcza w przypadku trudnych warunków otoczenia. W przypadku plastikowych zbiorników i bębnów pomiary radarami bezkontaktowymi mogą przenikać przez plastikowy dach, umożliwiając montaż bez ingerencji w zbiornik.​

Żadna technologia nie jest idealna do każdego z zastosowań, a jej dobór najczęściej zależy od aplikacji. 

Radar bezkontaktowy to wszechstronne rozwiązanie nadające się do wielu zastosowań. Radar falowodowy jest odpowiedni do zastosowań dla mediów o niskiej stałej dielektrycznej, dużych odległościach oraz gdy możliwości instalacji są ograniczone. Sygnalizatory wykorzystują różne technologie, które nadają się do wykrywania pełnego lub pustego zbiornika (również na żądanie) dla wszystkich mediów składowanych masowo we wszystkich rodzajach zbiorników.

Częste zastosowania pomiaru poziomu materiałów sypkich

Problem z pomiarem poziomu pylących materiałów rozwiązany

Przewodnik po zastosowaniach: pomiar poziomu materiałów masowych

150-stronicowy przewodnik ułatwiający wybór właściwego produktu do zastosowania związanego z pomiarem ciał stałych

Pobierz przewodnik
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.