Chemical storage tanks are used in many different applications in the chemical process industry. From storage of raw materials in small and large containers and tanks, to intermediates and storage of final products. Some of the challenges that storing various types of chemicals can present are presence of corrosive media, condensation, foam and risk of media build-up if contents are viscous or sticky.
Safe storage of chemicals is essential for plant safety to prevent unwanted overfill and risk of overspill. Reliable level measurement technology is the key to having high level of quality control and reliable overfill prevention or underfill / run-dry prevention.
Emerson's new non-contacting radar portfolio together with its point level detection portfolio provide ideal solutions to meet the diverse needs of chemical storage tanks in the industry.
Przełącznik poziomu cieczy Rosemount 2130 jest przeznaczony do trudnych zastosowań, trudnych warunków roboczych i krytycznych środowisk bezpieczeństwa. Wytrzymała konstrukcja i wbudowana zaawansowana diagnostyka pozwalają skupić się na kluczowym aspekcie – pracy zakładu. Jest to urządzenie typu plug-and-play, co oznacza, że jest łatwe w instalacji i nie wymaga żadnej zaawansowanej konfiguracji ani kalibracji. Pracuje ono niezależnie od warunków procesowych, co zapewnia niezwykłą niezawodność pomiaru. Przełącznik Rosemount 2130 posiada certyfikat SIL 2 do systemów bezpieczeństwa SIS. Dzięki temu można zadbać o bezpieczeństwo przed przepełnianiem, jednocześnie optymalizując zużycie zbiornika.
The new Rosemount™ 2140 is the world's first wired HART® vibrating fork level detector for applications including overfill prevention, high and low level alarms, and pump protection. Providing reliable level detection of all liquids as well as sediments, the Rosemount 2140 offers greater ease-of-use and flexibility with smart diagnostics that continuously monitor electronic and mechanical device health, and a fully integrated remote proof-testing capability, helping to increase safety and efficiency of both plant and workers. The Rosemount 2140:SIS is certified to IEC 61508 (SIL 2) for safety-critical applications.