Een nieuwe benadering van de cloud om bedrijfsactiviteiten en -techniek mogelijk te maken

Een nieuwe benadering van de cloud om bedrijfsactiviteiten en -techniek mogelijk te maken

Mariana Dionisio, directeur productmarketing DeltaV, legt uit hoe geavanceerde software-oplossingen die in de cloud worden gehost, organisaties in staat stellen om efficiënties te creëren in projecttechniek en bedrijfsactiviteiten, wat resulteert in geoptimaliseerde processen en lagere kosten.

In de afgelopen tien jaar is de cloud synoniem geworden met grootschalige gegevensopslag, softwaredistributie en meer recent pogingen tot ‘big data-analyse’. Nu, dankzij de grotere responsiviteit van netwerkcommunicatie, software-innovatie en herontworpen organisatorische workflows, alsook een groter vertrouwen dankzij jaren van betrouwbaar gebruik in IT, wordt de cloud een integraal, realtime onderdeel van de workflowstrategieën van fabrikanten, van kapitaalprojectbeheer tot dagelijkse productie-activiteiten. 

Operationele verbeteringen worden beperkt door datasilo's
Organisaties willen graag extra waarde halen uit operationele systemen buiten het alleen controleren van de productie. Investeringen in systemen, sensoren en besturingselementen hebben geholpen bij het stroomlijnen van taken en nauwkeurig afstemmen van installatieprestaties. Meer voordelen kunnen echter worden behaald door multidimensionale optimalisatie. Gegevens over de betrouwbaarheid van apparatuur kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met productieprocesgegevens om hun wederzijdse impact te begrijpen. Maar technologiesystemen in de installatie en hun gegevens worden vaak afgeschermd per rol, waardoor het moeilijk is om gebruik te maken van procesgegevens voor betrouwbaarheidsverbeteringen en vice versa. Evenzo hebben gedetailleerde prestatiegegevens op eenheid- of activaniveau van één installatie beperkte zichtbaarheid gehad door centrale technische hulpbronnen of andere faciliteiten. Dit beperkt de mogelijkheid om ‘best-in-class’ gedragingen van de ene faciliteit te modelleren en uit te breiden naar andere. 

Van bedrijfsactiviteiten een realiteit maken
Om de prestaties in vele vestigingen te maximaliseren, is het instellen van beste werkwijzen door het vergelijken van kritieke operationele en activiteitsgegevens op bedrijfsschaal essentieel. Regel- en activastrategieën die ‘best-of-enterprise’ prestaties leveren, zouden gemodelleerd kunnen worden voor andere faciliteiten als er een geïntegreerde weergave zou zijn met tools om verschillende activiteiten te contrasteren en gedragingen die een verschil maken te begrijpen.   

Cloud-oplossingen, die grote hoeveelheden gegevens in realtime beheren en analyseren, zijn bijvoorbeeld ideaal geschikt voor het identificeren van trends in de betrouwbaarheid van apparatuur. Hierdoor kunnen machinefouten worden vastgesteld en opgelost voordat ze van invloed zijn op de beschikbaarheid van de installatie. Emerson schat dat in sommige sectoren elke 1% toename in beschikbaarheid zich kan vertalen naar ongeveer $8,4 miljoen extra winstmarge per jaar. 

De integratie van krachtige cloud computing verandert de manier waarop organisaties werken. Doordat gegevens en systemen veilig in de cloud beschikbaar zijn, kunnen bevoegde deskundigen zich vanaf elke locatie met prestatieverbetering bezighouden. Het optimaliseren van workflows is cruciaal voor verhoogde efficiëntie, verbeterde productkwaliteit, verbeterde veiligheid en duurzaamheid en verlaging van de kosten. Voorbeelden van specifieke oplossingen voor bedrijfsactiviteiten zijn: 

  • DeltaV™-workflowbeheer-software van Emerson vereenvoudigt het ontwerp en beheer van recepten voor de productie van biowetenschappen, vooral in complexere geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en opkomende op cel gebaseerde methoden. Dit neemt de afhankelijkheid van papier weg en versnelt pijplijnen van medicijnen en vaccins. 
  • Platforms in de cloud voor levenscyclusbeheer, zoals Emerson’s Guardian™ digitale ervaring, voorzien in gecentraliseerd beheer van alle controle-, automatiserings- en middelenbeheersystemen, met het stimuleren van systeemgezondheid en prestatie-optimalisatie.
  • Cloud-software voor conditiebewaking, zoals AMS Machine Works, biedt specialisten op het gebied van centrale betrouwbaarheid inzicht in de gezondheid van kritieke activa zoals pompen, motors, turbines, generatoren en compressoren. Dit maakt een snelle identificatie van storingen mogelijk, zodat ongeplande stilstandtijd wordt geminimaliseerd en de beschikbaarheid wordt verhoogd. 
  • Specialisten op het gebied van centrale veldinstrumenten kunnen een gedistribueerd bestand van meettoepassingen op afstand bewaken, over meerdere locaties, zonder DCS-toegang nodig te hebben. Dit biedt waardevol inzicht in de prestaties van bedrijfsmiddelen en vergroot de efficiëntie van de operator. 

Voor cloud-systemen naakt het beproefde software-as-a service (SaaS)-gebruiksmodel het voor eindgebruikers mogelijk om nieuwe oplossingen toe te passen zonder dat ze de IT-infrastructuur, zoals servers, software, systeembeveiliging en updates, hoeven te onderhouden. Teams kunnen zich richten op hun kernproductiecompetenties in plaats van op het onderhoud en de instandhouding van complexe IT-systemen.

Veroveren van projectcomplexiteit
Door de omvang en complexiteit van moderne productie-automatiseringsprojecten is het gebruik van gegevens een uitdaging. Nieuwe faciliteiten, vaak gebouwd op modulaire wijze, zijn zelden ‘stick built’ op locatie. Eerder werken tientallen leveranciers onafhankelijk op een deel van de procestechnologie en brengen ze later in het project alles samen voor montage. Het gesynchroniseerd houden van deze matrix van leveranciers van technologiepakketten, technische bedrijven en projectserviceteams met een gemeenschappelijk en vaak veranderend ontwerp- en technisch plan is een buitengewone uitdaging die historisch gezien resulteert in fouten en vertragingen als gevolg van versiebeheerproblemen of ontoereikende testen van componenten van externe projectlocaties. Het onderhouden van één enkele bron van waarheid over ontwerp- en technische documentatie is al tientallen jaren een uitdaging voor projectteams. 

Om deze uitdagingen aan te gaan, vergemakkelijken cloudplatforms van techniek en projectbeheer naadloze communicatie en samenwerking tussen wereldwijde teams, leveranciers en klanten, waardoor een meer verbonden en flexibele technische omgeving wordt bevorderd. De cloud biedt een conjugaat tussen mensen en gedistribueerde bedrijfsmiddelen, met geavanceerde software-oplossingen die de technische efficiëntie verbeteren. Hier zijn enkele voorbeelden: 

  • Emerson maakt gebruik van de cloud om projecttechniek te verbeteren, late wijzigingen in te passen, gegevens delen tussen verschillende disciplines mogelijk te maken en ‘security-by-design’ te garanderen. Dit stelt multidisciplinaire technische teams in staat om effectiever samen te werken gedurende de gehele levenscyclus van een project, waarbij één enkele bron van waarheid wordt geboden voor I/O-ontwerp en -configuratie, alle projectplanningen en ontwerpdocumentatie, betrouwbaar versiebeheer, geïntegreerd FAT- en testbeheer en gesimuleerde sequentieconfiguratie en -beheer. 
  • Naarmate projectteams zich ontwikkelen naar het verifiëren van systeem- en procesconfiguratie - zelfs op afstand - is er een kans voor operators en technici om te verbinden met gesimuleerde replica's van hun regelsystemen, beheerd en onderhouden door een derde, vanaf elke willekeurige plaats via een veilige webinterface, waardoor de kosten verbonden aan fysieke apparatuur op locatie worden gereduceerd. Software zoals Emerson’s DeltaV Simulation Cloud creëert een uitgebreide digital twin die de ontwikkeling en het testen van controlestrategie, operatortraining en competentiebeoordeling ondersteunt. 
  • Voor gedistribueerde projectteams, inclusief inherent losgekoppelde leveranciers die werken aan delen van een middelenpakket, stelt Emerson’s Remote Virtual Office alle belanghebbenden in staat om bestanden te openen, deel te nemen aan besprekingen en hun kennis te delen gedurende de gehele levenscyclus van het project. Dit comprimeert projectplanningen en reduceert de totale kosten. 
  • Bij migratieprojecten moet alle historie, configuraties en operationele regelstrategie van een bestaand en waarschijnlijk verouderd systeem worden overgedragen naar een nieuw platform. Dit kan zelfs nog moeilijker blijken dan het bouwen van een nieuw systeem. Emerson’s DeltaV Revamp-cloudsoftware pakt deze uitdaging aan door het toepassen van AI. Het maakt gebruik van een uitgebreide database van eerdere Emerson-regelsysteemprojecten voor het automatisch bijpassen en converteren van tot 70% van de oudere configuraties. Door handmatige workflows weg te nemen, bespaart de oplossing een aanzienlijke hoeveelheid tijd, vermindert risico's en fouten en verlaagt het de kosten met maar liefst 15%. 

Samenvatting
Gedurende de gehele levenscyclus van een faciliteit, van project t/m bedrijfsactiviteiten, transformeert de cloud de manier waarop teams samenwerken, hoe workflows worden uitgevoerd en hoe de prestaties worden geoptimaliseerd. Het stelt externe, ontkoppelde projectteams in staat als één geïntegreerd team te werken en gedistribueerde faciliteiten kunnen beste gedragingen delen en repliceren om de prestaties van alle activa te verbeteren. 

Krijg alle informatie over Boundless AutomationSM in “Innovations in Automation”.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.