에머슨의 새로운 초음파 유량계 시리즈는 다양한 응용 분야에서 비침습적 측정의 정확도를 향상시킵니다

에머슨의 Flexim FLUXUS 731 장치

에머슨의 Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 시리즈는 비침습 방식의 초음파 유량 측정을 제공하며, 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 9가지 모델을 제공합니다. 고해상도 이미지

Flexim FLUXUS / PIOX 731 시리즈는 어플리케이션에 따른 모듈식 설계로 다양한 가스와 액체의 체적 및 질량 유량 측정을 정도 높게 측정합니다.

베를린
(2025년 4월 1일) - 글로벌 자동화 리더인 에머슨은 보다 확장된 유연성, 편의성 및 가용성을 제공하기 위해 설계된 새로운 비침습 방식의, 클램프온 초음파 유량계 모델인 Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 시리즈를 발표했습니다. 731 시리즈의 9가지 모델은 고성능 체적 측정 및 질량 유량 감지 기술과 견고한 기능적 디자인 갖추고 있어 공정 매체 압력의 상한 제한 없이 액체와 가스 모두를 정확하고 안정적으로 측정할 수 있습니다.

공정 제조업체에서는 종종 공사 비용 및 가동 중단과 같은 문제로 일시적이든 영구적이든 침습방식으로 유량을 측정하기가 어려운 측정 포인트에서의 유량 측정이 필요한 경우가 있습니다. 일부 솔루션을 사용할 수는 있지만, 까다로운 광범위한 산업 응용 분야에 대한 성능 요구 사항을 충족할 수 있는 솔루션은 많지 않습니다.

Flexim 731 시리즈는 이러한 문제와 그 외의 문제를 해결하기 위해 공정 매체 압력의 상한 제한 없이 비침습적 체적 또는 질량 유량 측정을 제공하여, 비용 효과적인 운영과 낮은 유지 비용을 보장합니다. 모듈식 하드웨어를 사용하면 조립 시간을 20% 단축하여 납품을 단축할 수 있으며, 가장 최신 소프트웨어와 하드웨어의 통합도 빠르고 간단합니다.

731 시리즈는 난류 흐름과 같은 까다로운 조건에서 정확도를 향상할 수 있는 교란 보정 기능(Disturbance Correction)을 제공합니다. 또한 고급 미터 검증(AMV)을 제공하여 계기 성능을 검증하고, Wet Gas 보정 기능을 통해 정확한 가스 유량 측정을 보장하고, 정확한 질량 및 부피 보정을 위한 다이나믹 가스 측정기능도 제공합니다. 다양한 어플리케이션 요구사항을 충족하기 위해 다음을 포함한 다양한 모델을 사용할 수 있습니다.           

  • FLUXUS F/G731 GP - 다용도: 다양한 응용 분야에 폭넓게 제공 가능하며 교란 보정 및 다이나믹 가스 측정기능을 포함합니다.
  • FLUXUS H731 HPI: 이송배관 및 터미널에 이상적인 이 제품은 질량 유량 및 밀도 측정과 함께 누출 감지 및 무결성 모니터링을 제공합니다.
  • PIOX S731: 질량 유량, 농도 및 밀도 측정을 위한 화학 산업에 주로 적용 가능한 제품입니다.
  • FLUXUS F731WD 물용 유량계: 비침습방식의 상수 및 폐수 산업용으로 설계된 모델입니다.
  • FLUXUS F731 TE: 이중 채널 열 에너지 측정을 통해 에너지 관리 및 자동화 구축에 적합합니다.
  • FLUXUS G731 CA: 생명 과학 및 제조 산업에서 압축 공기 및 공업용 가스를 모니터링하는 경우에 질량 유량 및 밀도를 측정합니다.
  • FLUXUS G731 ST-LT/HT: 식품 및 음료 및 발전과 같은 산업의 저온 및 고온 증기를 측정합니다.

모든 모델에는 보기 편한 240 x 128 픽셀 해상도의 84mm 폭 x 45mm 높이 백라이트 디스플레이가 내장되어 있으며, 정밀한 가스 측정을 위한 동기화 채널 평균화 기능을 제공하고, 50-60Hz 또는 11-32볼트 DC에서 0-240볼트 교류 +/-10%의 넓은 전원 공급 범위가 포함됩니다. 프로그래밍 및 데이터 추출을 위한 서비스 인터페이스로 USB-C 포트가 제공됩니다.

ATEx(Atmosphéres Explosibles), IECEx(폭발성 대기에서 사용하기 위한 장비와 관련된 표준에 대한 인증 을 위한 국제전기기술위원회 시스템) 및 EAC(유라시아 적합성) 표준을 충족하며, FM(Factory Mutual) 인증은 2025년 4월에 예정되어 있으며, Flexim 731 시리즈는 전 세계적으로 사용되고 준수할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 내용은 당사의 웹사이트 Emerson.com/FleximFLUXUS731를 방문하십시오.

매체:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
가입하기• Emerson에 연결하려면 다음을 사용하세요. XFacebookLinkedInYouTube

Emerson 소개
Emerson(NYSE: EMR)은 고급 자동화를 제공하는 글로벌 산업 기술 분야의 선두 기업입니다. Emerson은 지능형 디바이스, 제어 시스템 및 산업 소프트웨어로 뛰어난 포트폴리오를 제공하여 비즈니스 성과를 자동화하고 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Emerson은 혁신적인 기술과 입증된 운영 탁월성으로 자동화의 미래를 이끌어 갑니다. 자세한 내용을 알아보려면 Emerson.com을 참조하세요.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.