Emerson을 통해 무선 네트워킹 인프라의 확장성, 유연성, 범위 및효율성을 개선

Emerson 1410S 무선 게이트웨이는 안테나당 최대 500개의 장치를 지원합니다.

Emerson 1410S 무선 게이트웨이는 최신 펌웨어 릴리스를 통해 안테나당 최대 500개의 장치를 지원하여 네트워크 용량과 성능을 향상합니다. 고해상도 이미지



새로운 터미널 블록 연결 및 분리형 안테나를 탑재한 Emerson 781S 스마트 안테나

Emerson 781S 스마트 안테나는 가장 복잡한 WirelessHART® 설치에도 향상된 유연성, 범위 및 네트워크 신뢰성을 제공합니다. 고해상도 이미지

듀얼 WirelessHART 포트폴리오의 새로운 기능을 통한 연결성 극대화로 이전 모델 대비 두 배의 용량과 향상된 무선 범위 제공

SHAKOPEE, Minn.
(2025년 4월 28일) - 글로벌 산업 기술 선도 기업인 Emerson은 오늘 새로운 781S 스마트 안테나의 디자인과 함께 Emerson 무선 1410S 게이트웨이의 업그레이드 소식을 발표하였습니다. 이러한 개선을 통해 설치와 운영의 효율성이 향상되고, 필요한 네트워크 인프라를 최소화하며, 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

분리형 안테나 어댑터 사용으로 고성능 분리형 안테나 호환성을 통한 비교할 수 없는 시그널 강도를 얻을 수 있어 가장 까다로운 WirelessHART® 네트워크에 필요한 홉과 리피터 수를 크게 줄일 수 있습니다. 고성능 분리형 안테나 옵션이 선택되어 주문된 781S에는 향상된 WirelessHART 네트워크를 설치하거나 기존 WirelessHART 네트워크를 업그레이드하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 마지막으로 분리형 안테나 어댑터를 사용하면 기존의 분리형 안테나 시스템에서 Emerson 무선 1410S 게이트웨이 및 781SSmart Antenna 장치의 최신 기술로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 

장치 수용 능력 증가와 확장된 통신 가능 범위 기능의 결합으로 규모나 레이아웃에 관계없이 전체 사이트를 WirelessHART 장치를 통해 효과적으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이제 훨씬 적은 수의 게이트웨이 인프라만으로도 사이트 전체의 커버리지를 실현하여 더욱 간소화되고 비용 효율적인 WirelessHART 구축이 가능합니다. 사이트의 가장 멀거나 외진 구역조차 메시 네트워크로 커버할 수 있도록 보장함으로써, 이러한 개선 사항은 지속적인 모니터링 및 실시간 연결을 촉진하는 동시에 빠른 업데이트 속도 및 긴 배터리 수명과 같은 WirelessHART의 장점을 활용할 수 있습니다. 

기존 시스템을 1410S 및 781S로 업그레이드하여 간단한 백업 및 복원 프로세스를 사용하여 이러한 새로운 개선 사항을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크 및 호스트 연결을 포함한 시스템 설정이 매끄럽게 마이그레이션할 수 있어 현재 최고의 WirelessHART 인프라를 제공합니다.

“이러한 개선 사항은 산업용 무선 네트워크에 대해 점점 더 증가하는 데이터 처리량과 확장성에 대한 시장의 요구에 부응한 것입니다.”라고 Emerson의 측정 솔루션 비즈니스의 계측 연결 제품 매니저인 지미 지(Jimmy Ji)는 말했습니다. “이 기술들은 함께 작동하여 WirelessHART 네트워크 인프라 비용을 크게 절감하고, 지능형 필드 및 엣지 컴퓨팅을 실현하려는 Emerson의 Boundless Automation(무한 자동화) 비전을 추진하는 데 기여합니다.”

Emerson 무선 1410S 게이트웨이의 펌웨어 기능이 개선되어 네트워크당 최대 500개의 장치가 781S 스마트 안테나를 사용하여 이전 한계인 200을 초과할 수 있게 되었습니다. 이중 WirelessHART 기술 통합으로 단일 1410S 게이트웨이는 이제 최대 1,000개의 장치에 연결할 수 있으며, 연결 기능을 크게 확장할 수 있습니다. 기존에 사용 중인 1410S 게이트웨이에 최신 펌웨어를 업데이트하고 대용량 네트워크 업그레이드를 획득하여 이러한 개선 사항을 활용할 수 있습니다. 

781S 스마트 안테나의 디자인 업데이트는 통합 터미널 블록과 새로운 원격 안테나 어댑터 옵션을 특징으로 하며, 응용 분야의 요구사항과 향상된 안테나 성능을 충족시키는 유연한 케이블 사용자 설정을 제공합니다. 새로운 통합 781S의 터미널 블록은 설치에 필요한 케이블의 유형 및 유연한 케이블 길이를 통해 더욱 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 업데이트는 끊임없이 변화하는 산업용 무선 시장의 요구 사항을 충족하는 Emerson 제품 디자인의 면모를 보여줍니다. 

자세히 알아보려면 Emerson.com/Wireless1410S를 방문하십시오. 

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
• 에머슨 Exchange 365 커뮤니티 가입하기
X Facebook LinkedIn YouTube에서 에머슨과 소통하세요.

Emerson 소개
Emerson(NYSE: EMR)은 고급 자동화를 제공하는 글로벌 산업 기술 분야의 선두 기업입니다. Emerson은 지능형 디바이스, 제어 시스템 및 산업 소프트웨어로 뛰어난 포트폴리오를 제공하여 비즈니스 성과를 자동화하고 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Emerson은 혁신적인 기술과 입증된 운영 탁월성으로 자동화의 미래를 이끌어 갑니다. 자세한 내용을 알아보려면 Emerson.com을 참조하세요.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.