Emerson의 자산 관리 소프트웨어는 안전하고 사용하기 쉬운 통합 플랫폼에서 장비 신뢰성 데이터를 통합합니다

AMS Machine Works 1.8

AMS Machine Works 1.8 을 탑재한 AMS 2140 기계 상태 분석기. 고해상도 이미지

AMS 상태 모니터링 하드웨어

AMS 기계 작동 버전 1.8은 Emerson의 특허받은 PeakVue™ 및 PeakVue Plus 기술을 제공하는 도구들과 같이 기존 분석 도구를 개선합니다. 또한 새롭고 직관적인 머신 빌딩 도구, 사용자 관리 및 역할 기반 액세스 제어 등을 도입하고 있습니다. 고해상도 이미지

AMS Machine Works 버전 1.8에 사용자 경험이 개선되고 사이버보안이 강화된 AMS 2140 기계 상태 분석기에 대한 호환성이 추가됩니다.

텍사스주 오스틴
(2025년 4월 2일) - 글로벌 기술 및 소프트웨어 리더인 Emerson은 AMS Machine Works 버전 1.8을 출시하여 신뢰성 팀이 데이터 사일로를 제거하고 역량을 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 1.8 업데이트는 모든 최신 AMS 상태 모니터링 하드웨어 데이터를 단일 플랫폼으로 통합하여 조직이 석유 및 가스, 화학, 생명과학, 광업, 금속, 광물, 물, 전력 및 유틸리티, 펄프 및 종이 등 광범위한 공정 산업에서 신뢰성 프로그램의 관리를 간소화하고 사이버보안을 강화할 수 있도록 지원합니다.

Emerson의 Boundless Automation℠ 비전의 주요 목표는 맥락화된 데이터를 지능형 필드에서 엣지를 거쳐 클라우드로 원활하게 이동시켜 팀이 수집한 데이터에서 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 것입니다. AMS Machine Works 버전 1.8은 현재 세대의 모든 AMS 상태 모니터링 도구를 단일 플랫폼으로 통합하여 그 비전에 기여함으로써 신뢰성 팀의 의사 결정 및 효과적인 유지보수 활동을 위해 데이터 사용을 간소화하고 사일로를 허물어 플랜트 담당자가 역할을 더 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 

Emerson의 신뢰성 솔루션 사업부의 부사장 겸 총괄 관리자인 Eric Lindhjem은 “플랜트 신뢰성 및 유지보수 팀은 데이터를 충분히 가지고 있지만, 다양한 시스템에서 이 데이터를 추출하여 이를 실행 가능한 인사이트로 전환하는 주요 자동화 도구에 사용할 수 있도록 하는 데 필요한 시간이나 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다.” 라고 말했습니다. “AMS Machine Works 버전 1.8은 하나의 직관적인 대시보드로 통합 기계 상태 데이터를 제공하므로 모든 레벨의 사용자가 최상의 결정을 쉽게 내릴 수 있습니다.”

이제 AMS 2140 기계 상태 분석기의 데이터는 AMS Machine Works로 직접 전송되며, 사용자는 자동 데이터 수집과 수동 데이터 수집을 모두 결합하여 단일 데이터베이스를 유지할 수 있게 됩니다. 새로운 사용자 인터페이스와 개선된 대시보드에는 드래그 앤 드롭 기능과 새롭게 디자인 된 메뉴가 추가되어 직관적인 탐색을 수행할 수 있으므로 소프트웨어를 쉽게 사용할 수 있습니다. 

또한 AMS Machine Works 버전 1.8은 Emerson의 AMS 6500 ATG 에이전트를 통한 중요한 자산 상태 데이터 기능이 추가되어, 기계 보호 시스템을 소프트웨어 플랫폼에 더 쉽게 도입할 수 있을 뿐만 아니라 사용자 및 라이선스 관리, 최신 인증 방법을 개선하여 사이버보안을 강화할 수 있습니다.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
• 에머슨 Exchange 365 커뮤니티 가입하기
X Facebook LinkedIn YouTube에서 에머슨과 소통하세요.

Emerson 소개
Emerson(NYSE: EMR)은 고급 자동화를 제공하는 글로벌 산업 기술 분야의 선두 기업입니다. Emerson은 지능형 디바이스, 제어 시스템 및 산업 소프트웨어로 뛰어난 포트폴리오를 제공하여 비즈니스 성과를 자동화하고 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Emerson은 혁신적인 기술과 입증된 운영 탁월성으로 자동화의 미래를 이끌어 갑니다. 자세한 내용을 알아보려면 Emerson.com을 참조하세요.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.