Emerson 집진기 모니터링 및 제어 솔루션으로 성능 및 환경 보호 강화

코크스로 분진을 표시하는 Emerson Movicon.NExT HMI/SCADA 시스템의 대시보드

Emerson의 집진기 모니터링 및 제어 솔루션은 직관적인 HMI 및 SCADA 인터페이스를 통해 실시간 인사이트와 고급 진단을 제공하여 성능을 최대화하고 가동중단을 줄이며 Floor to Cloud의 환경 규제 준수를 보장합니다. 고해상도 이미지

입증된 Emerson 제품을 결합하여 고급 진단 및 Floor-to-Cloud 연결성을 갖춘 완벽한 지능형 집진기 자동화 솔루션 제공

뉴저지주 플로럼 파크. (2025년 3월 31일) - 오늘 Emerson은 집진기 모니터링 및 제어를 위한 새로운 솔루션 출시를 발표했습니다. 시멘트, 광업 및 금속, 화학 물질과 플라스틱, 식품 및 유제품, 전력, 유틸리티 등 다양한 산업에서는 상당한 양의 분진과 미립자 배출을 생성하는 물질을 처리합니다. 집진기 모니터링 자동화는 여과를 최적화하고, 환경 규제 준수를 보장하고, 고비용의 유지보수를 줄이고, 비용이 많이 들며 계획되지 않은 가동중단을 방지하는 효과적인 방법입니다.

또한 지능형이며 배포하기 쉬운 이 솔루션은 기존 플랜트 자동화 시스템과 완벽하게 통합되어 집진기 장비 수명을 연장하고 전체적인 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

집진기는 잠재적으로 유해한 공기 중 입자와 연기를 포집하도록 설계되었으며, 사람과 환경을 보호하고 신뢰할 수 있는 장비 작동과 환경 규제 준수 유지에 필수적입니다. 이는 크기가 다양하고 필터를 내장하도록 구축되었으며, 성능을 모니터링하고, 주기적으로 압축 공기로 세척하고, 고장 나거나 수명이 다하면 교체해야 합니다.

지능형 모니터링 및 제어를 통해 유지 비용과 소유 총비용(TCO)을 크게 줄일 수 있습니다. 스마트 필터 세척은 에너지 비용과 압축 공기 소비를 최소화할 수 있습니다. 결함이 있는 필터를 감지하고 식별하면 규제 위반의 처벌을 피하는 데 도움이 됩니다. 또한 필터 수명을 최대 1년까지 연장하면 최대 $18,000의 절감 효과가 있습니다. 분진 필터 및 펄스 솔레노이드 밸브는 많은 제조 및 생산 작업에서 중요한 역할을 하므로 가동중단과 압축 공기 누출을 방지하면 시간당 수천 달러를 절감할 수 있습니다.

여러 산업 전반에서 이러한 요구를 인식한 Emerson은 고성능 집진기에 필요한 필수 요소의 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 ASCO™ 펄스 밸브, 파일럿 박스 및 공기 탱크와 같은 기계식 및 자동화 제품, 압력 및 입자 농도 센서, 기본 시퀀서 컨트롤러, AVENTICS™ 공기 유량 센서, Movicon™ HMI/SCADA 시각화 인터페이스, PACSystems™ PLC, I/O 에지 분석이 포함됩니다.

Emerson의 개별 자동화 사업부에서 집진기 및 대체 에너지의 제품 마케팅 매니저인 사무엘 올리바(Samuele Oliva)는 “이 세계적인 수준의 간편한 솔루션을 통해 일반 사용자가 더 높은 운영 효율성을 달성하고, 반응 유지 보수 사후정비를 줄이고, 가동중단 위험을 낮추고, 에너지 소비를 최소화하고, 장비 수명을 연장하는 동시에 운영 담당자가 쉽게 액세스할 수 있는 정보를 제공하여 지식 격차를 해소하도록 지원하는 것이 목표입니다.”라고 말합니다.

Emerson의 표준 집진기 모니터링 및 제어 솔루션은 다음과 같이 입증된 제품과 기능을 결합합니다.

  • 여러 필터 라인의 자동 세척 주기를 포함한 최적화된 펄스 밸브 제어.
  • 기존 시스템과의 원격 모니터링, 경고, 보고 및 통합이 가능한 Movicon.NExT SCADA.
  • 여러 필터 라인의 효율적인 세척을 위한 내장 알고리즘을 갖춘 PACSystems PLC 제어 및 AVENTICS 솔레노이드.
  • 실시간 진단 및 오류 감지의 조기 경고를 제공하는 QuickPanel+ HMI.
  • 펄스 밸브 수(최대 500)에 기반한 확장 가능 라이센스.
  • 낮은 분진 레벨 및 필터 문제를 감지할 수 있는 ASCO P152 입자 농도 센서.
  • Rosemount™ 압력 센서와 옵션 4~20mA 호환성을 갖춘 차압 모니터링.
  • 압축 공기, 압력, 온도, 분진 레벨, 에너지 모니터링 및 예측 유지보수 기능.

Emerson의 집진기 모니터링 및 제어 솔루션은 고급 알고리즘과 예측 진단으로 펄스 밸브 사용을 최적화함으로써 밸브 및 백 수명을 연장하고, 압축 공기 폐기물을 줄이고, 집진기 장비를 보호하는 동시에 고비용의 유지보수 및 가동중단을 방지할 수 있습니다.

매체:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
가입하기• Emerson에 연결하려면 다음을 사용하세요. XFacebookLinkedInYouTube

Emerson 소개
Emerson(NYSE: EMR)은 고급 자동화를 제공하는 글로벌 산업 기술 분야의 선두 기업입니다. Emerson은 지능형 디바이스, 제어 시스템 및 산업 소프트웨어로 뛰어난 포트폴리오를 제공하여 비즈니스 성과를 자동화하고 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Emerson은 혁신적인 기술과 입증된 운영 탁월성으로 자동화의 미래를 이끌어 갑니다. 자세한 내용을 알아보려면 Emerson.com을 참조하세요.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.