레이저 플라스틱 용착된 자동차 조명 응용 분야

레이저 플라스틱 용착

가장 깨끗하고 섬광이 없으며 가장 정밀한 용착부가 제공할 수 있는 레이저 플라스틱 용착 기술 및 솔루션입니다.

레이저 용착이란 무엇입니까?

레이저 플라스틱 용착은 분진이 발생하지 않는 공정으로서 탁월한 미관 및 자유로운 설계를 제공할 수 있습니다. 부드러운 레이저 용착은 마찰이나 진동을 사용하지 않으며, 깨끗하고 정밀한 용착부가 필요한 단순하거나 3D 윤곽형 부품에 이상적입니다. 에머슨은 광범위한 응용분야에서 확장성, 빠른 주기 시간 및 높은 수율을 제공할 수 있는 두 가지 Branson 레이저 용착 공정 유형(Simultaneous Through-Transmission Infrared®(STTIr®) 또는 준동시)를 제공합니다.


image-promobox1

에머슨의 전문가가 귀사의 응용 분야 문제를 해결할 수 있는 방법을 모색해 드립니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 레이저 용착이란 무엇입니까?

레이저 용착의 작용 방식

레이저 용착의 이점

레이저 플라스틱 용착 공정은 범용으로서 다양한 플라스틱을 접합할 수 있으며, 심미적 용착부와 빠른 주기 시간이 필요한 고부가가치 응용분야에 탁월합니다. 복잡한 부품 형태, 경미한 변형이나 결함, 사전 조립된 구성품을 수용할 수 있습니다. 용착 작업과정중에 이동이나 진동이 없으므로 레이저 용착은 의료기기, 전자장치 또는 자동차 조립품 등 사전 조립된 구성품이 있는 부품을 결합하는 데 사용할 수 있습니다.

Simultaneous Through-Transmission Infrared®

STTlr을 사용하면 레이저 다이오드에서 생성된 에너지가 단일 플라스틱 구성품을 통과하여(전달) 접착 라인에서 두 번째 구성품을 통해 흡수됩니다(흡수). 이 흡수가 전체 용착 표면을 동시에 가열 및 가소화하여 두 부품이 정밀 제어 압력을 받아 함께 고정됩니다. 이에 따라 표면 결함으로 인한 불량 위험을 기존의 트레이스 레이저 용착보다 적게 생성할 수 있는 강력하고 균일한 용착을 수행할 수 있습니다.

준동시

Galvo 또는 "트레이스" 레이저 용착이라고도 하는 준동시 레이저 용착. 이 방법은 부품의 접합 표면을 따라 레이저를 정밀하게 추적할 수 있는 프로그래밍이 가능한 전동식 미러 어셈블리방식(갈바노미터)를 사용하여 이를 완성된 용착부로 가압하기 전에 거의 동시(준동시) 방식으로 가열합니다.이 공정은 소규모 실험실부터 본격적인 자동화 생산에 이르기까지 용착 경로 및 스케일이 길거나 복잡한 2D 및 간단한 3D 부품에 맞추어 조정할 수 있습니다.

주요 응용 분야

레이저 플라스틱 용착은 고가의 고미관 응용 분야에 탁월합니다. 레이저 용착은 순수하고 분진이 발생하지 않으며 밀폐된 용착부를 생성하기 때문에 고순도 의료 및 약물 전달 장치, 체외 진단 테스트, 필터 및 안전 주사기를 생산하는 데 필수적입니다. 또한 선명하고 섬광이 발생하지 않는 레이저 용착은 독특한 제품 스타일을 연출하는데 중요한 부드럽고 이음새가 거의 없는 윤곽을 제공할 수 있다는 점에서 자동차, 소비재 및 가전제품 제조업체에서도 선호하고 있습니다.

레이저 플라스틱 용착 제품


산업 응용 분야

내연 기관 차량, 전기 차량(EV) 및 자율 주행 차량의 복잡하고 굽어 있으며 정교한 자동차 부품을 위한 조립 솔루션

자동차

오늘날의 전기 및 내연 기관 차량용 플라스틱 및 금속 용착 조립 솔루션 

오늘날의 비즈니스 및 소비자용 전자 장치

전자 장치

민감한 회로, 내장 센서 및 정교한 구성품에 적합한 정밀 용착 및 세척 

산업용 및 가정용 전기 제품

가전제품

세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 구성품을 용착합니다.

리튬 이온 배터리

배터리

차세대 배터리 기술을 구축하기 위한 기술 전문성 및 용착의 혁신

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.