밸브 제어기 및 포지셔너
밸브 제어기, 모니터링 도구 및 진단 소프트웨어를 사용하여 밸브 상태에 대한 정확하고 예측적인 통찰력 확보
일관되고 예측 가능한 밸브 어셈블리 인사이트를 통해 밸브 신뢰성, 성능 및 생산성을 향상시키십시오. 최적의 장비 성능은 Emerson의 밸브 제어기와 포지셔너에 맡기십시오.
디지털 밸브 제어기
밸브 상태 진단과 적절한 운전 지시에 대한 실시간 분석을 위한 Advice at the Device™ 기술을 제공합니다.
디지털 공정 제어기
운영자에게 더 많은 데이터를 제공하여 성능, 안전성 및 컴플라이언스 등을 안정적으로 업그레이드할 수 있습니다.
디지털 포지션 트랜스미터
리미트 스위치에 비해 향상된 신뢰성, 진단 및 SIL 2 기능 등의 이점을 제공합니다.
FAQ
제어 밸브 포지셔너는 일반적으로 공압 방식 또는 아날로그 I/P이며 밸브에 스로틀링 작동이 필요할 때 사용됩니다. 밸브 스템 또는 샤프트의 위치가 제어 시스템의 설정 포인트와 일치하도록 압력이 가해진 공기를 밸브 액추에이터에 제공합니다.
제어 밸브 포지셔너는 의도한 제어 위치에서 밸브를 유지하는 단일 용도로 사용되지만, 디지털 밸브 제어기는 디지털 설계를 통해 훨씬 더 많은 것을 제공합니다. 디지털 밸브 제어기는 HART, FOUNDATION Fieldbus 및 PROFIBUS를 포함하는 다양한 통신 프로토콜과 호환되는 마이크로프로세서 기반의 기기입니다. 마이크로프로세서는 설정 및 문제 해결을 단순화하기 위해 진단 및 양방향 통신이 가능합니다.
Emerson은 산업 응용 분야에 설치된 밸브와 최종 사용자 간의 커뮤니케이션 방식을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 다양한 신제품 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 솔루션은 네 가지 주요 영역으로 세분할 수 있습니다.