반전 버킷 증기 트랩
Yarway 반전 버킷 스팀 트랩은 매우 다양한 하중 및 응용 분야에 적합한 범용 트랩입니다.
반전 버킷 증기 트랩은 증기와 응축수 사이의 밀도 차이를 기반으로 작동하는 기계식 트랩 범주에 해당합니다. 이 버킷은 내부가 비어 있어 부유체처럼 작동하며, 밸브와 연결되어 있습니다. 이 버킷은 증기가 채워지면 떠오르고 응축수가 채워지면 가라앉습니다.
이점:
단점:
FAQ
증기가 트랩 내부의 거꾸로 뒤집힌 버킷 안으로 들어오면, 버킷이 부력을 얻어 뜨게 되고 이로 인해 배출 밸브가 닫히면서 증기가 빠져나가는 것을 막습니다. 이후 버킷 내부의 증기는 응축되거나, 혹은 배기구를 통해 서서히 빠져나가게 되며, 이로 인해 버킷은 가라앉고 밸브가 열려 응축수를 배출하게 됩니다. 이때, 밸브 양쪽의 압력 차이로 인해 밸브가 닫히려는 힘이 생기는데, 이를 극복하고 밸브를 열기 위해서는 버킷 자체의 무게가 충분히 무거워야 합니다. 반전 버킷 트랩은 이러한 방식으로, 증기 포화 온도에 매우 가까운 상태의 응축수를 간헐적으로 배출합니다.
한편, 트랩으로 유입되는 공기나 기타 비응축성 가스가 유입되면 버킷이 뜨고, 이로 인해 밸브가 닫힌 상태로 유지될 수 있습니다. 이들 가스는 증기와 달리 응축되지 않기 때문에, 트랩이 계속해서 닫힌 채로 남게 되어 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 버킷 상단에는 공기와 증기를 배출할 수 있는 작은 구멍(배기구)이 뚫려 있습니다. 이 배기구의 크기는 너무 커지면 증기 손실이 커지므로, 필요 최소한의 공기만 빠져나가도록 상대적으로 작게 설계됩니다.