컨트롤 밸브 진단장치
Fisher 계측 및 소프트웨어는 컨트롤 밸브 어셈블리의 상태를 진단할 수 있도록 제작되었습니다.
디지털 밸브 컨트롤러 내부의 마이크로 프로세서를 통해 포지셔너는 진단 검사를 실행, 분석 및 저장할 수 있습니다. 진단 정보는 전체 제어 밸브 어셈블리의 상태를 결정하는 데 유용합니다. 압력 센서, 온도 센서, 트래블 센서 및 내부 판독값을 사용하여 제어 밸브 성능 및 상태가 그래픽으로 표현되고 권장 조치가 제시됩니다. 그런 다음, 이 정보는 유지 보수가 필요할 수 있는 제어 밸브 어셈블리의 요소를 식별하는 데 사용됩니다.
작동 중 진단은 계장 공기 품질, 누출 및 공급 압력 이상과 관련된 문제를 감지하고, 과도한 마찰, 불감대 및 교정 이탈과 같은 제어 밸브 문제를 파악할 수 있습니다.
공기 유량 진단은 액추에이터 어셈블리를 통한 계장 공기 흐름을 측정합니다. 여러 개의 센서로 인해 이 진단 기능은 디지털 밸브 컨트롤러에서 발생하는 양압(공급) 및 음압(배기) 공기 유량을 모두 감지할 수 있습니다. 이 진단은 액추에이터 또는 관련 튜브의 누출 뿐만 아니라 훨씬 더 어려운 문제도 감지합니다. 예를 들어, 피스톤 액추에이터에서 공기 유량 진단은 누출되는 피스톤 씰 또는 손상된 O-링을 감지할 수 있습니다.
이 기능은 ValveLink 소프트웨어 및 FIELDVUE 디지털 밸브 컨트롤러 성능 진단(PD) 레벨과 함께 사용 가능합니다.
디지털 밸브 컨트롤러를 부분 스트로크 검사 장치로 사용할 수 있습니다. 이 계기는 밸브를 전체 밸브 트래블의 일부만 천천히 움직여서 밸브 부분 스트로크 검사를 수행한 후 정상 상태로 돌아갑니다. 이 기능은 공정 중단을 최소화하면서 안전 밸브의 기계적 구성 요소를 시험합니다.
또한 디지털 밸브 컨트롤러는 잠재적 문제를 진단하고 검사 결과를 전달할 수 있습니다. 디지털 밸브 컨트롤러는 모든 비상 상황에 대한 완전한 문서와 모든 검사에 대한 문서를 제공할 수 있어서 검사 증거로 사용할 수 있습니다.
또한 이 기능은 ValveLink 소프트웨어 및 FIELDVUE 디지털 밸브 컨트롤러 부분 스트로크 검사(PST) 및 안전 계기 시스템(SIS) 진단 레벨과 함께 사용 가능합니다.
This webinar covers how Fisher FIELDVUE digital valve controllers function, available diagnostic levels, and how to use diagnostics to your advantage. We also show demos of diagnostic tests using a control valve assembly in the Emerson Solutions Center in Marshalltown, Iowa.
The FlowScanner QL AOV toolkit provides specialized diagnostic tools for air-operated valves.
We will utilize the FlowScanner QL with the AOV Toolkit to conduct a diagnostic assessment on an air-operated valve (AOV).
By offering three types of bracket mounting options, the installation of travel sensors on different types of actuators and valves becomes effortless.
To ensure precise analysis of plug and seat contact, we employ high-accuracy travel sensors.
Valves are significant & critical pieces of process equipment. In this video, I’ll explain how you can identify valve issues before they impact plant reliability, and keep valves working to help your plant perform with maximum profitability.