DeltaV PK 제어기

DeltaV PK 제어기

가장 강력한 다기능 DeltaV™ 제어기

강력한 독립 실행형 간편한 통합

가장 다양한 기능의 제어 솔루션을 제공하는 DeltaV PK 제어기는 스키드 유닛과 같은 소규모 어플리케이션뿐만 아니라 기존의 대규모 제어 애플리케이션을 위해 구현할 수 있습니다.

목적에 맞는 제어기로서 독립 실행형 시스템으로 작동할 수 있으며 대형 DeltaV 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 단일 기본 데이터베이스 및 시스템을 제공하여 프로젝트 일정을 단축하고 뒤늦은 변경도 유연하게 반영할 수 있습니다.

DeltaV PK 제어기는 작업 규모나 단계에 관계없이 가장 까다로운 요구사항도 처리합니다. DeltaV PK 제어기는 신속한 로직 실행, 내장 기본 이더넷 포트 및 기본 장치 프로토콜 등의 기능을 가지며 다양한 어플리케이션 및 시스템 사이즈에 적용할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 강력한 독립 실행형 간편한 통합
DeltaV PK 제어기

작동 방식

유연한 운전 환경

독립 실행형 방식으로 작동하도록 설계된 PK 제어기는 서버, 판넬 HMI 또는 추가 분산 제어 시스템 요소에 연결하지 않고 작동합니다. 


더 신속한 제어 어플리케이션이 요구되는 분야에는 DeltaV DCS 시스템을 기본 노드로 구성할 수 있습니다. 

설치 공간 축소

1)     간편한 이중화(redundancy) – I/O 분리를 위해 요구되는 캐리어/섀시로 인한 추가 비용과 설치 공간이 제거됩니다. PK 제어기를 사용하면 설치 공간을 추가하거나 구성을 변경하지 않고도 주 제어기 옆 캐리어에 2중 (redundant) 컨트롤러를 추가할 수 있습니다.

2)     타사 장치에 쉽게 연결 – 판넬 HMI 및 가변 속도 드라이브와 같은 타사 장치를 전용 이더넷 또는 I/O 카드를 사용하지 않고 쉽게 연결할 수 있습니다.

3)     이더넷 장치 제어 관리 - 6개의 내장 이더넷 포트를 사용하면 다수의 어플리케이션에서 스위치가 필요하지 않습니다. 기본 프로토콜에는 OPC UA 서버, Modbus TCP 클라이언트 및 서버, 이더넷/IP 클라이언트가 포함되어 있습니다.

데이터 맵핑 제거

데이터 맵핑 활동과 관련된 수많은 작업, 비용 및 시간이 제거됩니다. 

다양한 I/O 단자

기존의 DeltaV I/O 옵션과 연결됩니다.

 

  • 기존 M 시리즈
  • 기존 S 시리즈
  • CHARM I/O 카드
  • 무선 I/O 카드

통합 안전 솔루션

DeltaV PK 제어기는 DeltaV SIS 전자 마샬링 및 DeltaV SIS 1508 안전 Logic Solver와 함께 사용할 수 있으므로, 특유의 기능을 통해 용이하게 확장 가능합니다.

최신 업데이트

클라우드 장치에서 Emerson의 SCADA를 위해 새롭게 디자인된 모바일 앱으로 더욱 효율적이고 최적화된 운영 추진

운영자와 기술자에게 위치에 관계없이 더 많은 가시성, 인식 및 사용자 지정 옵션을 제공하기 위해 업데이트된 DeltaV SaaS SCADA 모바일 앱

생명 과학 가치 사슬 전반에서 데이터 이동성을 추구하는 Emerson의 자동화 플랫폼

R&D부터 상용 제조까지 엔드 투 엔드로 연결하여 환자의 생명을 구하는 치료법을 더 빠르게 제공할 수 있는 DeltaV 자동화 플랫폼의 새로운 목적 중심 제품군

Emerson의 새로운 엣지 장치로 SCADA 아키텍처 간소화

DeltaV SaaS SCADA with Edge Connect는 엣지 컴퓨팅의 힘과 클라우드 플랫폼의 유연성을 결합합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.