Rosemount™ 써모웰(Thermowell)
산업 표준을 정의하는 혁신적인 기술로 프로세스의 문제점을 파악합니다.
에머슨은 20년 이상 동안 써모웰의 신뢰성과 적용 분야의 유연성을 제공하는 데 일조해 왔습니다. 에머슨의 Rosemount 써모웰 설계 가속기를 통해 진동 주파수 계산을 수행할 경우 빠르고 간편하며 적용 분야에 가장 신뢰할 수 있는 써모웰 솔루션을 제공합니다. 에머슨의 써모웰 계산은 ASME PTC 19.3 TW 표준에 따라 수행되며, 이를 통해 써모웰의 안전을 보장하고 예상치 못한 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 에머슨의 써모웰 포트폴리오는 다양한 프로세스 연결부, 소재 및 스타일로 구성되어 있으며 원하는 사양을 충족할 수 있습니다.
써모웰(Thermowell)(1)은 공정 용기나 배관에 설치된 내압 금속 튜브로 끝이 닫혀 있어, 유속에 따른 스트레스, 고압 및 부식성 화학물질과 같은 가혹한 산업 공정 환경으로부터 온도 센서를 (2) 보호합니다. 또한, 써모웰(Thermowell)을 사용할 경우 공정 가동 중단없이도 교정이나 교체를 위해 온도 센서를 공정으로부터 손쉽게 제거할 수 있습니다. 스템 프로파일을 기반으로 써모웰(Thermowell)을 최적화하여 응답 시간이나 견고성을 보장할 수 있습니다. 가장 정확한 온도 측정을 위해, 써모웰(Thermowell)의 크기를 조정하여 팁을 파이프 중앙에 배치합니다.
써모웰 설계의 새로운 변형.
써모웰 비교 비디오를 시청하고 Rosemount Twisted Square 써모웰의 사용에 따른 장점에 대해 알아보세요.