prd-rmt-temperature-adv-diag-banner-hero-img

About Temperature Advanced Diagnostics

Protect the quality and accuracy of your temperature measurements while proactively enhancing process insight.

prd-rmt-temperature-adv-diag-trans-thermowell

Safeguard the Accuracy of Your Process Temperature Measurement

Enhance the quality and accuracy of your temperature measurements with Temperature Advanced Diagnostics. These diagnostics monitor your processes to identify, report and troubleshoot the impact of environmental influences, sensor failures and intermittent or abnormal sensor conditions. With this capability, you are able to proactively protect your assets, optimize your processes and safeguard your people, facility and the environment.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Safeguard the Accuracy of Your Process Temperature Measurement

Asset Protection

Hot Backup™ 기능

Hot Backup 기능으로 공정 제어 중단을 줄입니다. 이 이중 입력 진단은 1차 센서 고장으로 인한 측정 손실을 방지합니다. 온도 측정의 예기치 않은 오류는 안전, 환경 또는 규제 문제, 프로세스 종료 등을 초래할 수 있습니다. Hot Backup 기능이 장착된 트랜스미터는 1차 센서 고장 발생 시 유지보수관련 경보를 자동으로 전송하고, 출력을 2차 센서로 전환합니다. 이 과정에서 측정 신호는 영향을 받지 않습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Hot Backup™ 기능
계측 손실 위험

써모커플 성능 저하

써모커플(Thermocouple) 성능 저하 기능을 통해 써모커플(Thermocouple) 루프 상태를 지속적으로 평가합니다. 가동 중단 시 비용이 많이 들고 와이어 세선화, 센서 성능 저하 및 부식으로 인해 훼손될 수 있는 고온 공정에 써모커플(Thermocouple) 루프가 종종 설치됩니다. 써모커플(Thermocouple) 성능 저하 기능은 써모커플(Thermocouple) 루프 저항을 모니터링하고, 고장 발생 전에 성능이 저하되는 센서를 감지하며, 사용자 지정 저항 한계 초과 시 경보를 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 써모커플 성능 저하
써모커플 성능저하

센서 단선/단락

Open/Short Sensor 진단은 가장 흔히 발생하는 센서 고장인 센서 단선 또는 단락 상태를 감지하여 경고를 보냅니다. 이러한 고장은 충격, 진동, 부식, 와이어 세선화, 구부러진 배선 또는 오염으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 기능은 센서 고장을 인식하여 유지보수 필요성을 경고하는 알람을 생성함으로써 측정 정확도와 상태를 유지합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 센서 단선/단락
플랜트에 설치된 3144P 트랜스미터

측정 검증

비정상적 온도 수치가 실제 공정 문제를 나타내는 것인지 단순히 센서 결함인지 알 수 없는 경우 문제 해결을 시도하느라 헛되이 시간을 낭비하고 공정 가동을 중단하는 데 따른 위험이 필요 이상으로 커질 때가 많습니다. 측정 검증 진단 기능을 사용하면 유효한 측정 데이터와 잘못된 판독값을 구분할 수 있으므로, 유효한 데이터만 사용하여 공정을 올바르게 제어하고 잘못된 판독값으로 인해 불필요한 가동 중단 시간이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

센서 드리프트 경보

센서 드리프트 경보를 통해 측정 무결성을 유지합니다. 이 이중 입력 진단은 트랜스미터의 센서 저하 상태를 감지합니다. 기능이 저하된 센서에서 보내는 값은 실제 값과 차이가 날 수 있습니다. 이 진단 기능은 두 센서 판독값을 연속적으로 모니터링하다가 두 센서 사이의 판독값 차이가 사용자 지정 한계를 초과할 때 트랜스미터가 경보를 전송하여 성능이 저하되는 센서의 상태를 표시합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 센서 드리프트 경보
활성화된 센서 드리프트 경보

진단 로그

장치 경보와 알람의 내역이 기록된 진단 로그로 문제 해결을 수월하게 진행할 수 있습니다. 이 기능은 온도 트랜스미터 알람이 사라진 후에도 알람 또는 경보의 존재를 기록해줍니다. 진단 로그에는 마지막 장치 재설정 이후로 어떤 알람과 경보가 발생했는지 기록되고, 아무리 간략하더라도 이 로그를 통해 알람 정보를 확인할 수 있으므로, 장치 상태를 보다 정확히 파악하고 유지보수를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 진단 로그
온도 알람을 보여주는 AMS 스크린

Safeguard and Optimize Your Process

작동 중인 진단의 운영자 트렌드 보기

개방(Open) 센서 보류

개방(Open) 센서 보류 기능을 상시 운영할 경우 개방센서 감지 오작동으로 인한 공정 중단을 방지할 수 있습니다 번개, 정전 방전 등의 과도한 전압으로 인해 개방 센서 알람이 오작동할 수 있습니다. 이 기능은 트랜스미터가 알람을 발생시키기 전에 업데이트 값을 몇 개 더 받아 실제로 이벤트가 발생했는지 확인합니다

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 개방(Open) 센서 보류

구성 가능 공정 경보

고급 진단 기능에는 특정 공정 및 응용 요구 사항을 기반으로 맞춤형 알람 레벨을 설정할 수 있는 기능인 구성 가능 공정 경보가 포함됩니다. 공정이 고유하거나 임계 수준의 설정 포인트를 벗어날 정도로 변동할 때 이러한 경보를 통해 알려줍니다. 이 진단 기능은 알람과 경보를 사용자 정의함으로써 공정 활동 모니터링의 다목적성과 기능을 향상하여 정확도와 효율성을 보장합니다.

추적한 최소값 및 최대값

최소/최대값 추적

최소/최대값 추적을 통해 극단적인 온도 값을 사전에 모니터링하여, 품질 부적합 사항 발생시 문제를 해결데에 활용할 수 있습니다. 극단적인 값으로 기록된 주변온도 및 출력 온도 값을 확인할 수 있는 기능입니다. 주변 온도 추적 기능으로 설치 온도가 권장 작동 제한선을 초과하지 않았는지 확인합니다. 최소/최대 추적은 출력 온도를 모니터링하며, 이를 사용하여 공정 품질을 유지하기 위해 최적의 온도를 초과하지 않도록 보장할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 최소/최대값 추적
EMF 보상

EMF 보상

EMF 보상 기능으로 유도 전압이 측정 정확도에 영향을 미치는 것을 방지합니다. RTD 센서를 사용하는 경우,  EMF라는 소량의 전압이 센서 와이어에 유도되어  실효 저항을 늘리고 온도의 측정 오류를 유발할 수 있습니다. EMF 보상 진단 기능은 모터, 검교정장치, 부식된 단자 또는 손상된 센서 배선과 같은 외부 요인에 의해 흔히 발생하는 잘못된 전압을 감지하고 제거합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 EMF 보상
운영자용 과도 전류 필터(Transient Filter) 진단 트렌드 보기

과도 필터

과도 필터(Transient Filter) 진단을 통해 간헐적 센서 상태가 정확도에 영향을 미치지 못하게 합니다. 강한 진동이나 노이즈가 많은 환경에 노출 시, 온도 센서가 잘못된 온도 급상승 값을 읽는 경우가 있습니다. 과도 필터는 이런 잘못된 간헐적 온도 판독값을 인식하여 제거하고 잘못된 온도 급상승을 걸러내어 공정제어의 방해 요소를 최소화합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 과도 필터
글로벌 전압 차트

라인 전압 필터

라인 전압 필터는 온도 측정이 AC 전압의 영향을 받지 않도록 보호합니다. 온도 센서는 50Hz 또는 60Hz AC 전압원에서 발생하는 잡음을 잘 인지하며, 트랜스미터는 이 AC 전압의 간섭을 측정의 일부로 해석할 수 있어, 온도를 잘못 판독하는 원인이 됩니다. 라인 전압 필터는 AC 전압의 간섭 상태를 인식하고 보다 정확한 측정을 위해 잡음을 걸러냅니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 라인 전압 필터
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.