비삽입식 유량계 소개
비삽입식 유량 측정을 위한 표준 수립
에머슨 플렉심 비삽입식 초음파 유량 측정 기술은 액체는 물론 기체와 증기 등 거의 모든 유체를 측정합니다. 에머슨의 독점적인 클램프온 초음파 기술은 작업자가 트랜듀서를 작동 중단이나 누출 위험 없이 파이프 외부에 간단히 부착할 수 있습니다. 에머슨의 제품은 산업 생산 및 안전의 최대 요구사항을 충족하며 최고 수준의 플랜트 가용성을 제공합니다.
에머슨의 숙련된 서비스 기술자가 해당 사이트에서 유량 측정 작업을 수행할 수 있도록 함으로써 보다 효율적으로 다른 업무를 수행할 수 있는 상당한 자원을 절약할 수 있습니다.
에머슨의 유량계 서비스는 사용자의 필요에 따라 준비됩니다..
광범위한 매체, 온도 및 압력 범위 이상의 액체 및 가스의 체적 측정 및 질량 유량 측정으로부터
열 및 냉수량에 대한 에너지 조사 또는 현장 내 압축 공기 소비에 대한 결과
최대 1166°F(630°C)의 고온 파이프에서 유량 측정
지역에 따라 이러한 서비스는 현장 측정, 실험실 분석, 프로젝트 처리, 교육, 시운전, 기기 대여 및 컨설팅 서비스를 포함합니다.
에머슨 Flexim 포트폴리오의 FLUXUS® G 가스 유량계 시리즈는 비삽입성 초음파 가스 계량에 대한 표준을 설정합니다. 파이프 벽 외부에 고정된 이 양방향 가스 유량 측정 장치는 모든 종류의 가스를 측정합니다. 휴대용 및 고정형 유형으로 모두 제공됩니다. 압력 및 온도와 같은 추가 공정 파라미터를 통합함으로써 FLUXUS® 가스 유량계는 질량 유량의 고정밀 측정뿐만 아니라 작동 및 표준 체적 유량도 제공합니다. FLUXUS® G는 폭발성, 독성, 화학적 공격성 등 가스가 위험할 수 있는 모든 유량계에서 선택할 수 있는 유량계입니다.
Flexim FLUXUS® F 초음파 액체 유량계는 파이프 외부에 장착된 트랜듀서로 비삽입식 액체의 유속을 측정합니다. 휴대용 및 고정형 유형으로 모두 제공됩니다. 에머슨 Flexim은 물의 비삽입성 유량 측정을 위한 기본 초음파 액체 트랜스미터, 최저 유속의 고정밀 기록을 위한 특수 측정 시스템, 극저온에서 정말 높은 온도까지의 극저온 유량 측정, 심지어 폭발 가능성이 있는 지역에서의 사용이나 수중 사용 등을 위한 특수 측정 시스템을 공급합니다. 에머슨 Flexim은 안전 기능에 사용할 수 있는 SIL2 인증 클램프온 초음파 트랜스듀서의 유일한 공급업체이기도 합니다.
에머슨 Flexim은 클램프온 초음파 기술을 통해 비삽입적 증기 유량 측정을 가능하게 했습니다. FLUXUS® ST-LT는 운송 시간 차이 원칙을 사용하여 최대 180°C(356°F)의 온도에서 포화 및 과열된 증기의 부피 및 질량 유량을 측정합니다. 시스템은 고정식 미터와 휴대용 미터 모두 사용할 수 있습니다. 정지된 FLUXUS® ST-HT는 240°C(464°F) 이상의 고온 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 상관 관계 유량 측정 방법을 기반으로 합니다. WaveInjector 마운팅 픽스®처와 함께 FLUXUS® ST-HT 시스템은 클램프온 초음파 증기 측정을 위한 솔루션을 최대 630°C(1,166°F)까지 밀어 넣습니다!
Flexim WaveInjector® 기술은 극한의 온도에서 사용됩니다. 특허받은 트랜스듀서 장착 장치는 초음파 트랜스듀서를 파이프에서 열적으로 분리하여 비삽입형 클램프온 초음파 기술의 적용 범위를 -200~630°C(-328~1166°F)의 온도까지 확장합니다. 금속 커플링 플레이트를 통해 방출되거나 흡수되는 과도한 열이 초음파 변조기 클램핑 장치의 온도를 초음파 트랜듀서의 작동 범위 내에 유지시킵니다. WaveInjector®는 파이프라인을 열 필요 없이 파이프 외부에 장착하기만 하면 됩니다. WaveInjector®는 단순한 기계 방식으로 폭발 가능성이 있는 지역에서도 사용할 수 있습니다.
에머슨 Flexim 질량 유량계는 유속을 측정하며 음속을 사용하여 이진 액체 용액의 농도 또는 밀도를 결정합니다. 유량과 밀도를 모두 결합한 PIOX S는 질량 유속 판독값을 제공합니다. 일반적인 응용 분야는 황산 및 염산, 부식제, 염수 및 질소 비료 제품입니다. 습식 부품이 없는 클램프온 기술은 까다로운 유체를 분석하는 데 이상적입니다. 밀도 및 농도 측정이 필요한 경우에만 Flexim에서 PIOX® R 인라인 공정 굴절계를 제공합니다. 이는 농도계의 오랜 개념과 혁신적인 전송된 광 원리를 결합합니다. 이 고유한 기술은 뛰어난 정밀도로 온라인 농도를 제공합니다. 두 시스템을 함께 사용하여 고객 특정 애플리케이션에서 더 복잡한 미디어를 분석할 수도 있습니다.
석유 및 가스 생산, 운송 및 저장 작업은 가장 높고 가장 복잡한 공정 조건과 엄격한 성능, 가용성 및 효율성 표준을 준수해야 합니다. 정확하고 안정적이며 비용 효율적인 오일 및 가스 유량계는 특히 업계의 극한의 프로세스와 변화하는 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 비침습적 클램프 온 초음파 유량계는 고압, 고온, 마모성 유체 및 산업 전반의 안전 요건을 충족하는 완벽한 솔루션입니다.
화학 현장 내 운영 조건은 매우 까다롭습니다. 다양한 유기 및 무기물이 처리되며 그 중 일부는 인화성, 독성 또는 부식성이 매우 높습니다. 뿐만 아니라, 극한 온도 범위도 발생할 수 있습니다. 이러한 까다로운 조건에서 비삽입식 클램프온 화학 유량 및 농도계의 뛰어난 이점이 가장 명백해집니다. 유지보수가 필요 없으며 탁월한 정확도와 반복성을 제공합니다.
성능 및 정확도를 측정하는 위생 설계에 대한 식품 및 음료 산업의 엄격한 요구 사항은 Emerson Flexim 유량계에서 쉽게 충족할 수 있습니다. 위생적인 FLUXUS® 유량 측정 시스템을 사용하면 순수한 유체를 오염시키거나 제품 라인 내에서 위생적으로 문제가 되는 "사각 지대"를 만들 위험이 배제됩니다. 100% 위생적이고 100% 오염이 없습니다.
에머슨의 수질 유량계는 식수 처리, 폐수 처리, 수분 분배 계량 등 여러 산업 전반의 광범위한 응용 분야에서 유용합니다. 에머슨의 클램프온 초음파 수량계는 서비스 중단 또는 배관 변경 없이 설치할 수 있습니다. 이러한 초음파 유량계는 물 자체와 접촉하지 않기 때문에 위생 용액이므로 파이프 및 기타 구성요소에 마모를 일으키지 않습니다.
효율적인 발전 동력을 위해서는 현대화가 필수적입니다. 발전소 및 기타 응용 분야에서 증기 유량 측정을 위한 비삽입식 계기는 공급 중단이 없고 프로세스 유체와 직접 접촉하지 않음을 의미합니다. 따라서 에머슨의 에너지 소비 측정 솔루션에는 유지 보수가 필요 없으며, 발전소 운영자가 가장 높은 효율성과 뛰어난 유연성으로 프로세스를 모니터링하고 제어하는 데 도움이 됩니다.
광산 산업은 가장 혹독한 산업 환경에 직면해 있습니다. 균형 조절되고 최적화된 무기질 처리를 유지하려면 정확하고 안정적이며 내구성이 뛰어난 유량 모니터링이 매우 중요합니다. 흐르는 유체, 가장 흔히 연마성 광물 슬러리, 부식성 침출액 또는 독성 화학물질은 침입하지 않는 Flexim 변환기를 손상하거나 마모시킬 수 없습니다.
클램프 온 비침습적 유량계는 금속 산업에서 유용한 도구입니다. 파이프를 개조하거나 작업을 중단할 필요 없이 정밀한 실시간 유량 측정이 가능하므로 시간과 설치 비용을 모두 절약할 수 있습니다. 이 계량기는 안전하고 유지보수가 용이하며 다용도로 사용할 수 있어 프로세스 및 냉각수, 압축 공기, 부식성 화학 용액, 심지어 증기 모니터링에 이상적입니다.
효율성을 개선하고 유지보수를 줄이며 안전한 운영을 지원함으로써 산업 환경의 전반적인 성능을 향상시킬 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
목재는 산업용 제지 생산에서 가장 중요한 원자재입니다. 주요 공정에는 목재 칩 처리 및 후속 펄프 생산이 포함됩니다. 일관된 종이 품질을 보장하는 데 있어 올바른 혼합물이 핵심입니다. 이는 Flexim의 유량 및 농도 측정 기술이 활용되는 곳으로, 특히 부식성이 높은 주류를 측정하거나 접착제와 페이스트 또는 고마모성 슬러리 및 펄프와 같은 약간 접착성 물질의 유량을 측정할 때 특히 어려운 응용 분야에서 사용됩니다.
개조하기 쉽고 신뢰할 수 있는 열 에너지 유량 측정 장치인 냉수와 온수를 위한 Flexim 유량계는 오늘날의 에너지 관리, 계량기 및 측정 작업에 이상적인 기술입니다. 온수 및 냉수 유량계는 효율적인 시스템을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
유압 라인에서 직접적인 작업을 할 필요 없이 항공기의 전체 왼쪽, 왼쪽 날개, 우측 날개 및 꼬리 부분에 대한 녹색, 노란색 및 파란색 유압 시스템의 기능 및 내부 누출율를 점검하고 모니터링합니다. 이러한 유압 오일 유량계는 유압 라인에 직접 고정됩니다. 초음파를 사용하면 유얍 유량계가 긴 설치 시간이나 라인에 장애물을 만들지 않고도 제 역할을 할 수 있습니다. 이러한 기기의 비침습적 특성과 정확도는 오늘날 가장 중요한 유압 측정 계기 중 일부를 제공합니다.