유정 테스트 작업 수행에 필요한 크고 무거운 장비를 이동하는 것은 어려운 일입니다. 여러 장비들, 복잡성, 물류 문제 뿐만 아니라 여러 공급업체와의 협력 또한 필요합니다. Roxar 2600 다상 유량계를 사용하면 필요한 데이터를 제공하는 고성능 측정 기기를 확보할 수 있습니다. 이 소형 경량 솔루션은 운반이 용이하고 효과적이며 효율적인 작업을 지원합니다. 사용하기 쉽고 직관적인 웹 사용자 인터페이스로 효율성이 더욱 향상됩니다.
Roxar 2600 다상 유량계(MPFM)는 유량 상황의 특징을 정확하게 특성화하고 유정의 생산량에 대한 중요 정보를 제공합니다. 확장 가능한 기술 플랫폼을 기반으로 하는 이 첨단 계량기는 시그널 프로세스 및 고감도 측정이 가능한 현장 전자 장치와 통합적인 유량 매핑을 제공합니다. 이 모듈식 유량계를 사용하여 모든 현장 상황과 비용에 맞추어 생산 최적화, 유동 안전성 및 유정 테스트를 개선할 수 있습니다.