에머슨의 PACSystem은 성과를 최적화할 수 있는 안전하고 신뢰할 만한 소형 제어 솔루션입니다.

프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러

에머슨의 업계 최고 컨트롤러는 탁월한 가시성 및 제어 성능을 제공하고, 가동 중단 시간을 단축하며, 생산성을 개선할 수 있습니다.

소형 안전 패키지의 고성능 컨트롤러

오늘날의 산업 응용 분야에서는 더 빠른 성능 및 더 신뢰할 수 있는 연결성이 필요합니다. 에머슨의 프로그램 가능한 자동화 컨트롤러는 확장 가능한 자동화를 지원하고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있는 광범위한 제품군을 갖추고 있습니다. 이중화 설계된 이 소형 컨트롤러는 PROFINET을 사용함으로써 성능 및 생산성을 향상할 수 있으며 대부분의 개방형 업계 표준과 호환 가능합니다. 견고한 팬리스 설계를 통해 어떤 환경에서도 더 나은 내구성 및 성능을 보여줍니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 소형 안전 패키지의 고성능 컨트롤러

제품





Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티에서 PAC, PLC 및 산업 컴퓨팅에 대한 대화에 참여하십시오. 엣지, PLC 등에 관한 블로그를 찾아보십시오.

지금 등록하기

최신 업데이트

Emerson 집진기 모니터링 및 제어 솔루션으로 성능 및 환경 보호 강화

입증된 Emerson 제품을 결합하여 고급 진단 및 Floor-to-Cloud 연결성을 갖춘 완벽한 지능형 집진기 자동화 솔루션 제공

산업 현장을 클라우드와 연결할 수 있도록 설계된 에머슨의 견고한 컴팩트 PC 신제품

Movicon 소프트웨어 및 PACEdge IIoT 플랫폼이 사전 로드된 PACSystems IPC 2010은 산업용 엣지 데이터 시각화 응용 분야 적합한 고성능 컴퓨팅 기능을 제공합니다.

에머슨의 강력한 최신 SCADA 기반 소프트웨어 출시로 플랜트 자동화를 가속화하고 단순화 할 수 있습니다

개방형 프레임워크에 구축된 확장 가능한 모듈식 Movicon.NExT 4.2로 성능 향상 및 비용 절감이 가능하며, 최신 그래픽 기능 등을 사용할 수 있습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.