컴퓨터 오버레이가 적용된 정유소

Movicon 11.7

강력하고 확장 가능하며 유연한 SCADA/HMI 제어

Movicon 11.7은 산업용 자동화 애플리케이션에 종합적이고 유연하며 직관적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

Movicon 11.6(1)

Movicon 11.7

압도적인 투명성, 단순성 및 성능을 갖춘 SCADA/HMI용 통합 기술을 제공하는 Movicon™ 11.7 소프트웨어는 XML 표준 및 개방형 기술로 작동합니다. Movicon™ 11.7은 하드웨어에 구애받지 않고 HMI 운영자 패널에서 모바일 장치의 Windows에 이르기까지 모든 운영 체제에 적용할 수 있는 플랫폼으로 유연하고 확장 가능한 액세스를 제공하여 최신 자동화를 실현합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Movicon 11.7

이 제품을 사용하면 얻는 이점은 무엇입니까?

다양한 규모의 감독 애플리케이션을 생성할 수 있는 종합 플랫폼입니다.

전구 아이콘

개방성

XML 기반 11.7은 모든 Windows™ 애플리케이션을 사용자 지정하고 통합할 수 있습니다. 

확장성 아이콘

확장성

엔터프라이즈 및 플랜트 감독에 마이크로 HMI용 애플리케이션을 지원합니다.

키보드 아이콘

독특하고 강력하며 간편한 에디터

강력한 구성 도구를 사용하여 빠르게 새 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

Movicon 연결 이미지

강력한 연결 기능

풍부한 기본 통신 I/O 드라이버 라이브러리로 여러 장치에 연결할 수 있습니다.

Movicon 표준 준수 이미지

최적의 성능

"예외 기반" 기술은 개방형 실시간 데이터 관리를 강화합니다.

Movicon 스택 아이콘 이미지

DB에 데이터 기록

ODBC 기술을 사용하여 모든 DB에 데이터를 투명하게 기록하고 저장합니다.

고급 보안 데이터 관리 및 이중화(redundancy)

Movicon™ 11.7은 모든 유형의 관리 시스템에서 모든 데이터 베이스 유형을 사용하여 가장 중요한 데이터를 안전하게 로그, 분석, 저장할 수 있는 연결 기능과 적응력을 갖추고 있습니다. Movicon™ 11.7의 네트워킹은 모든 기업 네트워크 통합 요구사항에도 적용됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고급 보안 데이터 관리 및 이중화(redundancy)

강력하고 종합적인 알람 관리

Movicon 11.7은 ISA S-18 표준에 부합하는 강력하고 완전히 구성 가능한 알람 관리를 제공합니다. 알람은 후속 연대순 또는 통계적 분석을 위해 데이터베이스에 저장됩니다. 알람 디스패처는 OS에 따라 SMS, 음성 메시지 또는 이메일로 직원에게 통지를 보냅니다.

보고서, 추세 및 데이터 분석

Movicon 11.7은 기록 데이터를 기록하기로 한 어디에서나 사용할 수 있는 강력한 분석 및 보고 도구를 제공합니다. 추세, 차트, 표, 데이터 분석 및 강력한 기본 보고서 디자이너가 포함되어 로컬 및 웹을 통해 정교한 분석 솔루션을 제공합니다. 기록 데이터 분석은 추가 도구 없이도 완벽하게 통합되며 모든 DB, 데이터 추출, 차트 또는 표에 액세스할 수 있습니다. 보고서 디자이너를 사용하여 로컬로 보고서를 작성하고 관리할 수 있습니다.

최대 보호 레벨

Movicon 11.7은 다양한 옵션을 통합하여 최고 수준으로 보안을 관리합니다. 사용자 관리 프로세스는 프로젝트의 기능 중 하나에 액세스하고 이를 감사하기 위한 인증 프로세스를 제공합니다. 데이터는 보호된 DB에 기록되며 암호화될 수 있습니다. CFR21 Part 11 표준으로 매핑된 Movicon 11.7은 가장 엄격한 기준을 준수하는 프로젝트를 만드는 데 도움이 됩니다.

강력한 통합 이중화(redundancy)

핵심 애플리케이션이 두 개의 Movicon™ 서버가 핫 백업 모드에서 함께 작동하여 모든 상황에서 애플리케이션을 관리하고 안전을 유지하는 강력한 통합 이중화 기능을 활용할 수 있습니다. Movicon™ 이중화는 완전히 자동이며 투명하고, 기록 및 동적 데이터 모두의 데이터 동기화를 관리하여 어떤 상황에서도 효율적이며 안전한 데이터 무결성을 보장합니다.

Movicon™ 11.7

압도적인 신뢰성, 단순성 및 성능을 갖춘 전통적이며 잘 확립된 SCADA/HMI 기술.

NextDisplays11
컴퓨터 아이콘

벡터 그래픽

Movicon™ 11.7은 확장형 벡터 그래픽(SVG)에 기반한 벡터 그래픽 엔진을 제공합니다. 그래픽은 화면 해상도에 구애받지 않고 멀티 터치 기술, BMP, GIF, JPG, WMF, EMF, 멀티미디어를 지원합니다.

HTML5 아이콘

웹 지원 HTML5

Movicon™ 11.7은 브라우저, 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 어디에서나 HTML5 웹 클라이언트 기술로 자동화 시스템에 액세스할 수 있습니다.

인증서 아이콘

기본 성능

Movicon 11.7은 기본 하드웨어 및 성능에 의존하는 시스템에 적합한 솔루션입니다. 내장 시스템 및 Windows EC에서 요구하는 성능이 낮은 하드웨어에서도 향상된 그래픽으로 빠른 통신 및 실시간 데이터 관리를 제공합니다.

Windows 10 호환 로고 이미지

Movicon 11.7은 Windows 10과 호환됩니다.

Movicon 11.7은 Windows 10 OS(모든 에디션)에서 지원되며 Windows 10 CB(Current Branch) 및 CBB(Current Branch for Business)에서 완벽하게 지원됩니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.