태양열 플랜트 SCADA 시스템

태양광 SCADA 시스템

Ovation Green SCADA 시스템은 모든 태양광 발전소 또는 플랜트 유형에 그리드 안정성과 운영 유연성을 지원합니다.

태양광 발전소를 자신 있게 운영, 연결 및 조절하세요

태양광 발전(PV) 및 집중형 태양광 발전(CSP) 플랜트는 독특한 운영 및 제어상의 문제를 안고 있습니다. 태양열 생산업체들은 비용, 위험, 인력에 대한 충격을 완화하면서 규제 요건을 준수하는 방식으로 신재생 자산을 구축하고자 합니다.

에머슨의 Ovation™ Green SCADA 시스템 및 자동화 소프트웨어는 중요한 태양광 발전 공정을 제어하고, 운영 효율성과 메가와트 생산을 늘리며, 장기적인 운영 및 유지 관리 비용 절감을 실현하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 태양광 발전소를 자신 있게 운영, 연결 및 조절하세요
태양광 발전 제어 기능
태양광 발전 플랜트 그리드 인터페이스 제어

태양광 발전 플랜트 그리드 인터페이스 제어

태양광 발전(PV) 발전소 운영자는 플랜트 출력을 줄이는 것뿐만 아니라 제공하는 그리드의 안정성과 보안을 지원하는 제어 기능을 제공해야 한다는 압력이 커지고 있습니다.

에머슨은 이 문제를 인식하면서 태양광 발전(PV) 산업의 독특한 요구사항을 충족할 수 있도록 자동화 기술을 최적화했습니다. Ovation Green의 전체 그리드 인터페이스 제어 기능 제품군은 플랜트와 그리드의 상호연결 포인트(POI)에서 안정적이고 안전한 출력 제어를 제공할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 태양광 발전 플랜트 그리드 인터페이스 제어

태양광 농장 관리를 위해 설계된 현장에서 입증된 컨트롤러

태양광 농장 운영자는 단일 현장 또는 여러 현장에서 자산을 모니터링, 운영 및 관리하도록 특별히 설계된 발전소 컨트롤러(PPC)가 있는 신뢰할 수 있고 개방적이며 확장 가능한 통합 자동화 플랫폼이 필요합니다. Ovation 발전소 컨트롤러는 태양 광전 산업의 고유한 요구를 충족하는 현장에서 입증된 플랫폼입니다. 또한 Emerson의 컨트롤러와 SCADA 시스템이 매끄럽게 통합되어 신뢰성, 상호 운용성 및 확장성을 향상시킵니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 태양광 농장 관리를 위해 설계된 현장에서 입증된 컨트롤러
Ovation 콤팩트 컨트롤러 PPC

다양한 태양광 발전소용 SCADA 시스템

에머슨의 PV용 Ovation Green SCADA 소프트웨어는 확장 가능한 통합 제어 솔루션을 제공하여 kWh 출력과 수익성을 극대화하는 동시에 유틸리티 그리드나 마이크로그리드 안정성에 기여할 수 있습니다. 또한 모바일 장치 또는 중앙 제어실에서 PV 운영을 안전하게 원격 모니터링할 수 있습니다. 마지막으로 이 시스템은 인버터, 태양열 배열 추적기, 결합 상자, 기상 관측소, 변압기, 개폐장치 및 배터리 관리 시스템/인버터에서 데이터를 수집할 수 있도록 최적화되었습니다.

에머슨의 Ovation Green SCADA 시스템은 현장에서 집중형 태양광 발전(CSP) 중앙 수신기 플랜트에 적합한 것으로 입증된 자동화 솔루션입니다. 태양광 필드, 중앙 타워 및 외부 시스템 인터페이스를 포함한 전체 플랜트를 포괄할 수 있도록 설계되었습니다. 완전히 통합된 시스템은 기술적으로나 상업적으로 중앙 수신기 장치를 그리드와 연결합니다.

에머슨은 20년 이상 집중형 태양광 발전(CSP) 파라볼릭 트로프 플랜트 고객에게 자동화 솔루션을 제공한 경험을 가지고 있습니다. Ovation Green SCADA 플랫폼은 플랜트를 적절하게 운영, 연결 및 조절할 수 있는 완전 일체형 자동화 솔루션입니다. 또한 정보를 조직 전체에 원활하게 제공함으로써 이해관계자들은 운영 결정을 더 신속하고 효과적으로 내릴 수 있습니다.

최신 뉴스

뉴질랜드 최초의 대규모 태양광 발전(PV) 프로젝트 자동화를 위해 로스톤 에너지가 선택한 에머슨

유일한 신재생 에너지 프로젝트가 화석 연료를 친환경 연료로 대체하려는 뉴질랜드의 국가적 노력을 지원할 것입니다.

에머슨, 신재생 에너지 전력을 위한 기술 및 소프트웨어 포트폴리오인 Ovation Green 발표

Ovation Green 포트폴리오를 통해 전력 생산자들이 새롭게 떠오르는 지속 가능한 에너지 경제를 탐색하는 데 도움을 줄 것입니다.

Condition Monitoring Using AMS Machine Works

When it comes to condition monitoring most organizations are dealing with the typical conundrum of too much data and not enough time or staff to...
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.